1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขาค้ำกล่อง

ขาค้ำกล่อง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 455.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กล่องสำหรับทิ้งวัตถุแปลกปลอม ของชำรุด และอื่นๆ [วัสดุ] สแตนเลส



[ M ] วัสดุ: SUS304

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าL
KBXS75
STXS100

100

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
STXS50
STXS75SALE
STXS100SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานมิติ เชิงมุม
(มิลลิเมตร)

฿ 455.00

BOXES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1051

฿ 527.80

฿ 217.77

BOXES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1076

฿ 609.70

฿ 315.52

BOXES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10101

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

ข้อมูลพื้นฐาน

ความสูง L(มิลลิเมตร) 15 ชนิด ขาค้ำกล่อง