1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับอุปกรณ์สำนักงาน/ลูกบิดกลม

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • มือจับอุปกรณ์สำนักงาน/ลูกบิดกลม
  • มือจับอุปกรณ์สำนักงาน/ลูกบิดกลม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·คุณสามารถระบุความยาวและเลือก มุม ภายในช่วงที่กำหนดได้



ชนิดมือจับก้านโยก
ชนิดมือจับชนิดลูกบิดกลม[ M ]วัสดุ[ S ]กระบวนการชุบผิว[ M ]วัสดุ[ S ]กระบวนการชุบผิว
LAGNLAGเรซิ่นฟีนอล (สีดำ)S45Cการเคลือบผิวแคโทดิก (สีดำ)
LAGNSLAGSSUS304

สเปค

รหัสสินค้าL1L2
LAGN5306030
LAGS108010090

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
LAG5-30-60-30
LAG6-30-60-30
LAG8-[30-100/10]-[60-100/10]-[30,​45,​60,​90]
LAG10-[30-100/10]-[60-100/10]-[30,​45,​60,​90]
LAG12-[30-100/10]-[60-100/10]-[30,​45,​60,​90]
LAGN5-30-60-30
LAGN6-30-60-30SALE
LAGN8-[30-100/10]-[60-100/10]-[30,​45,​60,​90]
LAGN10-[30-100/10]-[60-100/10]-[30,​45,​60,​90]
LAGN12-[30-100/10]-[60-100/10]-[30,​45,​60,​90]
LAGNS5-30-60-30
LAGNS6-30-60-30
LAGNS8-[30-100/10]-[60-100/10]-[30,​45,​60,​90]
LAGNS10-[30-100/10]-[60-100/10]-[30,​45,​60,​90]
LAGNS12-[30-100/10]-[60-100/10]-[30,​45,​60,​90]
LAGS5-30-60-30SALE
LAGS6-30-60-30
LAGS8-[30-100/10]-[60-100/10]-[30,​45,​60,​90]
LAGS10-[30-100/10]-[60-100/10]-[30,​45,​60,​90]
LAGS12-[30-100/10]-[60-100/10]-[30,​45,​60,​90]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุส่วนติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง ขนาดเกลียวสกรู (M) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมือจับ (B)
(มิลลิเมตร)
ความยาวของมือจับ
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วน L1
(มิลลิเมตร)
ความยาว L2
(มิลลิเมตร)
มุม ก้านโยก A °
(องศา)

฿ 582.40

ANGULAR LEVERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[เหล็กกล้า] S45C[การเคลือบผิว] การเคลือบผิว CathodicM52524306030

฿ 582.40

ANGULAR LEVERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] S45C[การเคลือบผิว] การเคลือบผิว CathodicM62524306030

-

ANGULAR LEVERS 1 ชิ้น 5 วัน 10[เหล็กกล้า] S45C[การเคลือบผิว] การเคลือบผิว CathodicM8252430 ~ 10060 ~ 10030 ~ 90

-

ANGULAR LEVERS 1 ชิ้น 5 วัน 10[เหล็กกล้า] S45C[การเคลือบผิว] การเคลือบผิว CathodicM10302930 ~ 10060 ~ 10030 ~ 90

-

ANGULAR LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 10[เหล็กกล้า] S45C[การเคลือบผิว] การเคลือบผิว CathodicM12353430 ~ 10060 ~ 10030 ~ 90

฿ 600.60

ANGULAR LEVERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] S45C[การเคลือบผิว] การเคลือบผิว CathodicM51740306030

฿ 600.60

฿ 140.78

ANGULAR LEVERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] S45C[การเคลือบผิว] การเคลือบผิว CathodicM61740306030

-

ANGULAR LEVERS 1 ชิ้น 5 วัน 10[เหล็กกล้า] S45C[การเคลือบผิว] การเคลือบผิว CathodicM8174030 ~ 10060 ~ 10030 ~ 90

-

ANGULAR LEVERS 1 ชิ้น 5 วัน 10[เหล็กกล้า] S45C[การเคลือบผิว] การเคลือบผิว CathodicM10215030 ~ 10060 ~ 10030 ~ 90

-

ANGULAR LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 10[เหล็กกล้า] S45C[การเคลือบผิว] การเคลือบผิว CathodicM12256530 ~ 10060 ~ 10030 ~ 90

฿ 691.60

ANGULAR LEVERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[สเตนเลส] SUS304ไม่มีM51740306030

฿ 691.60

ANGULAR LEVERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[สเตนเลส] SUS304ไม่มีM61740306030

-

ANGULAR LEVERS 1 ชิ้น 5 วัน 10[สเตนเลส] SUS304ไม่มีM8174030 ~ 10060 ~ 10030 ~ 90

-

ANGULAR LEVERS 1 ชิ้น 5 วัน 10[สเตนเลส] SUS304ไม่มีM10215030 ~ 10060 ~ 10030 ~ 90

-

ANGULAR LEVERS 1 ชิ้น 5 วัน 10[สเตนเลส] SUS304ไม่มีM12256530 ~ 10060 ~ 10030 ~ 90

฿ 673.40

฿ 192.05

ANGULAR LEVERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SUS304ไม่มีM52524306030

฿ 673.40

ANGULAR LEVERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[สเตนเลส] SUS304ไม่มีM62524306030

-

ANGULAR LEVERS 1 ชิ้น 5 วัน 10[สเตนเลส] SUS304ไม่มีM8252430 ~ 10060 ~ 10030 ~ 90

-

ANGULAR LEVERS 1 ชิ้น 5 วัน 10[สเตนเลส] SUS304ไม่มีM10302930 ~ 10060 ~ 10030 ~ 90

-

ANGULAR LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 10[สเตนเลส] SUS304ไม่มีM12353430 ~ 10060 ~ 10030 ~ 90

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เครื่องเขียน รูปทรง คันโยก ออฟเซ็ท มือจับ วัสดุ พลาสติก ฟีนอล
การเตรียมผิวของมือจับ ไม่มี วิธีการติดตั้ง เกลียว

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้