1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ด้ามจับแบบพับ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ด้ามจับแบบพับ
  • ด้ามจับแบบพับ
  • ด้ามจับแบบพับ
  • ด้ามจับแบบพับ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 445.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ตัวจับชิ้นงาน จับหมุนพับได้รูปทรงแบน · วัสดุ ตัวจับชิ้นงาน เป็น ไนล่อน

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
GRMBM8-55
GRMBM8-81
GRMBM10-104
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียวสกรู (M) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมือจับ (B)
(มิลลิเมตร)
ความยาวของมือจับ
(มิลลิเมตร)

฿ 445.90

FOLDING REVOLVING GRIPS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M82055

฿ 500.50

FOLDING REVOLVING GRIPS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M82081

฿ 541.45

FOLDING REVOLVING GRIPS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M1023104

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด พับ รูปทรง แบน มือจับ วัสดุ ไนล่อน
การเตรียมผิวของมือจับ ไม่มี วัสดุส่วนติดตั้ง S45C กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง ชุบผิวโครเมี่ยม
วิธีการติดตั้ง เกลียว

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้