(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ชนิดที่มีการยึดติด มุม ลูกล้อ พร้อม มุม ที่สามารถติดตั้งได้โดยตรงบน ตัวเสื้อ
รหัสสินค้า |
---|
CNGA50-N |
CNGA50-R |
CNGA65-N |
CNGA65-R |
CNGA75-N |
CNGA75-R |
CNGAS50-N |
CNGAS50-R |
CNGAS65-N |
CNGAS65-R |
CNGAS75-N |
CNGAS75-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 112.84 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 65 | ถึง 35.00 | ไม่มี | 30 | [ไนล่อน] ไนล่อน (ทั่วไป) | 50 | 20 | |
฿ 113.30 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 65 | ถึง 35.00 | ไม่มี | 30 | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป) | 50 | 20 | |
฿ 302.12 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 82 | ถึง 35.00 | ไม่มี | 30 | [ไนล่อน] ไนล่อน (ทั่วไป) | 65 | 21 | |
฿ 222.95 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 82 | ถึง 35.00 | ไม่มี | 30 | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป) | 65 | 21 | |
฿ 319.87 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 92 | 35.01 to 80.00 | ไม่มี | 40 | [ไนล่อน] ไนล่อน (ทั่วไป) | 75 | 21 | |
฿ 259.35 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 92 | 35.01 to 80.00 | ไม่มี | 40 | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป) | 75 | 21 | |
฿ 139.69 ฿ 90.88 | CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 65 | ถึง 35.00 | สต๊อปเปอร์ หมุน | 30 | [ไนล่อน] ไนล่อน (ทั่วไป) | 50 | 20 | ||
฿ 140.14 | CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 65 | ถึง 35.00 | สต๊อปเปอร์ หมุน | 30 | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป) | 50 | 20 | ||
฿ 349.90 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 82 | ถึง 35.00 | สต๊อปเปอร์ หมุน | 30 | [ไนล่อน] ไนล่อน (ทั่วไป) | 65 | 21 | |
฿ 263.90 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 82 | ถึง 35.00 | สต๊อปเปอร์ หมุน | 30 | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป) | 65 | 21 | |
฿ 370.83 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 92 | 35.01 to 80.00 | สต๊อปเปอร์ หมุน | 40 | [ไนล่อน] ไนล่อน (ทั่วไป) | 75 | 21 | |
฿ 282.10 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 92 | 35.01 to 80.00 | สต๊อปเปอร์ หมุน | 40 | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป) | 75 | 21 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ประเภท มุม | ลักษณะ ล้อ | ไม่มีให้ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านยาว(มิลลิเมตร) | 19 | พื้นผิว ฐานรอง/แผ่นรอง □ A(มิลลิเมตร) | 31 | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดน้ำหนักเบา |
ตลับลูกปืน/รองลื่น ล้อ | ไม่มีให้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง