ฉากยึดแบบหนาอัดขึ้นรูป สำหรับซีรีส์ 8 (ร่องกว้าง 10 มม.) แบบ 1 ร่อง, รูติดตั้ง 4 รู

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • สินค้าอาจมีความแตกต่างของสีผิวเนื่องจากกระบวนการผลิต สิ่งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสเปคหรือการใช้งานของสินค้า

  • ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

เป็น เหล็กยึด ประเภท อลูมิเนียมเฟรม มีโครงสร้างที่สวยงามยอดเยี่ยมและไม่เก็บฝุ่นได้ง่าย

Drawing ระบุขนาดเหล็กฉาก 90 องศา

NBLTS8
HBLTS8
HBLTSB8 (อะลูไมต์สีดำ)
CHBLTS8 (การพ่นสีใส)

ซีรีส์ 8 (ความกว้างของร่อง 10 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึด หนาอัด 2 ประเภทรูยึด: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ซีรีส์ 8 (ความกว้างของร่อง 10 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึด หนาอัด 2 ประเภทรูยึด: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
[ ! ] NBLTS8 ไม่มีอะลูมิเนียมชุบผิวทั้งสองด้านและมีรูโบลท์
[ ! ]สำหรับความเหลี่ยมของขายึดโปรดตรวจสอบตารางความทนทานต่อความเหลี่ยม
ชนิด[M]วัสดุ[S]การเคลือบผิว
NBLTS8A6063S−T5การบำบัดด้วยอลูไมต์[ !
HBLTS8A6N01SS−T5
HBLTSB8อลูมิเนียมอโนไดซ์สีดำ
CHBLTS8เคลือบใส
(เคลือบอลูมิเนียมอโนไดซ์
+
เคลือบใส)

ตารางข้อมูลจำเพาะเหล็กฉาก 90 องศา

รุ่น
NBLTS8
HBLTS8
・รายการราคาด้านล่างเป็นข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2023
・โปรดตรวจสอบราคาล่าสุดโดยคลิกปุ่ม "ตรวจสอบราคา" หลังจากยืนยันหมายเลข รุ่น แล้ว
รุ่นมวล
(กรัม)
โบลท์/น็อตตัว T ใช้งานได้น้ำหนักบรรทุกที่อนุญาต
(นิวตัน)
โบลท์จำนวนชิ้นT-น็อตจำนวนชิ้น
NBLTS865.8CBM8−202HNTT8−822058
HBLTS8
HBLTSB8 *
(อะโนไดซ์สีดำ)
CHBLTS8
(ภาพวาดใส)
66

การประมวลผลเพิ่มเติมของเหล็กฉาก 90 องศา

รุ่น(C・SET・SST・SEU・SSU・SEP・SSP・SEC)
HBLTS8
HBLTS8

SET
C
− SET
การเปลี่ยนแปลงรหัสข้อมูลจำเพาะขายึดที่ใช้งานได้
รู ยึดฝา
ครอบเพิ่มเติม
Cเพิ่มก๊อกเข้ากับขายึดเพื่อติดฝาครอบ
(M5 สองด้าน)
(สกรูยึด HCBM)
ซีรีส์ 8 (ความกว้างของร่อง 10 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึด หนาอัด 2 ประเภทรูยึด: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
HBKTS8
NBLTS8
HBLTS8
CHBLTS8
HBLTH8
การเปลี่ยนแปลงรหัสข้อมูลจำเพาะขายึดที่ใช้งานได้
ตั้ง สลักเกลียวและ
น็อต ที่เกี่ยวข้อง
SET
SST

(สแตนเลส)
SEU
(น็อต
สปริงพรีฟิต)
SSU ( น็อตสปริง
พ รีฟิต สแตนเลส) SEP (น็อตสปริงฟิตติ้ง) SSP (น็อตสปริงฟิตติ้งสแตนเลส) SEC (โบลท์/น็อตพร้อมแหวนรอง)










ชุดโบลท์และน็อตที่ใช้ได้สำหรับติดเหล็กยึดกับเฟรม (เพิ่มในราคาขายึด)

(ตัวอย่าง) เมื่อระบุ HBLTS8
 โบลท์น็อต
รหัสรุ่นจำนวนชิ้นรุ่นจำนวนชิ้น
SETCBM8-202HNTT8-82
SSTSCB8-20HNTTSN8-8
SEUCBM8-20HNTU8-8
SSUSCB8-20SHNTU8-8
SEPCBM8-20HNTP8-8
SSPSCB8-20SHNTP8-8
SECHCBST8-24HNTT8-8
 

[ ! ]เมื่อระบุผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่ใช่ HBLTS8 โปรดตรวจสอบโบลท์และน็อตที่เข้ากันได้

-
HBKTST8
HBKTS8
HBKTSB8
NBLTS8
HBLTS8
HBLTSB8
CHBLTS8
HBLTH8
[ ! ]โบลท์สำหรับขายึดอะลูมิเนียมสีดำคือ HCBMTB (สีดำไตรวาเลนท์โครเมต)
[ ! ]หากระบุ -SET, -SEU, -SEP สำหรับขายึดอื่นที่ไม่ใช่ขายึดอะลูไมต์สีดำ โบลท์ที่ติดไว้จะไม่เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS

รายละเอียดงานเพิ่มเติมของเหล็กฉาก 90 องศา

■ เจาะรูเพื่อติดตั้งฝาครอบ (-C) ของเหล็กฉาก 90 องศา

คุณสามารถเพิ่มรูเกลียว M5 ได้ทั้งสองด้าน
ตัวอย่างโมเดลการตัดเฉือนเพิ่มเติม: HBLTS8-C

■ รายละเอียดชุดสลักเกลียว/น็อตที่ใช้งานได้ของเหล็กฉาก 90 องศา

รูปแบบการตัดเฉือนเพิ่มเติมโบลท์น็อต
รุ่นวัสดุชนิดรุ่นวัสดุตัวอุด
SETCBM8-20เหล็กเข้าก่อนHNTT8-8เหล็กไม่มี
SSTSCB8-20สแตนเลสเข้าก่อนHNTTSN8-8สแตนเลสไม่มี
SEUCBM8-20เหล็กเข้าก่อนHNTU8-8เหล็กใช่
SSUSCB8-20สแตนเลสเข้าก่อนSHNTU8-8สแตนเลสใช่
SEPCBM8-20เหล็กเข้าช้าHNTP8-8เหล็กใช่
SSPSCB8-20สแตนเลสเข้าช้าSHNTP8-8สแตนเลสใช่
SECHCBST8-24เตารีด (พร้อมเครื่องซักผ้า)เข้าก่อนHNTT8-8เหล็กไม่มี

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เหล็กฉาก 90 องศา

ผลิตภัณฑ์ นี้เป็น เหล็กยึด อะลูมิเนียม อัดขึ้นรูป ออร์โธดอกซ์ มีโครงสร้างสวยงามสวยงามที่ป้องกันไม่ให้ฝุ่นสะสม

 
■ ตัวอย่างการเชื่อมต่อเฟรม: การเชื่อมต่อโดยใช้เหล็กฉาก 90 องศาแบบหนา
ซีรีส์ 8 (ความกว้างของร่อง 10 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึด หนาอัด 2 ประเภทรูยึด: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สินค้าที่คล้ายกันกับเหล็กฉาก 90 องศา

■ 8 ซีรีส์ (ความกว้างของร่อง 10 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กฉาก 90 องศาแบบอัดขึ้นรูป

ชื่อสินค้าขายึดหนา
ตะแกรงหนาพิเศษ
ขายึดหนา/ ขายึด
สามเหลี่ยม
ขายึดประหลาด
ขายึดเหลี่ยม
ขายึด
เชื่อมต่อเฟรมขนาดต่างๆ
ขายึดบาง
ภาพผลิตภัณฑ์

ซีรีส์ 8 (ความกว้างร่อง 10 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดหนาอัด รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 1_ สินค้าที่คล้ายกัน

ซีรีส์ 8 (ความกว้างร่อง 10 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดหนาอัด รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 2_ สินค้าที่คล้ายกัน

ซีรีส์ 8 (ความกว้างร่อง 10 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดหนาอัด รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 3_ สินค้าที่คล้ายกัน

ซีรีส์ 8 (ความกว้างร่อง 10 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดหนาอัด รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 4_ สินค้าที่คล้ายกัน

ซีรีส์ 8 (ความกว้างร่อง 10 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดหนาอัด รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 5_ สินค้าที่คล้ายกัน

ซีรีส์ 8 (ความกว้างของร่อง 10 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - รูปภาพที่เกี่ยวข้อง เหล็กยึด หนาอัด 6_ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

ซีรีส์ 8 (ความกว้างร่อง 10 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดหนาอัด รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 7_ สินค้าที่คล้ายกัน

คุณสมบัติประเภทนี้ทำจากวัสดุชนิดเดียวกับเฟรมอะลูมิเนียมและผ่านการชุบอโนไดซ์ วิธีนี้จะได้ผลดีเมื่อคุณต้องการรวมรูปลักษณ์เข้ากับเฟรมขายึดและสลักเกลียวหนาจำนวนเท่ากันช่วยให้เชื่อมต่อได้ดีขึ้นประเภทนี้มีรูยึดสองรูที่ด้านหนึ่ง การใช้สลักเกลียว 4 ตัวช่วยให้สามารถเชื่อมต่อเฟรมได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้นตำแหน่งของรูนั้นเยื้องศูนย์ ดังนั้นเมื่อติดเพลตที่ด้านข้าง คุณสามารถติดเพลตหนา 3 มม./5 มม. เข้ากับพื้นผิวเฟรมได้ประเภทนี้มีความยาวและความกว้างไม่เสมอกัน สามารถติดตั้งได้ในพื้นที่แคบประเภทนี้มีรูยึดสลับกัน ประเภทนี้ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อเฟรม 40 สี่เหลี่ยมและ 30 สี่เหลี่ยมจัตุรัสได้นี่คือขายึดที่ไม่ยื่นออกมาจากเฟรมเมื่อทำการเชื่อมต่อข้าม สามารถใช้ในพื้นที่ขนาดเล็ก
โหลดที่อนุญาต20582058308720582572-1666
โมเดลตัวแทนสินค้าชิ้นนี้เอชบีลัส8HBLTSW8 (แบบหนา)HBLTH8HBLTF8HBLTS8-6LHBLSS8
HBKTST8
(ประเภทการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มุมฉาก)
HBKUS8
(ประเภทการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มุมฉาก)
HBLDSWT8
​​​​(สามเหลี่ยม)
 

■ ความแตกต่างระหว่างเหล็กฉาก 90 องศาแบบอัดรีดและเหล็กฉาก 90 องศาแบบมีส่วนยื่นออกมา

[สินค้า] เหล็กยึด อัดขึ้นรูป

ซีรีส์ 8 (ความกว้างของร่อง 10 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดหนาอัดขึ้นรูป รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 1_ ความแตกต่างในเหล็กยึด

- วัสดุของเหล็กฉาก 90 องศาแบบอัดขึ้นรูปคือ A6N01SS-T5 และทำจากอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูป พื้นผิวเป็นแบบอโนไดซ์
- มีประสิทธิภาพเมื่อคุณต้องการรวมเฟรมและรูปลักษณ์เข้าด้วยกัน มีโครงสร้างป้องกันไม่ให้ฝุ่นสะสม
- แข็งแรงกว่าเหล็กฉากที่มีส่วนยื่นออกมา ทำให้เหมาะสำหรับสถานที่ที่ต้องการความแข็งแรง
เหล็กฉาก 90 องศาที่มีส่วนยื่นออก

ซีรีส์ 8 (ความกว้างของร่อง 10 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดหนาอัดขึ้นรูป รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 2_ ความแตกต่างในเหล็กยึด

·เหล็กฉาก 90 องศาที่มีส่วนยื่นออกมาเป็นเหล็กยึดขึ้นรูปที่ทำจากวัสดุ ADC12 ราคาถูกกว่าขายึดอัดขนาดเดียวกันโดยไม่มีการเคลือบอะลูไมต์แบบพื้นฐาน
·ส่วนที่ยื่นออกมาป้องกันการหมุนระหว่างการยึดทำให้ทำงานได้ง่าย
- มีขายึดหลายประเภทพร้อมฟังก์ชันเพิ่มเติม

ข้อมูลทางเทคนิคของเหล็กฉาก 90 องศา

■ มุมขวาเหล็กฉาก 90 องศา

ความเหลี่ยมของขายึดอัดขึ้นรูปผลิตขึ้นภายในพิกัดความเผื่อ ±1° ตามมาตรฐานเกรดพิเศษ H4100 ของมาตรฐาน JIS
หากความเหลี่ยมเป็นสิ่งสำคัญ โปรดดู ประเภทการตัดเฉือนมุมขวา(สำหรับซีรีส์ 8: มีให้เลือกทั้งแบบเหลี่ยม 0.03 และ 0.06)

 

■ แนวคิดเกี่ยวกับน้ำหนักที่อนุญาตของเหล็กฉาก 90 องศา

 
ซีรีส์ 8 (ความกว้างร่อง 10มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดหนาอัดขึ้นรูป รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 1_ข้อมูลทางเทคนิค
ดังที่แสดงในภาพด้านซ้าย น้ำหนักบรรทุกที่อนุญาตต่อเฟรมจะแสดงขึ้นเมื่อมีการวางสองเฟรมไว้ระหว่างเฟรมเหล่านั้น และมีเหล็กฉาก 90 องศาสองอันติดอยู่ด้านล่าง
น้ำหนักที่อนุญาตในที่นี้หมายถึงน้ำหนักที่เหล็กฉาก 90 องศาสามารถรักษาตำแหน่งได้ (ไม่มีการแตกหัก/ลื่นไถลเกิดขึ้น) เมื่อรูยึดทั้งหมดของขายึดได้รับการแก้ไขด้วยสลักเกลียวและมีการใช้โหลด
 

■ คุณสมบัติทางกลของวัสดุโครงอะลูมิเนียม (อ้างอิงมาตรฐาน JIS) ของเหล็กฉาก 90 องศา

วัสดุ (สัญลักษณ์ JIS)A6063S-T5A6N01SS-T5
ความต้านทานแรงดึง (N/ mm2 )155 ขึ้นไป245 ขึ้นไป
ความแข็งแรงของผลผลิต (N/mm 2 )110 หรือมากกว่า205 ขึ้นไป
โมดูลัสยืดหยุ่นตามยาว (N/mm 2 )6997269972
ความแข็งบริเนล (HB)8888
การรักษาพื้นผิวการบำบัดด้วยอะลูไมต์ 9μm หรือมากกว่าการบำบัดด้วยอะลูไมต์ 9μm หรือมากกว่า

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับเหล็กฉาก 90 องศา

■ ซีรีส์ 8 ของเหล็กฉาก 90 องศา

ชื่อสินค้ากรอบอลูมิเนียมข้อต่อคนตาบอดฝาครอบเฟรมฝาครอบร่องน็อต
ภาพถ่าย

ซีรีส์ 8 (ความกว้างร่อง 10 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดหนาอัด รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 1_สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ซีรีส์ 8 (ความกว้างร่อง 10 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดหนาอัดขึ้นรูป รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 2_สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ซีรีส์ 8 (ความกว้างร่อง 10 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดหนาอัด รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 3_สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ซีรีส์ 8 (ความกว้างร่อง 10 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดหนาอัด รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 4_สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ซีรีส์ 8 (ความกว้างร่อง 10 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดหนาอัด รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 5_สินค้าที่เกี่ยวข้อง

หน้าสินค้าที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่