เหล็กฉากหนา - ซีรีส์ 5, ร่อง 6 มม., 2 ร่อง, 8 รูติดตั้ง

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    นี่คือประเภทที่มีรูยึด 4 รูที่ด้านหนึ่งเพื่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ที่แข็งแรงขึ้น เฟรม ชนิดร่อง 2 แถวสามารถเชื่อมต่อได้ด้วย เหล็กยึด ตัวเดียว

    Drawing ระบุขนาดของเหล็กฉาก 90 องศา

    HBLTDW5
    ซีรีส์ 5 (ความกว้างร่อง 6 มม.) - สำหรับร่อง 2 แถว - ฉากอลูมิเนียมหนา: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
    [ ! ]สำหรับความฉากของเหล็กฉาก 90 องศา กรุณาตรวจสอบตารางค่าความคลาดเคลื่อนความฉาก
    [M] วัสดุ: A6N01SS-T5 [S] การเคลือบผิว: อโนไดซ์สีขาว

    ตารางข้อมูลจำเพาะของเหล็กฉาก 90 องศา

    [ ! ]เมื่อสั่งซื้อสลักเกลียวและน็อตเป็นชุด กรุณาตรวจสอบการประมวลผลพิ่มเติม "ชุดสลักเกลียวและน็อตที่เหมาะสม"
    รุ่นเหล็กฉาก 90 องศา
    HBLTDW5
    ・รายการราคาด้านล่างเป็นราคาปัจจุบันณ เดือนเมษายน 2554
    ・เพื่อตรวจสอบราคาล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม "ตรวจสอบราคา" หลังจากยืนยันหมายเลขรุ่น
    รุ่นน้ำหนัก
    (กรัม)
    สลักเกลียวและน็อตตัวทีที่เหมาะสมน้ำหนักที่รับได้
    (นิวตัน)
    สลักเกลียวจำนวนน็อตตัวทีจำนวน
    HBLTDW559CBM5-108HNTT5-582156

    การประมวลผลพิ่มเติมของเหล็กฉาก 90 องศา

    รุ่นเหล็กฉาก 90 องศา-(C・SET・SST・SEU・SSU・SEP・SSP・SEC)
    HBLTDW5-SET
    HBLTDW5-C-SET
    การปรับแต่งรหัสสเปคขาเชื่อมที่ใช้ได้
    เจาะรูเพิ่มสำหรับติดตั้งฝาครอบ
    C
    ขาเชื่อมถูกเจาะเกลียวเพื่อใช้ติดตั้งฝาครอบ
    (ทั้งสองด้าน ใช้เกลียว M5 ลึก 15 มม.)
    (สกรูติดตั้งคือรุ่น HCBM)
    NBLTD5
    HBLTD5
    CHBLTD5
    NBLUD5
    HBLUD5
    HBLTDW5
    การปรับแต่งรหัสสเปคขาเชื่อมที่ใช้ได้
    รวมสลักเกลียวและน็อตที่ใช้ได้SET
    SST
    (สแตนเลส)
    SEU
    (น็อตสปริงสำหรับประกอบล่วงหน้า)
    SSU
    (น็อตสปริงสำหรับประกอบล่วงหน้า
    สแตนเลส)
    SEP
    (น็อตสปริงสำหรับประกอบภายหลัง)
    SSP
    (น็อตสปริงสำหรับประกอบภายหลัง
    สแตนเลส)
    SEC
    (
    สลักเกลียวและน็อตพร้อมแหวนรอง)
    สลักเกลียวและน็อตที่ใช้สำหรับยึดขาเชื่อมเข้ากับเฟรม
    รวมอยู่ในชุด (
    รวมอยู่ในราคาของขาเชื่อม)

    (ตัวอย่าง) เมื่อเลือก HBLTDW5
     สลักเกลียวน็อต
    รหัสรุ่นจำนวนรุ่นจำนวน
    SETCBM5-108HNTT5-58
    SSTSCB5-10HNTTBS5-5
    SEUCBM5-10HNTU5-5
    SSUSCB5-10SHNTU5-5
    SEPCBM5-10HNTP5-5
    SSPSCB5-10SHNTP5-5

     

    -
    NBLTD5
    HBLTD5
    HBLTDB5
    CHBLTD5
    NBLUD5
    HBLUD5
    HBLUDB5
    HBLTDW5
    [ ! ]สลักเกลียวสำหรับเหล็กฉาก 90 องศาเคลือบอโนไดซ์สีดำจะเป็นรุ่น HCBMTB (เคลือบโครเมตไตรวาเลนต์สีดำ)
    [ ! ]เมื่อเลือก -SET, -SEU หรือ -SEP กับขาเชื่อมที่ไม่ใช่แบบอโนไดซ์สีดำ สลักเกลียวที่รวมมาจะไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน RoHS

    รายละเอียดการปรับแต่งเพิ่มเติมของเหล็กฉาก 90 องศา

    ■ การเจาะรูเพื่อติดตั้งฝาครอบ (-C) ของเหล็กฉาก 90 องศา

    สามารถเพิ่มรูเจาะเกลียว M5 ได้ทั้งสองด้าน
    ตัวอย่างรุ่นที่มีการกลึงเพิ่มเติม: HBLTDW5-C

    ■ รายละเอียดของชุดสลักเกลียวและน็อตสำหรับเหล็กฉาก 90 องศา

    รุ่นที่มีการประมวลผลพิ่มเติมสลักเกลียวน็อต
    รุ่นวัสดุประเภทรุ่นวัสดุตัวกันเลื่อน
    SETCBM5-10เหล็กใส่จากด้านหน้าHNTT5-5เหล็กไม่มี
    SSTSCB5-10สแตนเลสใส่จากด้านหน้าHNTTBS5-5สแตนเลสไม่มี
    SEUCBM5-10เหล็กใส่จากด้านหน้าHNTU5-5เหล็กมี
    SSUSCB5-10สแตนเลสใส่จากด้านหน้าSHNTU5-5สแตนเลสมี
    SEPCBM5-10เหล็กใส่ภายหลังHNTP5-5เหล็กมี
    SSPSCB5-10สแตนเลสใส่ภายหลังSHNTP5-5สแตนเลสมี

    *สลักเกลียวและน็อตจะถูกรวมมาให้ตามจำนวนรูสำหรับติดตั้ง

    ผลิตภัณฑ์คล้ายกันของเหล็กฉาก 90 องศา

    ■ ซีรีส์ 5 (ความกว้างร่อง 6 มม.) - สำหรับร่อง 2 แถว - เหล็กฉาก 90 องศา

    ชื่อสินค้า[สินค้านี้]
    เหล็กฉาก 90 องศา
    เหล็กฉาก 90 องศาเหล็กฉาก 90 องศาพิเศษขาเชื่อมแบบบางขาเชื่อมกลับด้านพร้อมส่วนยื่นขาเชื่อมกลับด้านพร้อมส่วนยื่นขาเชื่อมพร้อมส่วนยื่น
    รูปภาพ

    ซีรีส์ 5 (ความกว้างร่อง 6 มม.) -สำหรับร่อง 2 แถว- ฉากยึดหนาอัดขึ้นรูป รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 1_ สินค้าที่คล้ายกัน

    ซีรีส์ 5 (ความกว้างร่อง 6 มม.) -สำหรับร่อง 2 แถว- ฉากยึดหนาอัดขึ้นรูป รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 2_ สินค้าที่คล้ายกัน

    ซีรีส์ 5 (ความกว้างร่อง 6 มม.) -สำหรับร่อง 2 แถว- ฉากยึดหนาอัดขึ้นรูป รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 3_ สินค้าที่คล้ายกัน

    ซีรีส์ 5 (ความกว้างร่อง 6 มม.) -สำหรับร่อง 2 แถว- ฉากยึดหนาอัดขึ้นรูป รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 4_ สินค้าที่คล้ายกัน

    ซีรีส์ 5 (ความกว้างร่อง 6 มม.) -สำหรับร่อง 2 แถว- ฉากยึดหนาอัดขึ้นรูป รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 5_ สินค้าที่คล้ายกัน

    ซีรีส์ 5 (ความกว้างร่อง 6 มม.) -สำหรับร่อง 2 แถว- ฉากยึดหนาอัดขึ้นรูป รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 6_ สินค้าที่คล้ายกัน

    ซีรีส์ 5 (ความกว้างร่อง 6 มม.) -สำหรับร่อง 2 แถว- ฉากยึดหนาอัดขึ้นรูป รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 7_ สินค้าที่คล้ายกัน

    ตำแหน่งส่วนยื่น----มีส่วนยื่นทั้งสองด้าน / มีส่วนยื่นด้านเดียวมีส่วนยื่นทั้งสองด้านมีส่วนยื่นทั้งสองด้าน
    น้ำหนักที่รองรับได้ (N)215614701470686/1176/1617147021561470
    วัสดุA6N01SS-T5A6063S-T5
    A6N01SS-T5
    A6063S-T5
    A6N01SS-T5
    A6N01SS-T5ADC12ADC12ADC12
    คุณสมบัติมีรูสำหรับติดตั้งสี่รูที่ด้านเดียว ช่วยให้การเชื่อมต่อแข็งแรงขึ้นเหล็กฉาก 90 องศา 90 องศา รองรับการเคลือบใสแข็งแรงกว่าเหล็กฉาก 90 องศา รูปร่างออกแบบให้ฝุ่นสะสมได้ยากเหมาะสำหรับการติดตั้งในพื้นที่จำกัด สามารถเปลี่ยนตำแหน่งรูด้วยการประมวลผลพิ่มเติมสามารถเชื่อมต่อรูปตัว L หรือรูปกากบาทได้ ตำแหน่งติดตั้งง่ายด้วยส่วนยื่นมีโครงเสริมและรูติดตั้งสี่รูที่ด้านเดียว ช่วยให้การเชื่อมต่อแข็งแรงขึ้นมีส่วนยื่นช่วยให้กำหนดตำแหน่งง่าย และป้องกันการสะสมของฝุ่น

    ■ ความแตกต่างระหว่างขาเชื่อมแบบโปรไฟล์กับขาเชื่อมแบบมีส่วนยื่น

    [สินค้านี้] ขาเชื่อมแบบเหล็กฉาก 90 องศา

    ซีรีส์ 5 (ความกว้างร่อง 6 มม.) - สำหรับร่อง 2 แถว - เหล็กฉาก 90 องศา รูปที่เกี่ยวข้อง 1_ ความแตกต่างระหว่างขาเชื่อม

    · วัสดุของขาเชื่อมแบบเหล็กฉาก 90 องศาคือ A6N01SS-T5 ผลิตโดยการอัดรีดอลูมิเนียม พื้นผิวผ่านการอโนไดซ์
    · เหมาะสำหรับกรณีที่ต้องการความกลมกลืนของรูปลักษณ์กับโครงสร้างเฟรม และมีโครงสร้างช่วยป้องกันการสะสมของฝุ่น
    · แข็งแรงกว่าขาเชื่อมแบบมีส่วนยื่น จึงเหมาะสำหรับการติดตั้งในตำแหน่งที่ต้องการความแข็งแรงสูง
    ขาเชื่อมพร้อมส่วนยื่น

    ซีรีส์ 5 (ความกว้างร่อง 6 มม.) - สำหรับร่อง 2 แถว - เหล็กฉาก 90 องศา รูปที่เกี่ยวข้อง 2_ ความแตกต่างระหว่างขาเชื่อม

    · ขาเชื่อมแบบมีส่วนยื่น 90 องศา ผลิตจากวัสดุ ADC12 ด้วยการหล่อขึ้นรูปโดยใช้แม่พิมพ์ พื้นผิวโดยทั่วไปไม่ได้ผ่านการอโนไดซ์ และมีราคาถูกกว่าขาเชื่อมแบบอัดขึ้นรูปที่มีขนาดเท่ากัน
    · ส่วนยื่นทำหน้าที่เป็นตัวป้องกันการหมุนระหว่างการติดตั้ง ช่วยให้ทำงานได้ง่ายขึ้น
    · มีขาเชื่อมหลายประเภทที่มีฟังก์ชันเพิ่มเติม

    ข้อมูลทางเทคนิคของเหล็กฉาก 90 องศา

    ■ ความตั้งฉากของเหล็กฉาก 90 องศา

    กรุณาตรวจสอบตารางค่าความคลาดเคลื่อนของมุมฉากสำหรับความตั้งฉากของเหล็กฉาก 90 องศา

    ■ แนวคิดเกี่ยวกับน้ำหนักที่ขาเชื่อมรับได้

     
    ซีรีส์ 5 (ความกว้างร่อง 6 มม.) - สำหรับร่อง 2 แถว - เหล็กฉาก 90 องศา รูปที่เกี่ยวข้อง 1_ข้อมูลทางเทคนิค
    เหล็กฉาก 90 องศา: ดังที่แสดงในรูปทางซ้าย จะตั้งโครงเฟรมสองชิ้นขึ้นมา วางเฟรมอีกชิ้นหนึ่งระหว่างกลาง และติดตั้งขาเชื่อมสองตัวไว้ด้านล่าง เพื่อแสดงน้ำหนักที่รองรับได้ต่อหนึ่งชุด
    เหล็กฉาก 90 องศา: ค่าการรับน้ำหนักที่แสดงนี้หมายถึงน้ำหนักที่ขาเชื่อมสามารถคงตำแหน่งได้ (ไม่แตกหักหรือเลื่อน) เมื่อมีการขันสกรูยึดทุกตำแหน่งที่มีรูติดตั้ง และมีการรับน้ำหนัก

    สินค้าที่เกี่ยวข้องกับเหล็กฉาก 90 องศา

    ■ซีรีส์ 5 (ความกว้างร่อง 6 มม.) ของเหล็กฉาก 90 องศา

    ชื่อสินค้าเฟรมอลูมิเนียมข้อต่อแบบซ่อนฝาครอบเฟรมฝาปิดร่องน็อต
    รูปภาพ

    ซีรีส์ 5 (ความกว้างร่อง 6 มม.) - สำหรับร่อง 2 แถว - เหล็กฉาก 90 องศา รูปที่เกี่ยวข้อง 1_สินค้าที่เกี่ยวข้อง

    ซีรีส์ 5 (ความกว้างร่อง 6 มม.) - สำหรับร่อง 2 แถว - เหล็กฉาก 90 องศา รูปที่เกี่ยวข้อง 2_สินค้าที่เกี่ยวข้อง

    ซีรีส์ 5 (ความกว้างร่อง 6 มม.) - สำหรับร่อง 2 แถว - เหล็กฉาก 90 องศา รูปที่เกี่ยวข้อง 3_สินค้าที่เกี่ยวข้อง

    ซีรีส์ 5 (ความกว้างร่อง 6 มม.) - สำหรับร่อง 2 แถว - เหล็กฉาก 90 องศา รูปที่เกี่ยวข้อง 4_สินค้าที่เกี่ยวข้อง

    ซีรีส์ 5 (ความกว้างร่อง 6 มม.) - สำหรับร่อง 2 แถว - เหล็กฉาก 90 องศา รูปที่เกี่ยวข้อง 5_สินค้าที่เกี่ยวข้อง

    หน้าสินค้าคลิกที่นี่คลิกที่นี่คลิกที่นี่คลิกที่นี่คลิกที่นี่