ฉากยึดแบบมีสันกลับด้านได้ สำหรับซีรีส์ 5 (ร่องกว้าง 6 มม.) แบบ 2 ร่อง

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    อนุญาตทั้ง การเชื่อมต่อสายไฟ ทรงตัว L และ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อข้าม ฉากยึด ไม่ยื่นออกมาจาก เฟรม แม้ว่าจะเชื่อมต่อข้ามกัน

    Drawing ระบุขนาดเหล็กฉาก 90 องศา

    HBLFSD5
    HBLFSDK5
    (มีส่วนที่ยื่นออกมาด้านหนึ่ง)
    [ ! ]สำหรับความเหลี่ยมของขายึดโปรดตรวจสอบตารางความทนทานต่อความเหลี่ยม
    [M]วัสดุ ADC12

    ตารางข้อมูลจำเพาะเหล็กฉาก 90 องศา

    [ ! ]เมื่อสั่งซื้อ โบลท์ และ น็อต เป็น คลองเลื่อย โปรดตรวจสอบงานเพิ่มเติม "คลองเลื่อย โบลท์ และ น็อต ที่เกี่ยวข้อง"
    รุ่น
    HBLFSD5
    ・รายการราคาด้านล่างเป็นข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2023
    ・โปรดตรวจสอบราคาล่าสุดโดยคลิกปุ่ม "ตรวจสอบราคา" หลังจากยืนยันหมายเลข รุ่น แล้ว
    รุ่นมวล
    (กรัม)
    โบลท์/น็อตตัว T ใช้งานได้น้ำหนักบรรทุกที่อนุญาต
    (นิวตัน)
    โบลท์จำนวนชิ้นT-น็อตจำนวนชิ้น
    HBLFSD5ยี่สิบห้าCBM5−104HNTT5−541470
    HBLFSDK5

    การประมวลผลเพิ่มเติมของเหล็กฉาก 90 องศา

    รุ่น(C・SET・SST・SEU・SSU・SEP・SSP・SEC)
    HBLFSD5SET
    HBLFSD5C-SET
    การเปลี่ยนแปลงรหัสข้อมูลจำเพาะขายึดที่ใช้งานได้
    รูยึดฝาครอบเพิ่มเติมCเพิ่มก๊อกเข้ากับขายึดเพื่อติดฝาครอบ
    (M5 สองด้าน)
    (สกรูยึด HCBM)
    HBLFSD5
    HBLFSDK5
    HBLFUD5
    HBLFSDW5
     
    การเปลี่ยนแปลงรหัสข้อมูลจำเพาะขายึดที่ใช้งานได้
    ตั้ง สลักเกลียวและ
    น็อต ที่เกี่ยวข้อง
    SET
    SST

    (สแตนเลส)
    SEU
    (น็อตสปริงพรีฟิต)
    SSU
    (น็อตสปริงพรีฟิต
    สแตนเลส)
    SEP
    (น็อตสปริงฟิตติ้ง)
    SSP
    (น็อตสปริงฟิตติ้งสแตน
    เลส)
    SEC
    (โบลท์/น็อตพร้อมแหวนรอง)
    ชุดโบลท์และน็อตที่ใช้ได้สำหรับติดเหล็กยึดกับเฟรม (เพิ่มในราคาขายึด)

    (ตัวอย่าง) เมื่อระบุ HBLFSD5
     โบลท์น็อต
    รหัสรุ่นจำนวนชิ้นรุ่นจำนวนชิ้น
    SETCBM5-104HNTT5-54
    SSTSCB5-10HNTTBS5-5
    SEUCBM5-10HNTU5-5
    SSUSCB5-10SHNTU5-5
    SEPCBM5-10HNTP5-5
    SSPSCB5-10SHNTP5-5
    SECHCBST5-12HNTT5-5

    [ ! ]เมื่อระบุสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ HBLFSD5 โปรดตรวจสอบโบลท์และน็อตที่เข้ากันได้

    -
    HBLFSD5
    HBLFSDK5
    HBLFUD5
    HBLFSDW5

    รายละเอียดงานเพิ่มเติมของเหล็กฉาก 90 องศา

    ■ การเจาะรูเพื่อติดตั้งฝาครอบ (-C) ของเหล็กฉาก 90 องศา

    คุณสามารถเพิ่มรูเกลียว M5 ได้ทั้งสองด้าน
    ตัวอย่างโมเดลการตัดเฉือนเพิ่มเติม: HBLFSD5-C

     

    ■ รายละเอียดชุดสลักเกลียว/น็อตที่ใช้งานได้ของเหล็กฉาก 90 องศา

    รูปแบบการตัดเฉือนเพิ่มเติมโบลท์น็อต
    รุ่นวัสดุชนิดรุ่นวัสดุตัวอุด
    SETCBM5-10เหล็กเข้าก่อนHNTT5-5เหล็กไม่มี
    SSTSCB5-10สแตนเลสเข้าก่อนHNTTBS5-5สแตนเลสไม่มี
    SEUCBM5-10เหล็กเข้าก่อนHNTU5-5เหล็กใช่
    SSUSCB5-10สแตนเลสเข้าก่อนSHNTU5-5สแตนเลสใช่
    SEPCBM5-10เหล็กเข้าช้าHNTP5-5เหล็กใช่
    SSPSCB5-10สแตนเลสเข้าช้าSHNTP5-5สแตนเลสใช่
    SECHCBST5-12เตารีด (พร้อมเครื่องซักผ้า)เข้าก่อนHNTT5-5เหล็กไม่มี

    ตัวอย่างการใช้งานเหล็กฉาก 90 องศา

    • เหล็กฉาก 90 องศา ประเภทนี้มีส่วนที่ยื่นออกมาพอดีกับร่องเฟรม
      เหล็กฉาก 90 องศา ส่วนที่ยื่นออกมาป้องกันการหมุนระหว่างการยึดทำให้ทำงานได้ง่ายขึ้น
    • เหล็กฉาก 90 องศา การเชื่อมต่อสามารถทำได้โดยใช้การเชื่อมต่อรูปตัว L หรือการเชื่อมต่อแบบข้าม
    • HBLFSD5 มีส่วนที่ยื่นออกมาทั้งสองด้าน และ HBLFSDK5 มีส่วนที่ยื่นออกมาด้านหนึ่ง
      HBLFSDK5 ไม่มีส่วนที่ยื่นออกมาที่ด้านล่างของเฟรม จึงสามารถติดตั้งเข้ากับเพลตได้โดยตรง
     

    สามารถใช้ได้แม้ว่าจะข้ามเฟรมก็ตาม

    ซีรีส์ 5 (ความกว้างของร่อง 6 มม.) - สำหรับร่อง 2 แถว- เหล็กยึดถอยหลังแบบมีส่วนยื่น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    ■ เหล็กฉาก 90 องศาสามารถติดเข้ากับเพลทได้โดยตรง

    ซีรีส์ 5 (ความกว้างของร่อง 6 มม.) - สำหรับร่อง 2 แถว- เหล็กยึดถอยหลังแบบมีส่วนยื่น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    ข้อมูลทางเทคนิคเหล็กฉาก 90 องศา

    ■ มุมขวาของเหล็กฉาก 90 องศา

    สำหรับความเหลี่ยมของขายึดโปรดตรวจสอบตารางความทนทานต่อความเหลี่ยม
     

    ■ แนวคิดเกี่ยวกับน้ำหนักที่อนุญาตของเหล็กฉาก 90 องศา

     
    ซีรีส์ 5 (ความกว้างร่อง 6 มม.) -สำหรับร่อง 2 แถว- เหล็กยึดถอยหลังแบบมีส่วนยื่น รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 1_ข้อมูลทางเทคนิค
    ดังที่แสดงในภาพด้านซ้าย น้ำหนักบรรทุกที่อนุญาตต่อเฟรมจะแสดงขึ้นเมื่อมีการวางสองเฟรมไว้ระหว่างเฟรมเหล่านั้น และมีขายึดสองอันติดอยู่ด้านล่าง
    น้ำหนักที่อนุญาตในที่นี้หมายถึงน้ำหนักที่ขายึดสามารถรักษาตำแหน่งได้ (ไม่มีการแตกหัก/ลื่นไถลเกิดขึ้น) เมื่อรูยึดทั้งหมดของขายึดได้รับการแก้ไขด้วยสลักเกลียวและมีการใช้โหลด

    สินค้าที่คล้ายกันกับเหล็กฉาก 90 องศา

    ■ 5 ซีรีส์ (ความกว้างของร่อง 6 มม.) -สำหรับร่อง 2 แถว- ตัวยึดเหล็กฉาก 90 องศา

    ชื่อสินค้าตัวยึดถอยหลังแบบมีส่วนยื่นออกมา (ผลิตภัณฑ์นี้)ขายึดถอยหลังพร้อมส่วนที่ยื่นออกมาขายึดที่มีส่วนยื่นออกขายึดหนาอัดขึ้นรูปขายึดหนาพิเศษอัดขึ้นรูปขายึดหนาอัดขึ้นรูปขายึดบาง
    ภาพ

    ซีรีส์ 5 (ความกว้างร่อง 6 มม.) -สำหรับร่อง 2 แถว- เหล็กยึดถอยหลังแบบมีส่วนยื่น รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 1_สินค้าที่คล้ายกัน

    ซีรีส์ 5 (ความกว้างร่อง 6 มม.) -สำหรับร่อง 2 แถว- เหล็กยึดถอยหลังแบบมีส่วนยื่น รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 2_สินค้าที่คล้ายกัน

    ซีรีส์ 5 (ความกว้างร่อง 6 มม.) -สำหรับร่อง 2 แถว- เหล็กยึดถอยหลังแบบมีส่วนยื่น รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 3_สินค้าที่คล้ายกัน

    ซีรีส์ 5 (ความกว้างร่อง 6 มม.) -สำหรับร่อง 2 แถว- เหล็กยึดถอยหลังแบบมีส่วนยื่น รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 4_สินค้าที่คล้ายกัน

    ซีรีส์ 5 (ความกว้างร่อง 6 มม.) -สำหรับร่อง 2 แถว- เหล็กยึดถอยหลังแบบมีส่วนยื่น รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 5_สินค้าที่คล้ายกัน

    ซีรีส์ 5 (ความกว้างร่อง 6 มม.) -สำหรับร่อง 2 แถว- เหล็กยึดถอยหลังแบบมีส่วนยื่น รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 6_สินค้าที่คล้ายกัน

    ซีรีส์ 5 (ความกว้างร่อง 6 มม.) -สำหรับร่อง 2 แถว- เหล็กยึดถอยหลังแบบมีส่วนยื่น รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 7_สินค้าที่คล้ายกัน

    ตำแหน่งที่ยื่นออกมามีส่วนยื่นออกมาทั้งสองด้าน/ 
    มีส่วนยื่นออกมาด้านเดียว
    โดยมีส่วนยื่นออกมาทั้งสองด้านโดยมีส่วนยื่นออกมาทั้งสองด้าน----
    น้ำหนักบรรทุกที่อนุญาต (นิวตัน)147021561470147014702156686/1176/1617
    วัสดุADC12ADC12ADC12A6063S?T5
    A6N01SS?T5
    A6063S?T5
    A6N01SS?T5
    A6N01SS?T5A6N01SS?T5
    คุณสมบัติสามารถเชื่อมต่อรูปตัว L และการเชื่อมต่อข้ามได้ มีส่วนที่ยื่นออกมาเพื่อให้วางตำแหน่งได้ง่ายยางและรูยึด 4 รูที่ด้านหนึ่งเพื่อการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นมีส่วนที่ยื่นออกมาเพื่อให้วางตำแหน่งได้ง่าย รูปทรงป้องกันไม่ให้ฝุ่นสะสมนี่คือเหล็กยึดหนาอัดขึ้นรูป เข้ากันได้กับการทาสีใสเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นจากเหล็กยึดหนาแบบอัดขึ้นรูป รูปทรงป้องกันไม่ให้ฝุ่นสะสมประเภทนี้มีรูยึด 4 รูที่ด้านหนึ่งเพื่อการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นมีประสิทธิภาพในการประหยัดพื้นที่ระหว่างการติดตั้ง ตำแหน่งรูสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการตัดเฉือนเพิ่มเติม

    สินค้าที่เกี่ยวข้องกับเหล็กฉาก 90 องศา

    ■ 5 ซีรีส์ (ความกว้างของร่อง 6 มม.) ของเหล็กฉาก 90 องศา

    ชื่อสินค้ากรอบอลูมิเนียมข้อต่อคนตาบอดฝาครอบเฟรมฝาครอบร่องน็อต
    รูปถ่าย

    ซีรีส์ 5 (ความกว้างของร่อง 6 มม.) - สำหรับร่อง 2 แถว- เหล็กยึดถอยหลังแบบมีส่วนยื่น รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 1_สินค้าที่เกี่ยวข้อง

    ซีรีส์ 5 (ความกว้างของร่อง 6 มม.) -สำหรับร่อง 2 แถว- เหล็กยึดถอยหลังแบบมีส่วนยื่น รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 2_สินค้าที่เกี่ยวข้อง

    ซีรีส์ 5 (ความกว้างของร่อง 6 มม.) - สำหรับร่อง 2 แถว- เหล็กยึดถอยหลังแบบมีส่วนยื่น รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 3_สินค้าที่เกี่ยวข้อง

    ซีรีส์ 5 (ความกว้างของร่อง 6 มม.) - สำหรับร่อง 2 แถว- เหล็กยึดถอยหลังแบบมีส่วนยื่น รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 4_สินค้าที่เกี่ยวข้อง

    ซีรีส์ 5 (ความกว้างของร่อง 6 มม.) - สำหรับร่อง 2 แถว- เหล็กยึดถอยหลังแบบมีส่วนยื่น รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 5_สินค้าที่เกี่ยวข้อง

    หน้าสินค้าที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่