ฉากยึดแบบหนาพิเศษ - ซีรีส์ 5, ร่อง 6 มม., 2 ร่อง

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เฟรม ชนิดร่อง 2 แถวสามารถเชื่อมต่อได้ด้วย เหล็กยึด ตัวเดียว เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นของ เหล็กยึด แบบหนาอัดขึ้นรูป
Drawing ระบุขนาดของเหล็กฉาก 90 องศา
HBLUD5
HBLUDB5(ชุบดำ)

| ประเภทเหล็กฉาก 90 องศา | [M] วัสดุ | [S] การชุบผิว |
| NBLUD5 | A6063S-T5 | ชุบขาว[ ! ] |
| HBLUD5 | A6N01SS-T5 | |
| HBLUDB5 | ชุบดำ |
ตารางข้อมูลจำเพาะของเหล็กฉาก 90 องศา
| รุ่นเหล็กฉาก 90 องศา |
| HBLUD5 |
・เพื่อตรวจสอบราคาล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม "ตรวจสอบราคา" หลังจากยืนยันหมายเลขรุ่น
| รุ่น | มวล (g) | สลักเกลียวและตัวยึด T-nuts | น้ำหนักที่อนุญาต (N) | |||
| สลักเกลียว | จำนวน | ตัวยึด T-nuts | จำนวน | |||
| NBLUD5 | 75 | CBM5-14 | 4 | HNTT5-5 | 4 | 1470 |
| HBLUD5 | ||||||
| HBLUDB5*(ชุบดำ) | ||||||
การประมวลผลเพิ่มเติมของเหล็กฉาก 90 องศา
| รุ่นเหล็กฉาก 90 องศา | - | (C・SET・SST・SEU・SSU・SEP・SSP・SEC) |
| NBLUD5 | - | SET |
| NBLUD5 | - | C-SET |
| การแก้ไข | รหัส | คุณสมบัติ | เหล็กฉาก 90 องศาที่ใช้ได้ |
| รูสลักเกลียวที่ต้องการติดตั้งประกอบเหล็กฉาก 90 องศา | C | เหล็กฉาก 90 องศามีรูสลักเกลียวสำหรับติดตั้งประกอบประกอบ (ทั้งสองด้าน M5 ลึก 15 มม.) (สลักเกลียวติดตั้งเป็น HCBM) | NBLTD5 |
| HBLTD5 | |||
| CHBLTD5 | |||
| NBLUD5 | |||
| HBLUD5 | |||
| HBLTDW5 |
| การแก้ไข | รหัส | คุณสมบัติ | เหล็กฉาก 90 องศาที่ใช้ได้ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สลักเกลียวและตัวยึดที่รวมอยู่ | SET SST (สลักเกลียวทองเหลือง) SEU (ตัวยึดที่ติดตั้งเป็นตัวยึดสปริง) SSU (ตัวยึดที่ติดตั้งเป็นตัวยึดสปริง) SEP (ตัวยึดที่ติดตั้งเป็นตัวยึดสปริง) SSP (ตัวยึดที่ติดตั้งเป็นตัวยึดสปริง) SEC (สลักเกลียวและตัวยึดที่ติดตั้งเป็นตัวยึดสปริง) | สลักเกลียวและตัวยึดที่ติดตั้งเป็นตัวยึดสปริงสำหรับติดตั้งประกอบประกอบ (สลักเกลียวและตัวยึดที่ติดตั้งเป็นตัวยึดสปริง) (ตัวอย่าง) เมื่อรุ่น HBLUD5 ถูกระบุ
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NBLTD5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLTD5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLTDB5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHBLTD5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NBLUD5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLUD5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLUDB5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLTDW5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
! ]เมื่อระบุ -SET, -SEU, หรือ -SEP กับเหล็กฉาก 90 องศาที่ไม่ใช่เหล็กฉาก 90 องศาที่มีสีดำ สลักเกลียวที่รวมอยู่ไม่มีคุณสมบัติ RoHS
รายละเอียดการประมวลผลเพิ่มเติมของเหล็กฉาก 90 องศา
การตัดรูสำหรับติดตั้งประกอบประกอบ (-C) ของเหล็กฉาก 90 องศา
สามารถเพิ่มรูสลักเกลียว M5 ทั้งสองด้านได้
ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงรุ่น: HBLUD5-C
รายละเอียดเหล็กฉาก 90 องศาของสลักเกลียวและตัวยึดที่ใช้ได้
| รุ่นการเปลี่ยนแปลง | สลักเกลียว | ตัวยึด | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| รุ่น | วัสดุ | ประเภท | รุ่น | วัสดุ | ตัวยึด | |
| SET | CBM5-14 | เหล็ก | ติดตั้งแรก | HNTT5-5 | เหล็ก | ไม่มี |
| SST | SCB5-14 | สแตนเลส | ติดตั้งแรก | HNTTBS5-5 | สแตนเลส | ไม่มี |
| SEU | CBM5-14 | เหล็ก | ติดตั้งแรก | HNTU5-5 | เหล็ก | ใช้ได้ |
| SSU | SCB5-14 | สแตนเลส | ติดตั้งแรก | SHNTU5-5 | สแตนเลส | ใช้ได้ |
| SEP | CBM5-14 | เหล็ก | ติดตั้งหลัง | HNTP5-5 | เหล็ก | ใช้ได้ |
| SSP | SCB5-14 | สแตนเลส | ติดตั้งหลัง | SHNTP5-5 | สแตนเลส | ใช้ได้ |
| SEC | HCBST5-16 | เหล็ก (มีลูกกลม) | ติดตั้งแรก | HNTT5-5 | เหล็ก | ไม่มี |
สินค้าที่คล้ายกันของเหล็กฉาก 90 องศา
■รุ่นเหล็กฉาก 90 องศา 5 ชุด (ความกว้างร่อง 6 มม.) สำหรับร่อง 2 แถว
| ชื่อสินค้า | เหล็กฉาก 90 องศาที่มีความหนาสูงสุด | เหล็กฉาก 90 องศาที่มีความหนาสูงสุด | เหล็กฉาก 90 องศาที่มีความหนาสูงสุด | เหล็กฉาก 90 องศาที่มีความหนาสูงสุด | เหล็กฉาก 90 องศาที่มีความหนาสูงสุด | เหล็กฉาก 90 องศาที่มีความหนาสูงสุด | เหล็กฉาก 90 องศาที่มีความหนาสูงสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รูปภาพ |
| ||||||
| ตำแหน่งยื่น | - | - | - | - | มียื่นทั้งสองด้าน / มียื่นด้านหนึ่ง | มียื่นทั้งสองด้าน | มียื่นทั้งสองด้าน |
| กำลังรับน้ำหนัก (N) | 1470 | 1470 | 2156 | 686/1176/1617 | 1470 | 2156 | 1470 |
| วัสดุ | A6063S-T5 A6N01SS-T5 | A6063S-T5 A6N01SS-T5 | A6N01SS-T5 | A6N01SS-T5 | ADC12 | ADC12 | ADC12 |
| คุณสมบัติ | เหล็กฉาก 90 องศา, สินค้านี้มีความแข็งแรงมากกว่าเหล็กฉาก 90 องศาที่มีความหนาสูงสุด | เหล็กฉาก 90 องศาที่มีความหนาสูงสุด. สำหรับชุบสีสันสดใส | เหล็กฉาก 90 องศานี้มีรูยึดทั้งหมดบนด้านหนึ่ง ทำให้เชื่อมต่อแข็งแรงมากขึ้น | สำหรับการบันทึกพื้นที่ระหว่างการติดตั้ง สามารถเปลี่ยนตำแหน่งรูยึดได้ด้วยการดำเนินการเพิ่มเติม | สามารถเชื่อมต่อรูยึดสองรูยึดได้ ตำแหน่งรูยึดง่ายด้วยยื่น | มีรูยึดทั้งหมดบนด้านหนึ่ง ทำให้เชื่อมต่อแข็งแรงมากขึ้น | ยื่นทำให้ตำแหน่งรูยึดง่าย รูยึดทำให้ฝุ่นสะสมยาก |
■ ความแตกต่างระหว่างเหล็กฉาก 90 องศาแบบรีดและเหล็กฉาก 90 องศาแบบยื่น
| [สินค้านี้] เหล็กฉาก 90 องศาแบบรีด
| · วัสดุของเหล็กฉาก 90 องศาแบบรีดคือ A6N01SS-T5 และทำโดยการรีดอลูมิเนียม พื้นผิวมีการชุบ · มีประสิทธิภาพเมื่อต้องการรวมรูปลักษณ์กับเฟรม มีโครงสร้างที่ป้องกันการสะสมของฝุ่น · แข็งแรงกว่าเหล็กฉาก 90 องศาแบบยื่น จึงเหมาะสำหรับสถานที่ที่ต้องการความแข็งแรง |
| เหล็กฉาก 90 องศาแบบยื่น | · เหล็กฉาก 90 องศาแบบยื่นทำจากวัสดุ ADC12 โดยใช้แม่พิมพ์ โดยทั่วไปไม่มีการชุบและมีราคาถูกกว่าเหล็กฉาก 90 องศาแบบรีดขนาดเดียวกัน · ส่วนที่ยื่นออกมาทำหน้าที่เป็นตัวหยุดการหมุนระหว่างการทำงานยึด ทำให้ทำงานได้ง่าย · มีเหล็กฉาก 90 องศาหลายประเภทที่มีฟังก์ชันเพิ่มเติม |
ข้อมูลทางเทคนิคของเหล็กฉาก 90 องศา
■ ความตั้งฉากของเหล็กฉาก 90 องศา
กรุณาตรวจสอบตารางความคลาดเคลื่อนของความตั้งฉากสำหรับความตั้งฉากของเหล็กฉาก 90 องศา
■ แนวคิดเกี่ยวกับน้ำหนักที่อนุญาตของเหล็กฉาก 90 องศา

น้ำหนักที่อนุญาตที่นี่แสดงถึงน้ำหนักที่เหล็กฉาก 90 องศาสามารถรักษาตำแหน่งได้ (ไม่แตกหรือลื่น) เมื่อยึดรูยึดทั้งหมดบนเหล็กฉาก 90 องศาด้วยสลักเกลียวและมีน้ำหนักกระทำ
ข้อมูลทางเทคนิคของเหล็กฉาก 90 องศา
■ คุณสมบัติทางกลของวัสดุเฟรมอลูมิเนียม (อ้างอิงมาตรฐาน JIS)
| วัสดุ (สัญลักษณ์ JIS) | A6063S-T5 | A6N01SS-T5 |
|---|---|---|
| ความต้านทานแรงดึง (N/mm2) | มากกว่า 155 | 245 ขึ้นไป |
| ความแข็งแรง (N/mm2) | มากกว่า 110 | มากกว่า 205 |
| โมดูลัสความยืดหยุ่น (N/mm2) | 69972 | 69972 |
| ความแข็งแบบบริเนล (HB) | 88 | 88 |
| การชุบผิว | ชุบ 9μm ขึ้นไป | ชุบ 9μm ขึ้นไป |
สินค้าที่เกี่ยวข้องของเหล็กฉาก 90 องศา
■ ซีรีย์ 5 (ความกว้างร่อง 6 มม.) ของเหล็กฉาก 90 องศา
| ชื่อสินค้า | เฟรมอลูมิเนียม | ข้อต่อตาบอด | ฝาเฟรม | ฝาครอบร่อง | น็อต | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| photograph |
| |||||
| หน้าสินค้่า | ที่นี่ | ที่นี่ | ที่นี่ | ที่นี่ | ที่นี่ |