1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัปปลิ้งสวมเร็วแบบ One-Touch - ข้อต่อยูเนี่ยนตรงแบบเส้นผ่านศูนย์กลางมีขั้นบันได

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • คัปปลิ้งสวมเร็วแบบ One-Touch  - ข้อต่อยูเนี่ยนตรงแบบเส้นผ่านศูนย์กลางมีขั้นบันได
  • คัปปลิ้งสวมเร็วแบบ One-Touch  - ข้อต่อยูเนี่ยนตรงแบบเส้นผ่านศูนย์กลางมีขั้นบันได
  • คัปปลิ้งสวมเร็วแบบ One-Touch  - ข้อต่อยูเนี่ยนตรงแบบเส้นผ่านศูนย์กลางมีขั้นบันได
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 65.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ข้อต่อสวมเร็ว ข้อลดตรงยูเนี่ยน

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
UJDST4-8-B
UJDST4-8-W
UJDST4-B
UJDST4-W
UJDST6-10-B
UJDST6-10-W
UJDST6-B
UJDST6-W
UJDST8-B
UJDST8-W
UJDST10-B
UJDST10-WSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D2
(Ø)
ตัวเครื่อง

฿ 156.88

JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 48B (สีดำ)

฿ 156.88

JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 48W (สีขาว)

฿ 65.12

JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 46B (สีดำ)

฿ 65.12

JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 46W (สีขาว)

฿ 195.36

JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 610B (สีดำ)

฿ 195.36

JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 610W (สีขาว)

฿ 76.96

JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 68B (สีดำ)

฿ 76.96

JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 68W (สีขาว)

฿ 88.80

JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 810B (สีดำ)

฿ 88.80

JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 810W (สีขาว)

฿ 94.72

JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012B (สีดำ)

฿ 94.72

฿ 62.86

JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012W (สีขาว)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ PBT (polybutylene terephthalate)
การใช้งาน มาตรฐาน ขนาดเล็ก วัสดุส่วนเกลียว ไม่มี สกรู วัสดุ ซีล ยางไนไตรล์
ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน แบบขั้นบันได เส้นผ่าศูนย์กลาง ข้อต่อยูเนี่ยนตรง ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้