1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อฟิตติ้ง ไฮดรอลิก ความดัน ไฮดรอลิค / ความดัน น้ำ ชนิดตรง ใน PT เกลียวใน / เกลียวนอก นอก PF , - แบบตรง / เกลียวนอก-

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ข้อต่อฟิตติ้ง ไฮดรอลิก ความดัน ไฮดรอลิค / ความดัน น้ำ ชนิดตรง ใน PT เกลียวใน / เกลียวนอก นอก PF , - แบบตรง / เกลียวนอก-
  • ข้อต่อฟิตติ้ง ไฮดรอลิก ความดัน ไฮดรอลิค / ความดัน น้ำ ชนิดตรง ใน PT เกลียวใน / เกลียวนอก นอก PF , - แบบตรง / เกลียวนอก-
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 145.24/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ข้อต่อฟิตติ้ง อแดปเตอร์/ตัวแปลง สำหรับ สายไฮดรอลิค · ของไหลที่ใช้คือ น้ำมัน และน้ำ · แรงดันใช้งานสูงสุด คือ 20.6 MPa (210 kgf/cm2 หรือน้อยกว่า)

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
YCPFFP22F
YCPFFP33F
YCPFFP44FSALE
YCPFFSP22F
YCPFFSP33F
YCPFFSP44F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ ขนาดเกลียว ของ เกลียว T ขนาดเกลียว ของ เกลียว F / T2

฿ 145.24

CPOPLINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] S35CRc1/4G1/4

฿ 187.28

CPOPLINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[เหล็กกล้า] S35CRc3/8G3/8

฿ 214.03

฿ 142.12

CPOPLINGS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] S35CRc1/2G1/2

฿ 317.23

CPOPLINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10SUS304Rc1/4G1/4

฿ 370.73

CPOPLINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10SUS304Rc3/8G3/8

฿ 515.97

CPOPLINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10SUS304Rc1/2G1/2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อแดปเตอร์/ตัวแปลง รูปทรง แบบตรง ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ เกลียว x ชนิดมีรูต๊าปเกลียว
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ M1 PT ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ M2 PF รูปทรง ข้อต่อตรงตัวผู้