1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทเปอร์นัท (สี่เหลี่ยม)

เทเปอร์นัท (สี่เหลี่ยม)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 177.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

น๊อตตัวเมีย ทรงเทเปอร์ มีจำหน่ายในปริมาณ 1 ชิ้น ผลิตภัณฑ์ นี้มีประโยชน์สำหรับใช้ในปริมาณเล็กน้อยเท่านั้น

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
ZTN6-3
ZTN6-5
ZTN6-8
ZTN8-3
ZTN8-5
ZTN8-8
ZTN10-3
ZTN10-5
ZTN10-8
ZTN12-3
ZTN12-5
ZTN12-8
ZTN16-3
ZTN16-5
ZTN16-8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) พิทช์ P
(มิลลิเมตร)
มุม α
(องศา)

฿ 177.45

TAPER NUTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10613

฿ 177.45

TAPER NUTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10615

฿ 177.45

TAPER NUTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10618

฿ 186.55

TAPER NUTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1081.253

฿ 186.55

TAPER NUTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1081.255

฿ 186.55

TAPER NUTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1081.258

฿ 241.15

TAPER NUTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10101.53

฿ 241.15

TAPER NUTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10101.55

฿ 241.15

TAPER NUTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10101.58

฿ 268.45

TAPER NUTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10121.753

฿ 268.45

TAPER NUTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10121.755

฿ 268.45

TAPER NUTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10121.758

฿ 414.05

TAPER NUTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101623

฿ 414.05

TAPER NUTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101625

฿ 414.05

TAPER NUTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101628

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ SS400 กระบวนการเตรียมผิว ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม ประเภท เกลียว ตัวชี้วัด หยาบ
แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น มาตรฐาน หน่วยขาย ปริมาณน้อย (เริ่มต้นด้วย 1 ชิ้น) กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม ไตรวาเลนท์ สว่าง
ชนิด เทเปอร์นัท

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้