1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น๊อต ตัว T
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
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

น๊อตตัวเมีย ที่มี รูปทรง ร่องตัว T มีจำหน่ายในปริมาณ 1 ชิ้น ผลิตภัณฑ์ นี้มีประโยชน์สำหรับใช้ในปริมาณเล็กน้อยเท่านั้น ใช้ได้ตั้งแต่ M3 ถึง 20



รุ่น[M] วัสดุ[S] กระบวนการชุบผิว
รุ่นมาตรฐานNTSSS400กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมตไตรวาเลนท์ STKM
ชนิดกำหนดขนาดได้NTSFรมดำ

สเปค

รหัสสินค้าAEF
NTS8
NTSF12


A9.5


E5.2


F4.8


รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
NTS3
NTS4
NTS5
NTS6
NTS8
NTS10
NTS12
NTS16SALE
NTS20
NTSF3-A[3.9-6.9/0.1]-E[3-10/0.1]-F[2-8.5/0.1]
NTSF4-A[3.9-7.9/0.1]-E[3-10/0.1]-F[2-8.5/0.1]
NTSF5-A[3.9-9.9/0.1]-E[3-10/0.1]-F[2-8.5/0.1]
NTSF6-A[3.9-12.9/0.1]-E[3-10/0.1]-F[2-8.5/0.1]
NTSF8-A[3.9-12.9/0.1]-E[3-10/0.1]-F[2-8.5/0.1]
NTSF10-A[3.9-15.9/0.1]-E[3-10/0.1]-F[2-8.5/0.1]
NTSF12-A[3.9-17.6/0.1]-E[3-10/0.1]-F[2-8.5/0.1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) กระบวนการเตรียมผิว กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) รายละเอียด รูปทรง ความกว้าง A
(มิลลิเมตร)
ความสูง E
(มิลลิเมตร)
ความสูง F
(มิลลิเมตร)

฿ 105.74

T-NUTS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม[ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม ไตรวาเลนท์ สว่างมาตรฐาน3.932.0

฿ 105.74

T-NUTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 104ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม[ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม ไตรวาเลนท์ สว่างมาตรฐาน4.842.5

฿ 109.52

T-NUTS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม[ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม ไตรวาเลนท์ สว่างมาตรฐาน5.853

฿ 109.52

T-NUTS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม[ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม ไตรวาเลนท์ สว่างมาตรฐาน7.763.5

฿ 117.07

T-NUTS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม[ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม ไตรวาเลนท์ สว่างมาตรฐาน9.764.5

฿ 143.51

T-NUTS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม[ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม ไตรวาเลนท์ สว่างมาตรฐาน11.775.5

฿ 185.05

T-NUTS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม[ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม ไตรวาเลนท์ สว่างมาตรฐาน17.6108.5

฿ 260.58

฿ 110.30

T-NUTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1016ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม[ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม ไตรวาเลนท์ สว่างมาตรฐาน21.61410.5

฿ 332.33

T-NUTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1020ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม[ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม ไตรวาเลนท์ สว่างมาตรฐาน24.62010.5

-

T-NUTS 1 ชิ้น 5 วัน 103การชุบออกไซด์สีดำการชุบออกไซด์สีดำกำหนดขนาดได้3.9 ~ 6.93 ~ 102 ~ 8.5

-

T-NUTS 1 ชิ้น 5 วัน 104การชุบออกไซด์สีดำการชุบออกไซด์สีดำกำหนดขนาดได้3.9 ~ 7.93 ~ 102 ~ 8.5

-

T-NUTS 1 ชิ้น 5 วัน 105การชุบออกไซด์สีดำการชุบออกไซด์สีดำกำหนดขนาดได้3.9 ~ 9.93 ~ 102 ~ 8.5

-

T-NUTS 1 ชิ้น 5 วัน 106การชุบออกไซด์สีดำการชุบออกไซด์สีดำกำหนดขนาดได้3.9 ~ 12.93 ~ 102 ~ 8.5

-

T-NUTS 1 ชิ้น 5 วัน 108การชุบออกไซด์สีดำการชุบออกไซด์สีดำกำหนดขนาดได้3.9 ~ 12.93 ~ 102 ~ 8.5

-

T-NUTS 1 ชิ้น 5 วัน 1010การชุบออกไซด์สีดำการชุบออกไซด์สีดำกำหนดขนาดได้3.9 ~ 15.93 ~ 102 ~ 8.5

-

T-NUTS 1 ชิ้น 5 วัน 1012การชุบออกไซด์สีดำการชุบออกไซด์สีดำกำหนดขนาดได้3.9 ~ 17.63 ~ 102 ~ 8.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ SS400 ประเภท เกลียว ตัวชี้วัด หยาบ แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น มาตรฐาน
หน่วยขาย ปริมาณน้อย (เริ่มต้นด้วย 1 ชิ้น) ชนิด ทีนัท

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้