1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น็อตสูง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • น็อตสูง
  • น็อตสูง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 64.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สำหรับคำสั่งซื้อที่มากกว่าปริมาณที่ระบุ โปรดตรวจสอบกับ WOS

รายละเอียดสินค้า

มีความสูงนัทให้เลือกมากมาย มีจำหน่ายในปริมาณ 1 ชิ้น สินค้านี้เหมาะสำหรับใช้ในปริมาณเล็กน้อยเท่านั้น

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
NT6
NT8
NT10SALE
NT12
NT16
NT20
NT24
SNT6
SNT8
SNT10SALE
SNT12SALE
SNT16SALE
SNT20
SNT24
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) พิทช์ P
(มิลลิเมตร)

฿ 64.20

LONG TYPE NUTS 1 ชิ้น 3 วัน 106[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม[ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม ไตรวาเลนท์ สว่าง1

฿ 71.75

LONG TYPE NUTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม[ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม ไตรวาเลนท์ สว่าง1.25

฿ 79.31

฿ 33.17

LONG TYPE NUTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม[ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม ไตรวาเลนท์ สว่าง1.5

฿ 98.19

LONG TYPE NUTS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม[ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม ไตรวาเลนท์ สว่าง1.75

฿ 124.62

LONG TYPE NUTS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1016[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม[ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม ไตรวาเลนท์ สว่าง2

฿ 158.61

LONG TYPE NUTS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1020[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม[ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม ไตรวาเลนท์ สว่าง2.5

฿ 305.90

LONG TYPE NUTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1024[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม[ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม ไตรวาเลนท์ สว่าง3

฿ 90.64

LONG TYPE NUTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 106[สเตนเลส] สเตนเลสไม่มีไม่มี1

฿ 109.52

LONG TYPE NUTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108[สเตนเลส] สเตนเลสไม่มีไม่มี1.25

฿ 124.62

฿ 30.58

LONG TYPE NUTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010[สเตนเลส] สเตนเลสไม่มีไม่มี1.5

฿ 151.06

฿ 44.46

LONG TYPE NUTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012[สเตนเลส] สเตนเลสไม่มีไม่มี1.75

฿ 222.81

฿ 79.12

LONG TYPE NUTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1016[สเตนเลส] สเตนเลสไม่มีไม่มี2

฿ 279.46

LONG TYPE NUTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1020[สเตนเลส] สเตนเลสไม่มีไม่มี2.5

฿ 377.65

LONG TYPE NUTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1024[สเตนเลส] สเตนเลสไม่มีไม่มี3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท เกลียว ตัวชี้วัด หยาบ แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น มาตรฐาน หน่วยขาย ปริมาณน้อย (เริ่มต้นด้วย 1 ชิ้น)

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้