(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ สเตจ ผสมแกน XZ แกน ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ ซึ่งทำจาก อะลูมิเนียมอัลลอย น้ำหนักเบา
รหัสสินค้า |
---|
XZPG40 |
XZPG60 |
XZPG80 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้) (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน X) (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน Z) (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ X) (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Z) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 21,840.00 | AXIS STAGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | 5 ถึง 30 | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | 40 | 40 | 9.8(49) | ±6.5 | ±6.5 | ||
฿ 25,025.00 | AXISSTAGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 5 ถึง 30 | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | 60 | 60 | 19.6(49) | ±6.5 | ±6.5 | ||
฿ 29,575.00 | AXIS STAGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 61 ถึง 90 | 61 ถึง 90 | 30.1 ถึง 50 | ±10 ถึง 30 มม | ±10 ถึง 30 มม | 80 | 80 | 49(49) | ±12.5 | ±12.5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | XZ | วิธีการให้อาหาร | 千分尺旋钮型/千分尺旋钮+粗调旋钮 | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียมอัลลอย |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | อะโนไดซ์สีดำ | ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ | พื้นผิว สเตจ แกน Z | แกน Z |
รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) | ไม่มี | ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด | ด้าน แกน X, ศูนย์กลาง แกน Z | แคลมป์ยึด | มาตรฐาน |
ย้อนกลับ | มาตรฐาน | วิธีการให้อาหาร (ประเภท ไมโครมิเตอร์ ) | มาตรฐาน | วิธีการให้อาหาร ( พิทช์ ให้อาหาร)(มิลลิเมตร) | 0.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง