1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นเพลทแคลมป์ยึด

แผ่นเพลทแคลมป์ยึด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถใช้เป็นเครื่องรับ ชิ้นงาน นอกจากนี้ยังมีประเภท เรซิ่น สำหรับการป้องกันการทำงานอีกด้วย

แผ่นเพลทแคลมป์ยึด - มาตรฐาน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ชนิด[ M ] วัสดุ[ H ] ความแข็ง
PCWNเทียบเท่า S45C
PCW40-45HRC (การชุบแข็งด้วยกระแสเหนี่ยวนำ)
PCWJโพลิอะซีทัล

สเปค

รหัสสินค้าTL
PCWN50
CPWC50

20
2

100
75
แผ่นเพลทแคลมป์ยึด - มาตรฐาน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
PCWJ12-[12,​15,​20]-[30,​50,​75,​100]
PCWJ12-[12,​15,​20]-LC[30-100/1]
PCWJ15-[12,​15,​20]-[30,​50,​75,​100]
PCWJ15-[12,​15,​20]-LC[30-100/1]
PCWJ16-[12,​15,​20]-[30,​50,​75,​100]
PCWJ16-[12,​15,​20]-LC[30-100/1]
PCWJ19-[12,​15,​20]-[50,​75,​100]
PCWJ19-[12,​15,​20]-LC[50-100/1]
PCWJ25-[12,​15,​20]-[50,​75,​100]
PCWJ25-[12,​15,​20]-LC[50-100/1]
PCWJ30-[12,​15,​20]-[50,​75,​100]
PCWJ30-[12,​15,​20]-LC[50-100/1]
PCWJ40-[12,​15,​20]-[50,​75,​100]
PCWJ40-[12,​15,​20]-LC[50-100/1]
PCWJ50-[12,​15,​20]-[50,​75,​100]
PCWJ50-[12,​15,​20]-LC[50-100/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความกว้าง A
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
T
(มิลลิเมตร)

-

CLAMP PLATE 1 ชิ้น 4 วัน 101230 ~ 10012 ~ 20

-

CLAMP PLATE 1 ชิ้น 4 วัน 1012-12 ~ 20

-

CLAMP PLATE 1 ชิ้น 4 วัน 101530 ~ 10012 ~ 20

-

CLAMP PLATE 1 ชิ้น 4 วัน 1015-12 ~ 20

-

CLAMP PLATE 1 ชิ้น 4 วัน 101630 ~ 10012 ~ 20

-

CLAMP PLATE 1 ชิ้น 4 วัน 1016-12 ~ 20

-

CLAMP PLATE 1 ชิ้น 4 วัน 101950 ~ 10012 ~ 20

-

CLAMP PLATE 1 ชิ้น 4 วัน 1019-12 ~ 20

-

CLAMP PLATE 1 ชิ้น 4 วัน 102550 ~ 10012 ~ 20

-

CLAMP PLATE 1 ชิ้น 4 วัน 1025-12 ~ 20

-

CLAMP PLATE 1 ชิ้น 4 วัน 103050 ~ 10012 ~ 20

-

CLAMP PLATE 1 ชิ้น 4 วัน 1030-12 ~ 20

-

CLAMP PLATE 1 ชิ้น 4 วัน 104050 ~ 10012 ~ 20

-

CLAMP PLATE 1 ชิ้น 4 วัน 1040-12 ~ 20

-

CLAMP PLATE 1 ชิ้น 4 วัน 105050 ~ 10012 ~ 20

-

CLAMP PLATE 1 ชิ้น 4 วัน 1050-12 ~ 20

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

แผ่นเพลทแคลมป์ยึด - มาตรฐาน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ โพลิอะซีทัล ความแข็ง ไม่มีให้

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้