(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·มี งานละเอียด ความสูงส่วนแกนกลาง เท่ากันพร้อม การขัดเงา รูทะลุ ดอกสว่าน ดอกเดียว
รหัสสินค้า |
---|
CPRC16-[5,6]-[5,6] |
CPRC20-[6,8]-[6,8] |
CPRC25-[8,10]-[8,10] |
CPRC32-[10,12,14]-[10,12,14] |
CPRC40-14-14 |
CPRC40-14-15 |
CPRC40-14-16 |
CPRC40-14-18 |
CPRC40-15-15 |
CPRC40-15-16 |
CPRC40-15-18 |
CPRC40-16-16 |
CPRC40-16-18 |
CPRC40-18-18 |
CPRC50-18-18 |
CPRC50-18-20 |
CPRC50-18-24 |
CPRC50-20-20 |
CPRC50-20-24 |
CPRC50-24-24 |
CPRSC25-10-10 |
CPRSC32-10-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา 1 d1 (หรือ d) (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา 2 d2 (หรือ d) (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | COUPLING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0.05 ถึง 1.00 | 5 ~ 6 | 5 ~ 6 | 16 | 16 | 4001 ถึง 10000 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 0.3 | 9500 | 3.0 × 10-7 | ||
- | COUPLING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0.05 ถึง 1.00 | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 | 20 | 20 | 4001 ถึง 10000 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 0.5 | 7600 | 8.7 × 10-7 | ||
- | COUPLING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0.05 ถึง 1.00 | 8 ~ 10 | 8 ~ 10 | 25 | 25 | 4001 ถึง 10000 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 1 | 6100 | 2.7 × 10-6 | ||
- | COUPLING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.01 ถึง 3.00 | 10 ~ 14 | 10 ~ 14 | 32 | 32 | 4001 ถึง 10000 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 2 | 4800 | 7.1 × 10-6 | ||
฿ 691.00 | COUPLING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3.01 ถึง 5.00 | 14 | 14 | 40 | 44 | 2544 ถึง 4000 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 4 | 4000 | 1.5 × 10-5 | |
฿ 691.00 | COUPLING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3.01 ถึง 5.00 | 14 | 15 | 40 | 44 | 2544 ถึง 4000 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 4 | 4000 | 1.5 × 10-5 | |
฿ 691.00 | COUPLING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3.01 ถึง 5.00 | 14 | 16 | 40 | 44 | 2544 ถึง 4000 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 4 | 4000 | 1.5 × 10-5 | |
฿ 691.00 | COUPLING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 3.01 ถึง 5.00 | 14 | 18 | 40 | 44 | 2544 ถึง 4000 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 4 | 4000 | 1.5 × 10-5 | |
฿ 691.00 | COUPLING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3.01 ถึง 5.00 | 15 | 15 | 40 | 44 | 2544 ถึง 4000 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 4 | 4000 | 1.5 × 10-5 | |
฿ 691.00 ฿ 636.00 | COUPLING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3.01 ถึง 5.00 | 15 | 16 | 40 | 44 | 2544 ถึง 4000 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 4 | 4000 | 1.5 × 10-5 | ||
฿ 691.00 ฿ 425.73 | COUPLING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3.01 ถึง 5.00 | 15 | 18 | 40 | 44 | 2544 ถึง 4000 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 4 | 4000 | 1.5 × 10-5 | ||
฿ 691.00 | COUPLING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3.01 ถึง 5.00 | 16 | 16 | 40 | 44 | 2544 ถึง 4000 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 4 | 4000 | 1.5 × 10-5 | ||
฿ 691.00 | COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3.01 ถึง 5.00 | 16 | 18 | 40 | 44 | 2544 ถึง 4000 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 4 | 4000 | 1.5 × 10-5 | ||
฿ 691.00 | COUPLING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3.01 ถึง 5.00 | 18 | 18 | 40 | 44 | 2544 ถึง 4000 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 4 | 4000 | 1.5 × 10-5 | |
฿ 1,185.00 ฿ 729.96 | COUPLING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5.01 ถึง 10.00 | 18 | 18 | 50 | 55 | 2544 ถึง 4000 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 6 | 4000 | 7.0 × 10-5 | ||
฿ 1,185.00 | COUPLING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 5.01 ถึง 10.00 | 18 | 20 | 50 | 55 | 2544 ถึง 4000 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 6 | 4000 | 7.0 × 10-5 | |
฿ 1,185.00 | COUPLING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5.01 ถึง 10.00 | 18 | 24 | 50 | 55 | 2544 ถึง 4000 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 6 | 4000 | 7.0 × 10-5 | |
฿ 1,185.00 | COUPLING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5.01 ถึง 10.00 | 20 | 20 | 50 | 55 | 2544 ถึง 4000 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 6 | 4000 | 7.0 × 10-5 | |
฿ 1,185.00 | COUPLING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 5.01 ถึง 10.00 | 20 | 24 | 50 | 55 | 2544 ถึง 4000 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 6 | 4000 | 7.0 × 10-5 | |
฿ 1,185.00 | COUPLING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5.01 ถึง 10.00 | 24 | 24 | 50 | 55 | 2544 ถึง 4000 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 6 | 4000 | 7.0 × 10-5 | |
฿ 813.00 | COUPLING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 1.01 ถึง 3.00 | 10 | 10 | 25 | 25 | 4001 ถึง 10000 | [สเตนเลส] สเตนเลส | 1 | 6100 | 7.310-6 | ||
฿ 1,087.00 | COUPLING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 1.01 ถึง 3.00 | 10 | 10 | 32 | 32 | 4001 ถึง 10000 | [สเตนเลส] สเตนเลส | 1 | 6100 | 7.310-6 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | มาตรฐาน | คุณสมบัติ | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี ศูนย์ / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง