(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตลับลูกปืนนี้มีจาระบีทนต่อความร้อนที่สามารถใช้ภายใต้อุณหภูมิสูงสุดถึง 160°C
รหัสสินค้า |
---|
HHB625ZZ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความกว้าง B (หรือ T) (มิลลิเมตร) | แรงประเมิน Cr (พลวัตร) (N) | อัตราเร็วในการหมุนที่ยอมรับได้ (รอบต่อนาที) | แรงประเมิน Cor (สถิต) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 205.82 | BALL BEARIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 16 | 5 | 1470 | 36000 | 540 |
กำลังโหลด …
รูปทรงแหวนครอบราง | ลูกบอล | วัสดุของวงแหวนภายในและนอก | SUS440C | ประเภทตลับลูกปืน | มีสองชิลด์ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท วงแหวนนอก | แบน | ความละเอียดแม่นยำ | Class 0 | สเปค สภาพแวดล้อม | มาตรฐาน / ทนความร้อน |
ทิศทางการโหลด | ตลับลูกปืนเรเดียล | จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ | แถวเดียว | ขนาดมาตรฐาน | ระบบ เมตริก |
วัสดุในส่วนที่หมุน | คำสั่ง SUS440C | โครงสร้างส่วน ซีล | ชนิดชีลด์คู่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HHB625ZZ ในชุด ตลับลูกปืนเม็ดกลม, ทนความร้อน/ใส่จาระบี/อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 160 องศาเซลเซียส
รหัสสินค้า |
---|
HHB6003ZZ |
HHB6004ZZ |
HHB605ZZ |
HHB626ZZ |
HHB628ZZ |
HHB6900ZZ |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความกว้าง B (หรือ T) (มิลลิเมตร) | แรงประเมิน Cr (พลวัตร) (N) | อัตราเร็วในการหมุนที่ยอมรับได้ (รอบต่อนาที) | แรงประเมิน Cor (สถิต) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 648.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 17 | 35 | 10 | 5100 | 21000 | 2600 | |
฿ 758.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 42 | 12 | 7950 | 17000 | 4000 | |
฿ 183.99 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 14 | 5 | 1130 | 40000 | 406 | |
฿ 218.30 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 19 | 6 | 1986 | 32000 | 717 | |
฿ 293.14 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 24 | 8 | 2833 | 28000 | 1138 | |
฿ 365.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 22 | 6 | 2290 | 34000 | 1010 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง