1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอลลาร์ความแม่นยำสูงสำหรับชุดรับน้ำหนักความแม่นยำสูง
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
    ฿ 455.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·ด้วยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่ใหญ่กว่าปลอกสวมจึงลดการรั่วไหลของน้ำมันและชุบโครเมี่ยมสีดำที่อุณหภูมิต่ำยังให้คุณสมบัติป้องกันฝุ่นที่ยอดเยี่ยม

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
BUSC10
BUSC12
BUSC15
BUSC20
BUSC25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน V
(Ø)

฿ 455.00

4OLLAR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1010

฿ 455.00

4OLLAR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012

฿ 500.50

4OLLAR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1015

฿ 546.00

COLLAR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1020

฿ 591.50

4OLLAR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1025

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้