(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] · บอดี้หลักของรางทำจากเหล็กกล้า และมีกระบวนการชุบผิวคือไตรวาเลนท์โครม · หากคุณสั่งซื้อจำนวน 1 ชิ้น เราจะจัดส่งให้ 1 ชิ้น
รหัสสินค้า |
---|
SR3612 |
SR3614 |
SR3616 |
SR3618 |
SR3620 |
SR3622 |
SR3624 |
SR3626 |
SR3628 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ความยาวราง (มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า (N / 2 ชิ้น) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 280.28 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 229 | 305 | 294 | |
฿ 313.04 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 279 | 356 | 363 | |
฿ 349.44 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 305 | 406 | 382 | |
฿ 389.48 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 330 | 457 | 362 | |
฿ 422.24 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 381 | 508 | 323 | |
฿ 447.72 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 406 | 559 | 304 | |
฿ 491.40 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 432 | 610 | 265 | |
฿ 562.40 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 483 | 660 | 235 | ||
฿ 582.40 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 508 | 711 | 225 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สไลด์ | วัสดุ | เหล็กกล้า | ปริมาณ ราง | สไลด์สอง ขั้น |
---|---|---|---|---|---|
ความสูง(มิลลิเมตร) | 9.5 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 35.3 | กระบวนการเตรียมผิว | การเคลือบ เคลือบผิวโครเมต เคลือบเงา (โครเมียม ไตรวาเลนท์ ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง