(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
[221-1479/1มิลลิเมตร หน่วย (s)]
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลิเนียร์ไกด์ สำหรับรับโหลดหนักมาก - เหล็กกล้าไร้สนิม - มาพร้อมกับรีเทนเนอร์พลาสติก, สามารถถอดเปลี่ยนได้, พรีโหลดเบา
ลิเนียร์ไกด์ หรือ ลิเนียร์สไลด์ เป็นสินค้าในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งานมากมาย
[คุณสมบัติ]
● ความยาวราง สั้นสุด /ยาวสุด (mm.): 220 และ 1480
● ความสูงของการประกอบ (mm.): 30 และ 40
● ชนิดลูกบล๊อค : ลูกบล๊อคมาตรฐาน
● วัสดุ: เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS440C เทียบเท่า) 57HRC
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้งานร่วมกับเครื่องจักรได้หลายชนิด เช่น เครื่อง CNC, เครื่องพิมพ์ 3 มิติ, เครื่องมือวัดชนิดต่างๆ และอื่นๆ
รหัสสินค้า |
---|
SSH2RLZ30-[221-1479/1] |
SSH2RLZ40-[221-1479/1] |
SSH2RZ30-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480] |
SSH2RZ40-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480] |
SSHRB30 |
SSHRB40 |
SSHRLZ30-[221-1479/1] |
SSHRLZ40-[221-1479/1] |
SSHRZ30-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480] |
SSHRZ40-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480] |
SSHZL30-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480] |
SSHZL40-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480] |
SSHZLF30-[221-1479/1] |
SSHZLF40-[221-1479/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว ราง L (มิลลิเมตร) | ประเภท บล็อค | ความกว้างราง W1 (มิลลิเมตร) | ความสูงของการประกอบ H (มิลลิเมตร) | หมายเลขชิ้นส่วนที่ระบุ | ประเภท ราง | แบบเซ็ท/แบบเดี่ยว | การจัดตำแหน่งลูกบอล | จำนวนบล็อก | บริวาร | องค์ประกอบ การรีด | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า คงที่ (N) (N) | โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MA (n •ม.) | โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MB (n •ม.) | MC โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ (n •ม.) | ประเภท การหล่อลื่น | ประเภท มิติ L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SLIDE GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 221 ~ 1479 | [มาตรฐาน] บล็อคมาตรฐาน | 20 | 30 | 20 | ราง มาตรฐาน | แบบเซ็ท | โหลด ขนาดกลางและ โหลดหนัก พร้อม รีเทนเนอร์ พลาสติก | 2 | มี | ลูก | 16300 | 29600 | 167 | 141 | 199 | เต็มไปด้วย จาระบี สบู่ลิเธียม | ชนิดกำหนดค่าได้ | ||
- | SLIDE GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 221 ~ 1479 | [มาตรฐาน] บล็อคมาตรฐาน | 23 | 40 | 25 | ราง มาตรฐาน | แบบเซ็ท | โหลด ขนาดกลางและ โหลดหนัก พร้อม รีเทนเนอร์ พลาสติก | 2 | มี | ลูก | 22400 | 37500 | 246 | 207 | 295 | เต็มไปด้วย จาระบี สบู่ลิเธียม | ชนิดกำหนดค่าได้ | ||
- | SLIDE GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 220 ~ 1480 | [มาตรฐาน] บล็อคมาตรฐาน | 20 | 30 | 20 | ราง มาตรฐาน | แบบเซ็ท | โหลด ขนาดกลางและ โหลดหนัก พร้อม รีเทนเนอร์ พลาสติก | 2 | มี | ลูก | 16300 | 29600 | 167 | 141 | 199 | เต็มไปด้วย จาระบี สบู่ลิเธียม | ชนิดเลือกได้ | ||
- | SLIDE GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 220 ~ 1480 | [มาตรฐาน] บล็อคมาตรฐาน | 23 | 40 | 25 | ราง มาตรฐาน | แบบเซ็ท | โหลด ขนาดกลางและ โหลดหนัก พร้อม รีเทนเนอร์ พลาสติก | 2 | มี | ลูก | 22400 | 37500 | 246 | 207 | 295 | เต็มไปด้วย จาระบี สบู่ลิเธียม | ชนิดเลือกได้ | ||
฿ 4,770.64 | SLIDE GUIDE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | - | [มาตรฐาน] บล็อคมาตรฐาน | - | 30 | 20 | - | บล็อคเท่านั้น | โหลด ขนาดกลางและ โหลดหนัก พร้อม รีเทนเนอร์ พลาสติก | - | มี | ลูก | 16300 | 29600 | 167 | 141 | 199 | เต็มไปด้วย จาระบี สบู่ลิเธียม | - | |
฿ 5,707.52 | SLIDE GUIDE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | - | [มาตรฐาน] บล็อคมาตรฐาน | - | 40 | 30 | - | บล็อคเท่านั้น | โหลด ขนาดกลางและ โหลดหนัก พร้อม รีเทนเนอร์ พลาสติก | - | มี | ลูก | 22400 | 37500 | 246 | 207 | 295 | เต็มไปด้วย จาระบี สบู่ลิเธียม | - | |
- | SLIDE GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 221 ~ 1479 | [มาตรฐาน] บล็อคมาตรฐาน | 20 | 30 | 20 | ราง มาตรฐาน | แบบเซ็ท | โหลด ขนาดกลางและ โหลดหนัก พร้อม รีเทนเนอร์ พลาสติก | 1 | มี | ลูก | 16300 | 29600 | 167 | 141 | 199 | เต็มไปด้วย จาระบี สบู่ลิเธียม | ชนิดกำหนดค่าได้ | ||
- | SLIDE GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 221 ~ 1479 | [มาตรฐาน] บล็อคมาตรฐาน | 23 | 40 | 25 | ราง มาตรฐาน | แบบเซ็ท | โหลด ขนาดกลางและ โหลดหนัก พร้อม รีเทนเนอร์ พลาสติก | 1 | มี | ลูก | 22400 | 37500 | 246 | 207 | 295 | เต็มไปด้วย จาระบี สบู่ลิเธียม | ชนิดกำหนดค่าได้ | ||
- | SLIDE GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 220 ~ 1480 | [มาตรฐาน] บล็อคมาตรฐาน | 20 | 30 | 20 | ราง มาตรฐาน | แบบเซ็ท | โหลด ขนาดกลางและ โหลดหนัก พร้อม รีเทนเนอร์ พลาสติก | 1 | มี | ลูก | 16300 | 29600 | 167 | 141 | 199 | เต็มไปด้วย จาระบี สบู่ลิเธียม | ชนิดเลือกได้ | ||
- | SLIDE GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 220 ~ 1480 | [มาตรฐาน] บล็อคมาตรฐาน | 23 | 40 | 25 | ราง มาตรฐาน | แบบเซ็ท | โหลด ขนาดกลางและ โหลดหนัก พร้อม รีเทนเนอร์ พลาสติก | 1 | มี | ลูก | 22400 | 37500 | 246 | 207 | 295 | เต็มไปด้วย จาระบี สบู่ลิเธียม | ชนิดเลือกได้ | ||
- | SLIDE GUIDE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 220 ~ 1480 | - | 20 | 30 | 20 | ราง มาตรฐาน | รางเท่านั้น | - | - | - | - | 16300 | 29600 | 167 | 141 | 199 | - | ชนิดเลือกได้ | ||
- | SLIDE GUIDE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 220 ~ 1480 | - | 23 | 40 | 25 | ราง มาตรฐาน | รางเท่านั้น | - | - | - | - | 22400 | 37500 | 246 | 207 | 295 | - | ชนิดเลือกได้ | ||
- | SLIDE GUIDE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 221 ~ 1479 | - | 20 | 30 | 20 | ราง มาตรฐาน | รางเท่านั้น | - | - | - | - | 16300 | 29600 | 167 | 141 | 199 | - | ชนิดกำหนดค่าได้ | ||
- | SLIDE GUIDE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 221 ~ 1479 | - | 23 | 40 | 25 | ราง มาตรฐาน | รางเท่านั้น | - | - | - | - | 22400 | 37500 | 246 | 207 | 295 | - | ชนิดกำหนดค่าได้ |
กำลังโหลด …
พรีโหลด | โหลดล่วงหน้าเบา | วัสดุ | สเตนเลส |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง