1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนรองเรซิ่นไร้น้ำมัน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 61.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ แหวนรองเรซิ่น โพลิอะซีทัล (Polyacetal) อะซีทัล เรซิ่น ที่ชุบน้ำมัน ซึ่งสามารถรับน้ำหนักได้ในทิศทาง แรงดึง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
JZW8
JZW10SALE
JZW12
JZW17
JZW21
JZW23
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานID
(Ø)
OD
(Ø)
ความหนา T
(มิลลิเมตร)

฿ 61.42

OIL FREE WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108.5171.5

฿ 61.42

฿ 17.67

OIL FREE WASHER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010.5242

฿ 61.42

OIL FREE WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012.5282

฿ 61.42

OIL FREE WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1017302

฿ 81.90

OIL FREE WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1021372

฿ 81.90

OIL FREE WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1023392

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทวัสดุ ประเภท เรซิ่น

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้