1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

น้ำยาขจัดคราบแม่พิมพ์พลาสติก Sepaluck PF-0A

SEPALUCK PF-0A

น้ำยาขจัดคราบแม่พิมพ์พลาสติก Sepaluck PF-0A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,106.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

คุณสมบัติ

· เหมาะสำหรับ เรซิ่น เทอร์โมพลาสติก เรซิ่น พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง และการแปรรูปขั้นทุติยภูมิ

· เนื่องจากเป็นสารที่ไม่ใช่ซิลิโคนที่มีฟลูออรีนเป็นหลัก จึงไม่ก่อให้เกิดผลเสียทางไฟฟ้า เช่น หน้าสัมผัส ล้มเหลว

· สอดคล้องตามมาตรฐาน กับปัญหา PFOA และ PFOS

หมายเหตุเกี่ยวกับการจัดการ

· ผลิตภัณฑ์ ติดไฟได้ ห้ามใช้ในปริมาณมากในบริเวณใกล้ความร้อนหรือแหล่งกำเนิดประกายไฟ

· ใช้ในที่อากาศถ่ายเทได้ดี

· เก็บในที่อากาศถ่ายเทได้ดีหลังการใช้งาน อย่าลืมอ่าน เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมีของวัตถุดิบ (MSDS)) หรือข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยก่อนใช้ ผลิตภัณฑ์

ข้อกำหนดองค์ประกอบ
ชื่อสารประกอบอัตราส่วนองค์ประกอบ (%)
ไดเมทิลอีเทอร์60 to 70%
heptane20 to 30%
ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์5 to 10%
สารประกอบ ฟลูออรีน0.1 to 1%

 

ประเภทสีของเหลว

ช่วงอุณหภูมิที่ใช้งานได้

องค์ประกอบหลักปริมาณต่อหน่วยรหัสสินค้า
สเปรย์ไม่มีสี

อุณหภูมิห้องสูงถึง 150°C

DME เฮปเทน420 มลS-NSLMPF

 

รหัสสินค้า
S-NSLMPF
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,106.00

SEPALUCK PF-0A 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน S-NSLMPF ในชุด น้ำยาขจัดคราบแม่พิมพ์พลาสติก Sepaluck PF-0A