(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การใช้งาน]
ฉันต้องการเพิ่มเซนเซอร์ แต่การสร้างวงจรยุ่งยาก ในกรณีนี้กล่องควบคุมจึงเหมาะสำหรับใครก็ตามที่จะสร้างระบบตรวจสอบได้อย่างง่ายดาย
[คุณลักษณะ]
★ เชื่อมต่อเซ็นเซอร์และเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟเพื่อให้ระบบตรวจสอบสมบูรณ์!
★ สามารถติดตั้งเซ็นเซอร์ DC24V ต่างๆ (เอาต์พุต ON, NPN เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์) ได้!
★ สำหรับทั้ง AC100V/200V.
★ กล่องเอาต์พุตสัญญาณเตือน SBDC4 มาพร้อมคู่มือการใช้งานเกี่ยวกับวิธีการต่อสายเซนเซอร์ !
[ อุปกรณ์ มาตรฐาน ] ไฟเตือน, ออดสัญญาณเตือน , เอาต์พุตข้อผิดพลาดภายนอก , ตัวจับเวลาหยุดเสียงเตือน, ตัวจับเวลาป้องกันการสั่นสะเทือน , หน้าสัมผัส a (NO), หน้าสัมผัส b (NC) สวิตซ์เลือกแหล่งจ่ายไฟฟ้า
รหัสสินค้า |
---|
BC-AC100-1 |
BC-AC100-3 |
BC-AC100-5 |
BC-AC100-10 |
BC-AC200-1 |
BC-AC200-3 |
BC-AC200-5 |
BC-AC200-10 |
SBDC4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หมวดหมู่ | พาวเวอร์ซัพพลาย (V) | ความยาว สายส่งกำลัง (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,820.00 | POWERCABLE OF ALARM OUTPUT BOX | 1 ชิ้น | 3 วัน | เฉพาะสายไฟเท่านั้น | 100 | 1 | ||
฿ 2,048.00 | POWERCABLE OF ALARM OUTPUT BOX | 1 ชิ้น | 3 วัน | เฉพาะสายไฟเท่านั้น | 100 | 3 | ||
฿ 2,275.00 | POWERCABLE OF ALARM OUTPUT BOX | 1 ชิ้น | 3 วัน | เฉพาะสายไฟเท่านั้น | 100 | 5 | ||
฿ 2,503.00 | POWER CABLE OF ALARM OUTPUTBOX | 1 ชิ้น | 3 วัน | เฉพาะสายไฟเท่านั้น | 100 | 10 | ||
฿ 1,593.00 | POWERCABLE OF ALARM OUTPUT BOX | 1 ชิ้น | 3 วัน | เฉพาะสายไฟเท่านั้น | 200 | 1 | ||
฿ 1,820.00 | POWERCABLE OF ALARM OUTPUT BOX | 1 ชิ้น | 3 วัน | เฉพาะสายไฟเท่านั้น | 200 | 3 | ||
฿ 2,048.00 | POWERCABLE OF ALARM OUTPUT BOX | 1 ชิ้น | 3 วัน | เฉพาะสายไฟเท่านั้น | 200 | 5 | ||
฿ 2,275.00 | POWERCABLE OF ALARM OUTPUT BOX | 1 ชิ้น | 3 วัน | เฉพาะสายไฟเท่านั้น | 200 | 10 | ||
฿ 45,045.00 | ALARM OUTPUT BOX | 1 ชิ้น | 3 วัน | เฉพาะชิ้นส่วนหลักเท่านั้น | - | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง