(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
MSMBR-8-8-M4 |
MSMBR-12-8-M4 |
MSMBR-12-12-M4 |
MSMBR-14-20-M6 |
MSMBR-20-20-M6 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สกรู มาตรฐาน M | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D (φ) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู D1 (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 432.90 ฿ 167.84 |
ROTATIVE BRACKET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M4 | 8 | 8 | ||
฿ 477.00 ฿ 143.96 |
ROTATIVE BRACKET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M4 | 8 | 12 | ||
฿ 346.50 ฿ 155.44 |
ROTATIVE BRACKET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M4 | 12 | 12 | ||
฿ 606.90 ฿ 263.33 |
BRACKET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M6 | 20 | 14 | ||
฿ 693.00 ฿ 200.83 |
ROTATIVE BRACKET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M6 | 20 | 20 |
[การประยุกต์ใช้งาน]
ผลิตภัณฑ์ นี้ใช้สำหรับการยึดและติดตั้งกับ STEEL TUBE และ ส่วนประกอบ ต่างๆ
โปรดทราบว่าสินค้านี้อาจไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าอื่น ๆ ได้
รหัสรุ่น |
---|
MSMBR-8-8-M4 |
MSMBR-12-8-M4 |
MSMBR-12-12-M4 |
MSMBR-14-20-M6 |
MSMBR-20-20-M6 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สกรู มาตรฐาน M | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D (φ) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู D1 (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 432.90 ฿ 167.84 |
ROTATIVE BRACKET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M4 | 8 | 8 | ||
฿ 477.00 ฿ 143.96 |
ROTATIVE BRACKET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M4 | 8 | 12 | ||
฿ 346.50 ฿ 155.44 |
ROTATIVE BRACKET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M4 | 12 | 12 | ||
฿ 606.90 ฿ 263.33 |
BRACKET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M6 | 20 | 14 | ||
฿ 693.00 ฿ 200.83 |
ROTATIVE BRACKET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M6 | 20 | 20 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง