1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นฐานติดตั้ง
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
    ฿ 544.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[การประยุกต์ใช้งาน]
ผลิตภัณฑ์นี้จะใช้ร่วมกับชิ้นส่วนสำหรับแผ่นเพลทหัวจับที่ระบุไว้ในแค็ตตาล็อกนี้
โปรดทราบว่าอาจไม่สามารถรองรับการใช้งานกับผลิตภัณฑ์อื่นได้


รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
AT-BPL042020-T5
AT-BPL042020-T12
AT-BPL050020-T5SALE
AT-BPL050020-T12
AT-BPL050027-T5
AT-BPL050027-T12
AT-BPL070040-T5SALE
AT-BPL070040-T12
AT-BPL080040-T5
AT-BPL080040-T12
AT-BPL120060-T5
AT-BPL120060-T12
AT-BPL130040-T5
AT-BPL130040-T12
AT-BPLN150070-T5
AT-BPLN150070-T12
AT-BPLN150130-T5
AT-BPLN150130-T12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนรูยึด ความกว้าง Y
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
พิทช์รูแนวขวาง
(มิลลิเมตร)
พิทช์รูแนวตั้ง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด D (φ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด D1 (φ)
(มิลลิเมตร)

฿ 819.00

BASE PLATES FOR AT(AT-BPL) 1 ชิ้น 3 วัน 4 รู70542205.5-

฿ 544.15

BASE PLATES FOR AT(AT-BPL) 1 ชิ้น 3 วัน 4 รู701242205.5-

฿ 819.00

฿ 170.68

BASE PLATES FOR AT(AT-BPL) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4 รู70550206.6-

฿ 544.15

BASE PLATES FOR AT(AT-BPL) 1 ชิ้น 3 วัน 4 รู701250206.6-

฿ 819.00

BASE PLATES FOR AT(AT-BPL) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4 รู70550275.5-

฿ 544.15

BASE PLATES FOR AT(AT-BPL) 1 ชิ้น 3 วัน 4 รู701250275.5-

฿ 819.00

฿ 280.59

BASE PLATES FOR AT(AT-BPL) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4 รู70570406.6-

฿ 544.15

BASE PLATES FOR AT(AT-BPL) 1 ชิ้น 3 วัน 4 รู701270406.6-

฿ 865.00

BASE PLATES FOR AT(AT-BPL) 1 ชิ้น 3 วัน 8 รู130580406.65.5

฿ 630.07

BASE PLATES FOR AT(AT-BPL) 1 ชิ้น 3 วัน 8 รู1301280406.65.5

฿ 865.00

BASE PLATES FOR AT(AT-BPL) 1 ชิ้น 3 วัน 8 รู13051206096.6

฿ 630.07

BASE PLATES FOR AT(AT-BPL) 1 ชิ้น 3 วัน 8 รู130121206096.6

฿ 865.00

BASE PLATES FOR AT(AT-BPL) 1 ชิ้น 3 วัน 8 รู13051304096.6

฿ 630.07

BASE PLATES FOR AT(AT-BPL) 1 ชิ้น 3 วัน 8 รู130121304096.6

฿ 819.00

BASE PLATES FOR AT(AT-BPLN) 1 ชิ้น 3 วัน ไม่มีรู705----

฿ 544.15

BASE PLATES FOR AT(AT-BPLN) 1 ชิ้น 3 วัน ไม่มีรู7012----

฿ 865.00

BASE PLATES FOR AT(AT-BPLN) 1 ชิ้น 3 วัน ไม่มีรู1305----

฿ 630.07

BASE PLATES FOR AT(AT-BPLN) 1 ชิ้น 3 วัน ไม่มีรู13012----

กำลังโหลด …

  1. 1

ตารางข้อมูลจำเพาะ


ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว X(มิลลิเมตร) 150