1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บล็อคล็อครูแองกูล่า

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ บล็อค ล็อคชนิดประหยัดพื้นที่พร้อมรูเชิงมุม

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
ALBMS6-T[20,​25,​30]-W[38,​48,​58]-E[10-20/1]-A[10-20/1]-G[12-25/1]
ALBMS8-T[20,​25,​30]-W[38,​48,​58]-E[10-20/1]-A[10-20/1]-G[12-25/1]
ALBMS10-T[30,​35,​40,​50]-W[38,​48,​58,​68]-E[10-40/1]-A[10-20/1]-G[12-25/1]
ALBMS13-T[35,​40,​50,​60]-W[48,​58,​68,​78]-E[10-50/1]-A[10-20/1]-G[12-25/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานT (ความสูง บล็อค)
(มิลลิเมตร)
A/W (ความกว้างของ บล็อค)
(มิลลิเมตร)
H/E (มิติ ส่วนอินเลย์)
(มิลลิเมตร)
D (เส้นผ่านศูนย์กลางรูเชิงมุม)
(มิลลิเมตร)
A (มุม)
(°)
G (มุม)
(°)

-

LOCKING BLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 1020 ~ 3038 ~ 5810 ~ 20610 ~ 2012 ~ 25

-

LOCKING BLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 1020 ~ 3038 ~ 5810 ~ 20810 ~ 2012 ~ 25

-

LOCKING BLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 1030 ~ 5038 ~ 6810 ~ 401010 ~ 2012 ~ 25

-

LOCKING BLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 1035 ~ 6048 ~ 7810 ~ 501310 ~ 2012 ~ 25

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ประเภทการฝัง วัสดุ เหล็กกล้าเครื่องมือ O1 สลักเกลียว ยึด การติดตั้งด้านเพลท
ร่องน้ำมัน ร่องที่ไม่ใช่ น้ำมัน มี / ไม่มีรูเชิงมุม ใช่ K (มุม ล็อค)(°) 0
รูปทรง (5)