1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล็อกกิ้งบล็อค- ชนิดอินเลย์ / ชนิดติดตั้ง PL-

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ บล็อค ล็อคที่มีประเภทเดือยและ การทําแชมเฟอร์ PL

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
LBPM20-30-A[33,​38,​48,​58]-E[10-20/1]-G[5-33/1]
LBPM20-35-A[33,​38,​48,​58]-E[10-20/1]-G[5-26/1]
LBPM25-35-A[38,​48,​58,​68,​78]-E[12-20/1]-G[5-33/1]
LBPM25-40-A[38,​48,​58,​68,​78]-E[12-20/1]-G[5-28/1]
LBPS20-30-A[33,​38,​48,​58]-E[10-20/1]-G[5-33/1]
LBPS20-35-A[33,​38,​48,​58]-E[10-20/1]-G[5-26/1]
LBPS25-35-A[38,​48,​58,​68,​78]-E[12-20/1]-G[5-33/1]
LBPS25-40-A[38,​48,​58,​68,​78]-E[12-20/1]-G[5-28/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ T (ความสูง บล็อค)
(มิลลิเมตร)
L (มิติ L ของ บล็อค)
(มิลลิเมตร)
A/W (ความกว้างของ บล็อค)
(มิลลิเมตร)
H/E (มิติ ส่วนอินเลย์)
(มิลลิเมตร)
G (มุม)
(°)

-

LOCKING BLOCK 1 ชิ้น 7 วัน 10HPM2T302033 ~ 5810 ~ 205 ~ 33

-

LOCKING BLOCK 1 ชิ้น 7 วัน 10HPM2T352033 ~ 5810 ~ 205 ~ 26

-

LOCKING BLOCK 1 ชิ้น 7 วัน 10HPM2T352538 ~ 7812 ~ 205 ~ 33

-

LOCKING BLOCK 1 ชิ้น 7 วัน 10HPM2T402538 ~ 7812 ~ 205 ~ 28

-

LOCKING BLOCK 1 ชิ้น 7 วัน 10เหล็กกล้าเครื่องมือ O1302033 ~ 5810 ~ 205 ~ 33

-

LOCKING BLOCK 1 ชิ้น 7 วัน 10เหล็กกล้าเครื่องมือ O1352033 ~ 5810 ~ 205 ~ 26

-

LOCKING BLOCK 1 ชิ้น 7 วัน 10เหล็กกล้าเครื่องมือ O1352538 ~ 7812 ~ 205 ~ 33

-

LOCKING BLOCK 1 ชิ้น 7 วัน 10เหล็กกล้าเครื่องมือ O1402538 ~ 7812 ~ 205 ~ 28

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ประเภทการฝัง สลักเกลียว ยึด ติดตั้งที่ PL ร่องน้ำมัน ร่องที่ไม่ใช่ น้ำมัน
มี / ไม่มีรูเชิงมุม ไม่มี K (มุม ล็อค)(°) 0