1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บล็อคล็อคสำหรับวางตำแหน่ง -ประเภทกำหนดความกว้าง (A)/ มุม (G) (ส่วนฝัง 4 มม./8/10 มม. ·) -

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บล็อค ล็อคแบบระบุ การวางตำแหน่ง ความกว้าง A และ มุม G (ส่วนเดือย 4 มม./8/10 มม.)

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
LBCMF20-10-A[13-48/1]-G[5-33/1]
LBCMF20-15-A[13-58/1]-G[5-24/1]
LBCMF20-20-A[13-58/1]-G[5-18/1]
LBCMF25-10-A[18-98/1]-G[5-33/1]
LBCMF25-15-A[18-108/1]-G[5-33/1]
LBCMF25-20-A[18-108/1]-G[5-26/1]
LBCMF25-25-A[18-108/1]-G[5-21/1]
LBCMF30-15-A[23-128/1]-G[5-33/1]
LBCMF30-20-A[23-128/1]-G[5-31/1]
LBCMF30-25-A[23-128/1]-G[5-26/1]
LBCMF30-30-A[23-128/1]-G[5-22/1]
LBCMF35-25-A[38-128/1]-G[5-28/1]
LBCMF35-30-A[38-128/1]-G[5-24/1]
LBCMF35-35-A[38-128/1]-G[5-21/1]
LBCMF35-40-A[38-128/1]-G[5-18/1]
LBCSF20-10-A[13-48/1]-G[5-33/1]
LBCSF20-15-A[13-58/1]-G[5-24/1]
LBCSF20-20-A[13-58/1]-G[5-18/1]
LBCSF25-10-A[18-98/1]-G[5-33/1]
LBCSF25-15-A[18-108/1]-G[5-33/1]
LBCSF25-20-A[18-108/1]-G[5-26/1]
LBCSF25-25-A[18-108/1]-G[5-21/1]
LBCSF30-15-A[23-128/1]-G[5-33/1]
LBCSF30-20-A[23-128/1]-G[5-31/1]
LBCSF30-25-A[23-128/1]-G[5-26/1]
LBCSF30-30-A[23-128/1]-G[5-22/1]
LBCSF35-25-A[38-128/1]-G[5-28/1]
LBCSF35-30-A[38-128/1]-G[5-24/1]
LBCSF35-35-A[38-128/1]-G[5-21/1]
LBCSF35-40-A[38-128/1]-G[5-18/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ T (ความสูง บล็อค)
(มิลลิเมตร)
L (มิติ L ของ บล็อค)
(มิลลิเมตร)
A/W (ความกว้างของ บล็อค)
(มิลลิเมตร)
G (มุม)
(°)

-

LOCKING BLOCK 1 ชิ้น 7 วัน 10HPM2T102013 ~ 485 ~ 33

-

LOCKING BLOCK 1 ชิ้น 7 วัน 10HPM2T152013 ~ 585 ~ 24

-

LOCKING BLOCK 1 ชิ้น 7 วัน 10HPM2T202013 ~ 585 ~ 18

-

LOCKING BLOCK 1 ชิ้น 7 วัน 10HPM2T102518 ~ 985 ~ 33

-

LOCKING BLOCK 1 ชิ้น 7 วัน 10HPM2T152518 ~ 1085 ~ 33

-

LOCKING BLOCK 1 ชิ้น 7 วัน 10HPM2T202518 ~ 1085 ~ 26

-

LOCKING BLOCK 1 ชิ้น 7 วัน 10HPM2T252518 ~ 1085 ~ 21

-

LOCKING BLOCK 1 ชิ้น 7 วัน 10HPM2T153023 ~ 1285 ~ 33

-

LOCKING BLOCK 1 ชิ้น 7 วัน 10HPM2T203023 ~ 1285 ~ 31

-

LOCKING BLOCK 1 ชิ้น 7 วัน 10HPM2T253023 ~ 1285 ~ 26

-

LOCKING BLOCK 1 ชิ้น 7 วัน 10HPM2T303023 ~ 1285 ~ 22

-

LOCKING BLOCK 1 ชิ้น 7 วัน 10HPM2T253538 ~ 1285 ~ 28

-

LOCKING BLOCK 1 ชิ้น 7 วัน 10HPM2T303538 ~ 1285 ~ 24

-

LOCKING BLOCK 1 ชิ้น 7 วัน 10HPM2T353538 ~ 1285 ~ 21

-

LOCKING BLOCK 1 ชิ้น 7 วัน 10HPM2T403538 ~ 1285 ~ 18

-

LOCKING BLOCK 1 ชิ้น 7 วัน 10เหล็กกล้าเครื่องมือ O1102013 ~ 485 ~ 33

-

LOCKING BLOCK 1 ชิ้น 7 วัน 10เหล็กกล้าเครื่องมือ O1152013 ~ 585 ~ 24

-

LOCKING BLOCK 1 ชิ้น 7 วัน 10เหล็กกล้าเครื่องมือ O1202013 ~ 585 ~ 18

-

LOCKING BLOCK 1 ชิ้น 7 วัน 10เหล็กกล้าเครื่องมือ O1102518 ~ 985 ~ 33

-

LOCKING BLOCK 1 ชิ้น 7 วัน 10เหล็กกล้าเครื่องมือ O1152518 ~ 1085 ~ 33

-

LOCKING BLOCK 1 ชิ้น 7 วัน 10เหล็กกล้าเครื่องมือ O1202518 ~ 1085 ~ 26

-

LOCKING BLOCK 1 ชิ้น 7 วัน 10เหล็กกล้าเครื่องมือ O1252518 ~ 1085 ~ 21

-

LOCKING BLOCK 1 ชิ้น 7 วัน 10เหล็กกล้าเครื่องมือ O1153023 ~ 1285 ~ 33

-

LOCKING BLOCK 1 ชิ้น 7 วัน 10เหล็กกล้าเครื่องมือ O1203023 ~ 1285 ~ 31

-

LOCKING BLOCK 1 ชิ้น 7 วัน 10เหล็กกล้าเครื่องมือ O1253023 ~ 1285 ~ 26

-

LOCKING BLOCK 1 ชิ้น 7 วัน 10เหล็กกล้าเครื่องมือ O1303023 ~ 1285 ~ 22

-

LOCKING BLOCK 1 ชิ้น 7 วัน 10เหล็กกล้าเครื่องมือ O1253538 ~ 1285 ~ 28

-

LOCKING BLOCK 1 ชิ้น 7 วัน 10เหล็กกล้าเครื่องมือ O1303538 ~ 1285 ~ 24

-

LOCKING BLOCK 1 ชิ้น 7 วัน 10เหล็กกล้าเครื่องมือ O1353538 ~ 1285 ~ 21

-

LOCKING BLOCK 1 ชิ้น 7 วัน 10เหล็กกล้าเครื่องมือ O1403538 ~ 1285 ~ 18

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ประเภทการวางตำแหน่ง สลักเกลียว ยึด ติดตั้งที่ PL ร่องน้ำมัน ร่องที่ไม่ใช่ น้ำมัน
มี / ไม่มีรูเชิงมุม ไม่มี H/E (มิติ ส่วนอินเลย์)(มิลลิเมตร) 4 K (มุม ล็อค)(°) 0