(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บล็อค ล็อคชนิด ความยาวคงที่ พร้อม การวางตำแหน่ง สามารถเลือกได้ทั้งแบบธรรมดา แบบร่องน้ำ น้ำมัน และแบบไม่ใช้สารหล่อลื่น
รหัสสินค้า |
---|
LBCMK20-10-A[13,15,18,23,28,33,38,48]-G[17,20,22] |
LBCMK20-15-A[15,18,23,28,33,38,48,58]-G[15,17,20,22] |
LBCMK20-20-A[15,18,23,28,33,38,48,58]-G[15,17] |
LBCMK25-10-A[23,28,33,38,48,58]-G[17,20,22] |
LBCMK25-15-A[18,23,28,33,38,48,58,68,78]-G[15,17,20,22] |
LBCMK25-20-A[18,23,28,33,38,48,58,68,78]-G[15,17,20,22] |
LBCMK30-25-A[33,38,48,58,68,78]-G[15,17,20,22] |
LBCMK30-30-A[33,38,48,58,68,78]-G[15,17,20,22] |
LBCSK20-10-A[13,15,18,23,28,33,38,48]-G[17,20,22] |
LBCSK20-15-A[15,18,23,28,33,38,48,58]-G[15,17,20,22] |
LBCSK20-20-A[15,18,23,28,33,38,48,58]-G[15,17] |
LBCSK25-10-A[23,28,33,38,48,58]-G[17,20,22] |
LBCSK25-15-A[18,23,28,33,38,48,58,68,78]-G[15,17,20,22] |
LBCSK25-20-A[18,23,28,33,38,48,58,68,78]-G[15,17,20,22] |
LBCSK30-25-A[33,38,48,58,68,78]-G[15,17,20,22] |
LBCSK30-30-A[33,38,48,58,68,78]-G[15,17,20,22] |
LBCSM20-15-A[15,18,23,28,33,38,48]-G[15,17,20,22] |
LBCSM20-20-A[15,18,23,28,33,38,48]-G[15,17] |
LBCSM25-15-A[28,33,38,48,58,68,78]-G[15,17,20,22] |
LBCSM25-20-A[28,33,38,48,58,68,78]-G[15,17,20,22] |
LBCSM30-20-A[33,38,48,58,68,78]-G[15,17,20,22] |
LBCSM30-25-A[33,38,48,58,68,78]-G[15,17,20,22] |
LBCSM30-30-A[33,38,48,58,68,78]-G[15,17,20,22] |
LBCSZ20-15-A[15,18,23,28,33,38,48]-G[15,17,20,22] |
LBCSZ20-20-A[15,18,23,28,33,38,48]-G[15,17] |
LBCSZ25-15-A[28,33,38,48,58,68,78]-G[15,17,20,22] |
LBCSZ25-20-A[28,33,38,48,58,68,78]-G[15,17,20,22] |
LBCSZ30-20-A[33,38,48,58,68,78]-G[15,17,20,22] |
LBCSZ30-25-A[33,38,48,58,68,78]-G[15,17,20,22] |
LBCSZ30-30-A[33,38,48,58,68,78]-G[15,17,20,22] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ร่องน้ำมัน | T (ความสูง บล็อค) (มิลลิเมตร) | L (มิติ L ของ บล็อค) (มิลลิเมตร) | A/W (ความกว้างของ บล็อค) (มิลลิเมตร) | G (มุม) (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | LOCKING BLOCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ร่องที่ไม่ใช่ น้ำมัน | 10 | 20 | 13 ~ 48 | 17 ~ 22 | ||
- | LOCKING BLOCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ร่องที่ไม่ใช่ น้ำมัน | 15 | 20 | 15 ~ 58 | 15 ~ 22 | ||
- | LOCKING BLOCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ร่องที่ไม่ใช่ น้ำมัน | 20 | 20 | 15 ~ 58 | 15 ~ 17 | ||
- | LOCKING BLOCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ร่องที่ไม่ใช่ น้ำมัน | 10 | 25 | 23 ~ 58 | 17 ~ 22 | ||
- | LOCKING BLOCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ร่องที่ไม่ใช่ น้ำมัน | 15 | 25 | 18 ~ 78 | 15 ~ 22 | ||
- | LOCKING BLOCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ร่องที่ไม่ใช่ น้ำมัน | 20 | 25 | 18 ~ 78 | 15 ~ 22 | ||
- | LOCKING BLOCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ร่องที่ไม่ใช่ น้ำมัน | 25 | 30 | 33 ~ 78 | 15 ~ 22 | ||
- | LOCKING BLOCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ร่องที่ไม่ใช่ น้ำมัน | 30 | 30 | 33 ~ 78 | 15 ~ 22 | ||
- | LOCKING BLOCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ร่องที่ไม่ใช่ น้ำมัน | 10 | 20 | 13 ~ 48 | 17 ~ 22 | ||
- | LOCKING BLOCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ร่องที่ไม่ใช่ น้ำมัน | 15 | 20 | 15 ~ 58 | 15 ~ 22 | ||
- | LOCKING BLOCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ร่องที่ไม่ใช่ น้ำมัน | 20 | 20 | 15 ~ 58 | 15 ~ 17 | ||
- | LOCKING BLOCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ร่องที่ไม่ใช่ น้ำมัน | 10 | 25 | 23 ~ 58 | 17 ~ 22 | ||
- | LOCKING BLOCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ร่องที่ไม่ใช่ น้ำมัน | 15 | 25 | 18 ~ 78 | 15 ~ 22 | ||
- | LOCKING BLOCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ร่องที่ไม่ใช่ น้ำมัน | 20 | 25 | 18 ~ 78 | 15 ~ 22 | ||
- | LOCKING BLOCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ร่องที่ไม่ใช่ น้ำมัน | 25 | 30 | 33 ~ 78 | 15 ~ 22 | ||
- | LOCKING BLOCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ร่องที่ไม่ใช่ น้ำมัน | 30 | 30 | 33 ~ 78 | 15 ~ 22 | ||
- | LOCKING BLOCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ร่องน้ำมัน | 15 | 20 | 15 ~ 48 | 15 ~ 22 | ||
- | LOCKING BLOCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ร่องน้ำมัน | 20 | 20 | 15 ~ 48 | 15 ~ 17 | ||
- | LOCKING BLOCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ร่องน้ำมัน | 15 | 25 | 28 ~ 78 | 15 ~ 22 | ||
- | LOCKING BLOCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ร่องน้ำมัน | 20 | 25 | 28 ~ 78 | 15 ~ 22 | ||
- | LOCKING BLOCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ร่องน้ำมัน | 20 | 30 | 33 ~ 78 | 15 ~ 22 | ||
- | LOCKING BLOCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ร่องน้ำมัน | 25 | 30 | 33 ~ 78 | 15 ~ 22 | ||
- | LOCKING BLOCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ร่องน้ำมัน | 30 | 30 | 33 ~ 78 | 15 ~ 22 | ||
- | LOCKING BLOCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ปราศจาก น้ำมัน | 15 | 20 | 15 ~ 48 | 15 ~ 22 | ||
- | LOCKING BLOCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ปราศจาก น้ำมัน | 20 | 20 | 15 ~ 48 | 15 ~ 17 | ||
- | LOCKING BLOCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ปราศจาก น้ำมัน | 15 | 25 | 28 ~ 78 | 15 ~ 22 | ||
- | LOCKING BLOCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ปราศจาก น้ำมัน | 20 | 25 | 28 ~ 78 | 15 ~ 22 | ||
- | LOCKING BLOCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ปราศจาก น้ำมัน | 20 | 30 | 33 ~ 78 | 15 ~ 22 | ||
- | LOCKING BLOCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ปราศจาก น้ำมัน | 25 | 30 | 33 ~ 78 | 15 ~ 22 | ||
- | LOCKING BLOCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ปราศจาก น้ำมัน | 30 | 30 | 33 ~ 78 | 15 ~ 22 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ประเภทการวางตำแหน่ง | วัสดุ | เหล็กกล้าเครื่องมือ O1 | สลักเกลียว ยึด | ติดตั้งที่ PL |
---|---|---|---|---|---|
มี / ไม่มีรูเชิงมุม | ไม่มี | H/E (มิติ ส่วนอินเลย์)(มิลลิเมตร) | 4 | K (มุม ล็อค)(°) | 0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง