(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พันช์ แบบตรง เจ็คเตอร์ มีให้เลือกทั้ง มาตรฐาน รูสลัก, รูกุญแจ หน้าแปลน เดี่ยว และ หน้าแปลน แปลนคู่ สามารถเลือก วัสดุ ได้จาก เหล็กกล้า แม่พิมพ์ เหล็กกล้า ความเร็วสูง และ เหล็กกล้า ความเร็วสูงชนิดผง
รหัสสินค้า |
---|
HJFCR-[40-80/10]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-R[0.15-12.5/0.01]-F[0,90] |
HJFCR-LC[30-79.9/0.1]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-R[0.15-12.5/0.01]-F[0,90] |
HJKCR-[40-80/10]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-R[0.15-12.5/0.01]-K[0,90]-T[20-70/0.1] |
HJKCR-LC[30-79.9/0.1]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-R[0.15-12.5/0.01]-K[0,90]-T[20-70/0.1] |
HJMCR-[40-80/10]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-R[0.15-12.5/0.01] |
HJMCR-LC[30-79.9/0.1]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-R[0.15-12.5/0.01] |
HJWCR-[40-80/10]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-R[0.15-12.5/0.01]-WF[0,90] |
HJWCR-LC[30-79.9/0.1]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-R[0.15-12.5/0.01]-WF[0,90] |
HSJFCR-[40-80/10]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-R[0.15-12.5/0.01]-F[0-360/90] |
HSJFCR-LC[30-79.9/0.1]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-R[0.15-12.5/0.01]-F[0-360/90] |
HSJKCR-[40-80/10]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-R[0.15-12.5/0.01]-K[0,90]-T[20-70/0.1] |
HSJKCR-LC[30-79.9/0.1]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-R[0.15-12.5/0.01]-K[0,90]-T[20-70/0.1] |
HSJMCR-[40-80/10]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-R[0.15-12.5/0.01] |
HSJMCR-LC[30-79.9/0.1]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-R[0.15-12.5/0.01] |
HSJWCR-[40-80/10]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-R[0.15-12.5/0.01]-WF[0-360/90] |
HSJWCR-LC[30-79.9/0.1]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-R[0.15-12.5/0.01]-WF[0-360/90] |
PHJFCR-[40-80/10]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-R[0.15-12.5/0.01]-F[0-360/90] |
PHJFCR-LC[30-79.9/0.1]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-R[0.15-12.5/0.01]-F[0-360/90] |
PHJKCR-[40-80/10]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-R[0.15-12.5/0.01]-K[0,90]-T[20-70/0.1] |
PHJKCR-LC[30-79.9/0.1]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-R[0.15-12.5/0.01]-K[0,90]-T[20-70/0.1] |
PHJMCR-[40-80/10]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-R[0.15-12.5/0.01] |
PHJMCR-LC[30-79.9/0.1]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-R[0.15-12.5/0.01] |
PHJWCR-[40-80/10]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-R[0.15-12.5/0.01]-WF[0-360/90] |
PHJWCR-LC[30-79.9/0.1]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-R[0.15-12.5/0.01]-WF[0-360/90] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรงตรงปลายพิน | วัสดุ | รูปทรงก้าน (ส่วนที่ใช้ติดตั้ง) | F การกำหนดตำแหน่งแฟลงค์ (°) | K | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) | LC การปรับแต่งความยาวรวม (มิลลิเมตร) | P ขนาดปลาย (มิลลิเมตร) | R (มุม ปลาย R) (มิลลิเมตร) | T | W ขนาดปลาย (มิลลิเมตร) | WF การกำหนดตำแหน่งแฟลงค์ (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | R | เทียบเท่า SKD11 | เดี่ยว flanged | 0 ~ 90 | - | 40 ~ 80 | - | 5 ~ 30 | 0.15 ~ 12.5 | - | 5 ~ 25 | - | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | R | เทียบเท่า SKD11 | เดี่ยว flanged | 0 ~ 90 | - | - | 30 ~ 79.9 | 5 ~ 30 | 0.15 ~ 12.5 | - | 5 ~ 25 | - | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | R | เทียบเท่า SKD11 | พร้อมร่องที่ กุญแจ | - | 0 ~ 90 | 40 ~ 80 | - | 5 ~ 30 | 0.15 ~ 12.5 | 20 ~ 70 | 5 ~ 25 | - | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | R | เทียบเท่า SKD11 | พร้อมร่องที่ กุญแจ | - | 0 ~ 90 | - | 30 ~ 79.9 | 5 ~ 30 | 0.15 ~ 12.5 | 20 ~ 70 | 5 ~ 25 | - | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | R | เทียบเท่า SKD11 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | - | - | 40 ~ 80 | - | 5 ~ 30 | 0.15 ~ 12.5 | - | 5 ~ 25 | - | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | R | เทียบเท่า SKD11 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | - | - | - | 30 ~ 79.9 | 5 ~ 30 | 0.15 ~ 12.5 | - | 5 ~ 25 | - | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | R | เทียบเท่า SKD11 | ดับเบิล flanged | - | - | 40 ~ 80 | - | 5 ~ 30 | 0.15 ~ 12.5 | - | 5 ~ 25 | 0 ~ 90 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | R | เทียบเท่า SKD11 | ดับเบิล flanged | - | - | - | 30 ~ 79.9 | 5 ~ 30 | 0.15 ~ 12.5 | - | 5 ~ 25 | 0 ~ 90 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | R | เทียบเท่า SKH51 | เดี่ยว flanged | 0 ~ 360 | - | 40 ~ 80 | - | 5 ~ 30 | 0.15 ~ 12.5 | - | 5 ~ 25 | - | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | R | เทียบเท่า SKH51 | เดี่ยว flanged | 0 ~ 360 | - | - | 30 ~ 79.9 | 5 ~ 30 | 0.15 ~ 12.5 | - | 5 ~ 25 | - | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | R | เทียบเท่า SKH51 | พร้อมร่องที่ กุญแจ | - | 0 ~ 90 | 40 ~ 80 | - | 5 ~ 30 | 0.15 ~ 12.5 | 20 ~ 70 | 5 ~ 25 | - | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | R | เทียบเท่า SKH51 | พร้อมร่องที่ กุญแจ | - | 0 ~ 90 | - | 30 ~ 79.9 | 5 ~ 30 | 0.15 ~ 12.5 | 20 ~ 70 | 5 ~ 25 | - | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | R | เทียบเท่า SKH51 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | - | - | 40 ~ 80 | - | 5 ~ 30 | 0.15 ~ 12.5 | - | 5 ~ 25 | - | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | R | เทียบเท่า SKH51 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | - | - | - | 30 ~ 79.9 | 5 ~ 30 | 0.15 ~ 12.5 | - | 5 ~ 25 | - | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | R | เทียบเท่า SKH51 | ดับเบิล flanged | - | - | 40 ~ 80 | - | 5 ~ 30 | 0.15 ~ 12.5 | - | 5 ~ 25 | 0 ~ 360 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | R | เทียบเท่า SKH51 | ดับเบิล flanged | - | - | - | 30 ~ 79.9 | 5 ~ 30 | 0.15 ~ 12.5 | - | 5 ~ 25 | 0 ~ 360 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | R | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | เดี่ยว flanged | 0 ~ 360 | - | 40 ~ 80 | - | 5 ~ 30 | 0.15 ~ 12.5 | - | 5 ~ 25 | - | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | R | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | เดี่ยว flanged | 0 ~ 360 | - | - | 30 ~ 79.9 | 5 ~ 30 | 0.15 ~ 12.5 | - | 5 ~ 25 | - | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | R | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | พร้อมร่องที่ กุญแจ | - | 0 ~ 90 | 40 ~ 80 | - | 5 ~ 30 | 0.15 ~ 12.5 | 20 ~ 70 | 5 ~ 25 | - | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | R | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | พร้อมร่องที่ กุญแจ | - | 0 ~ 90 | - | 30 ~ 79.9 | 5 ~ 30 | 0.15 ~ 12.5 | 20 ~ 70 | 5 ~ 25 | - | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | R | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | - | - | 40 ~ 80 | - | 5 ~ 30 | 0.15 ~ 12.5 | - | 5 ~ 25 | - | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | R | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | - | - | - | 30 ~ 79.9 | 5 ~ 30 | 0.15 ~ 12.5 | - | 5 ~ 25 | - | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | R | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | ดับเบิล flanged | - | - | 40 ~ 80 | - | 5 ~ 30 | 0.15 ~ 12.5 | - | 5 ~ 25 | 0 ~ 360 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | R | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | ดับเบิล flanged | - | - | - | 30 ~ 79.9 | 5 ~ 30 | 0.15 ~ 12.5 | - | 5 ~ 25 | 0 ~ 360 |
กำลังโหลด …
ประเภทของก้าน | แบบตรง | มี / ไม่มี เจ็คเตอร์ | มี | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง