(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.
คุณสมบัติ | XB4 | XB5 | XB7 | XA2 |
---|---|---|---|---|
มาตรฐาน IP | IP66 conforming to IEC 60529 IP67 IP69 IP69K |
IP66 conforming to IEC 60529 IP67 IP69 IP69K |
IP20 (rear face) conforming to IEC 60529 IP65 (front face) conforming to IEC 60529 |
IP65 conforming to IEC 60529 |
สวิตช์ปุ่มกดแบบมีแลมป์ | มี | มี | มี | มี |
สวิตช์ปุ่มกดหัวเห็ด | มี | มี | มี | มี |
สวิตช์ซีเลคเตอร์ | มี | มี | มี | มี |
สวิตช์กุญแจ | มี | มี | มี | มี |
สวิตช์ซีเลคเตอร์แบบมีแลมป์ | มี | มี | ไม่มี | ไม่มี |
จำนวนครั้ง ที่กดได้ | 10,000,000 | 10,000,000 | 1,000,000 | 1,500,000 |
ขนาดเจาะรู | 22มม. | 22มม. | 22มม. และ25 มม. | 22มม. |
เพิ่มคอนเทคได้สูงสุด | 9 | 9 | - | 6 |
วัสดุ | โลหะ | พลาสติก | พลาสติก | พลาสติก |
อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บ | -40…70 °C | -40…70 °C | -40…70 °C | -40…70 °C |
อุณหภูมิที่เหมาะสมในการใช้งาน | -40…70 °C | -40…70 °C | -25…70 °C | -25…55 °C |
แยกส่วนหัวกับส่วนฐาน | ได้ | ได้ | ไม่ได้ | ได้ |
เลือกตามประเภท
เลือกตามวัสดุ
เลือกตามรูปร่าง
ลบค่าการค้นหา
Illuminated push-button
893 ฿
2 วัน
สวิตช์ปุ่มกดแบบมีไฟ
ขนาดรูเจาะ 22 มม.
อุณหภูมิใช้งาน -40 °C ถึง 70 °C
Illuminated Push Button, Push to Release
893 ฿
2 วัน
สวิตช์ปุ่มกดแบบมีไฟ
แบบกดค้าง
อุณหภูมิใช้งาน -40 °C ถึง 70 °C
Illuminated Push Button, Push to Release
893 ฿
2 วัน
สวิตช์ปุ่มกดแบบมีไฟ
แบบกดค้าง
อุณหภูมิใช้งาน -40 °C ถึง 70 °C
Selector Switch
679 ฿
2 วัน
ซีเล็คเตอร์สวิทช์
วัสดุตัวเรือนโลหะชุบโครเมียม
อุณหภูมิใช้งาน -40 °C ถึง 70 °C
Flush Complete Illuminated Push Button
679 ฿
2 วัน
สวิตช์ปุ่มกดแบบมีไฟ
ปุ่มจะราบเรียบเสมอขอบ
แบบกดเด้งกลับ
อุณหภูมิใช้งาน -40 °C ถึง 70 °C
Flush Complete Illuminated Push Button, Spring Return
679 ฿
2 วัน
สวิตช์ปุ่มกดแบบมีไฟ
ปุ่มจะราบเรียบเสมอขอบ
แบบกดเด้งกลับ
ขนาดรูเจาะ 22 มม.
Flush Complete Illuminated Push Button
679 ฿
2 วัน
สวิตช์ปุ่มกดแบบมีไฟ
ปุ่มจะราบเรียบเสมอขอบ
แบบกดเด้งกลับ
สีฟ้า
ขนาดรูเจาะ 22 มม.
Complete Illuminated Push Button
356 ฿
2 วัน
สวิตช์ปุ่มกดแบบมีไฟ
ประเภทล็อคแบบกดเปิด - ปิด
ขนาดรูเจาะ 22 มม.
Mushroom Complete Push Button
352 ฿
2 วัน
สวิทซ์ปุ่มกดแบบหัวเห็ด
ปุ่มแบบกดเด้งกลับ
สีดำ
อุณหภูมิใช้งาน -40 °C ถึง 70 °C
Complete Push Button XB4
352 ฿
2 วัน
สวิตซ์ปุ่มกด
ขนาดรูเจาะ 22 มม.
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 70 °C
Complete Push Button
309 ฿
2 วัน
สวิตซ์ปุ่มกด
ปุ่มแบบกดเด้งกลับ
อุณหภูมิใช้งาน -40 °C ถึง 70 °C
Flush Complete Illuminated Push Button
200 ฿
2 วัน
สวิทซ์ปุ่มกดแบบมีไฟ
ระดับการป้องกัน IP65
ใช้ได้กับรูขนาด Ø22 มม.
อุณหภูมิทำงาน -25 °C ถึง 55 °C
Flush Complete Push Button
209 ฿
2 วัน
สวิตซ์ปุ่มกด
ปุ่มจะราบเรียบเสมอขอบ
แบบกดเด้งกลับ
สีขาว
อุณหภูมิใช้งาน -40 °C ถึง 70 °C
Push Buttons
209 ฿
2 วัน
สวิตซ์ปุ่มกด
ขนาดรูเจาะ 22 มม.
สำหรับแผงวงจร
Illuminated Pushbuttons,Spring Return
679 ฿
2 วัน
สวิตช์ปุ่มกดแบบมีไฟ
ปุ่มแบบกดเด้งกลับ
สีขาว
อุณหภูมิใช้งาน -25 °C ถึง 70 °C
Flush Pushbuttons, XB4-B
209 ฿
2 วัน
สวิตช์ปุ่มกด
ปุ่มแบบกดเด้งกลับ
ปุ่มกดจะราบเรียบเสมอขอบ
สีดำ
ขนาดรูเจาะ 22 มม.
Harmony XB4 Red Push Button NC Spring Return
209 ฿
2 วัน
สวิตช์ปุ่มกดแบบทึบแสง
ปุ่มกดหัวเรียบสีแดง
แบบกดเด้งกลับ
ขนาดรูเจาะ 22 มม.
Mushroom Head Emergency Button, Twist to Reset
504 ฿
2 วัน
สวิตช์ปุ่มกดฉุกเฉิน
บิดเพื่อรีเซ็ต
ไม่มีแสงไฟ
Flush Complete Illuminated Push Button
352 ฿
3 วัน
สวิตช์ปุ่มกดแบบมีไฟ
ปุ่มแบบเด้งกลับ
ขนาดรูเจาะ 22 มม.
Complete Plastic Double Headed Push Button
276 ฿
2 วัน
สวิตช์ปุ่มกด
หัวกดปุ่มคู่
ขนาดรูเจาะ 22 มม.
อุณหภูมิใช้งาน -40 °C ถึง 70 °C
Projecting Complete Push Button
249 ฿
2 วัน
สวิตช์ปุ่มกด
ปุ่มกดสีแดง
มีลักษณะนูนเหนือขอบ
ระดับการป้องกัน IEC60529
,IP67, IP69 และ IP69K
Projecting Complete Push Button
235 ฿
2 วัน
สวิตช์ปุ่กด
ปุ่มกดสีขาวมีลักษณะนูนเหนือขอบ
ขนาดรูเจาะ 22 มม.
Projecting Complete Push Button
181 ฿
2 วัน
สวิตช์ปุ่มกด
ปุ่มกดมีลักษณะนูนเหนือขอบ
ขนาดรูเจาะ 22 มม.
Projecting Complete Push Button
157 ฿
2 วัน
สวิตช์ปุ่มกด
ปุ่มกดสีขาวมีลักษณะนูนเหนือขอบ
ขนาดรูเจาะ 22 มม.
Harmony XB5 2 positions Screw Selector Switch
485 ฿
2 วัน
ซีเล็คเตอร์สวิตช์
แบบมีไฟ
2 ตำแหน่ง
แบบค้าง
Emergency Stop and Mushroom Head Pushbuttons
356 ฿
2 วัน
สวิตช์ปุ่มกดฉุกเฉิน
บิดเพื่อรีเซ็ต
ระดับการป้องกัน IP66 ,IP67 ,IP69 และ IP69K
Harmony XB5 Emergency Stop Push Buttons
261 ฿
2 วัน
สวิตช์ปุ่มกดฉุกเฉิน
ดึงเพื่อรีเซ็ต
ระดับการป้องกัน IP66 ,IP67 ,IP69 และ IP69K
Illuminated Push Button XB7
214 ฿
2 วัน
สวิตช์ปุ่มกดแบบมีไฟ
ขนาดรูเจาะ 22 มม.
ระดับการป้องกัน IP65 และ IP20
Push Button, Spring Return XB7
88 ฿
2 วัน
สวิตช์ปุ่มกด
แบบกดเด้งกลับ
ขนาดรูเจาะ 22 มม.
ระดับการป้องกัน IP65 และ IP20
Round Complete Push Button Ø 22
86 ฿
2 วัน
สวิตช์ปุ่มกด
แบบกดติดกดดับ
ขนาดรูเจาะ 22 มม.
ระดับการป้องกัน IP65
Marked Head Push Button Ø 22
62 ฿
2 วัน
สวิตช์ปุ่มกด
แบบกดเด้งกลับ
ขนาดรูเจาะ 22 มม.
ระดับการป้องกัน IP65
Round Push Button Flush Spring Return Ø 22
57 ฿
2 วัน
สวิตช์ปุ่มกด
แบบกดเด้งกลับ
ขนาดรูเจาะ 22 มม.
ระดับการป้องกัน IP65
*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง