(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.
ใหม่! สินค้าแบรนด์ DELTA มีจำหน่ายแล้วที่มิซูมิ
สินค้าอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบรนด์ดังสัญชาติไต้หวัน มีสินค้าหลากหลายประเภทให้เลือกใช้งาน
รับประกันคุณภาพและอายุการใช้งานที่ยาวนาน ซื้อได้แล้วที่มิซูมิ ส่งฟรี ไม่มีขั้นต่ำ!
ขนาดกะทัดรัด
ประสิทธิภาพที่ทรงพลังยิ่งขึ้น แม้มีขนาดที่เล็กลงถึง 40% ง่ายต่อการติดตั้ง
การติดตั้งแบบวางแนวขวางติดกัน
รองรับการติดตั้งแบบแนวขวางติดกันช่วยให้ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง และสามารถใช้งานในอุณหภูมิ -20°C ~ 40°C ได้
รองรับ IM และ PM มอเตอร์
รองรับการควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวนำอิสระ 4 ตัวชุดพารามิเตอร์
Pulse Input
รองรับสัญญาณ Pulse Input เดี่ยวจากคอนโทรลเลอร์เป็น Frequency Command
ไฟ DC 24V ภายนอก
มีการ์ดจ่ายไฟภายนอกสำหรับการเชื่อมต่อไฟภายนอก เพื่อปกป้องระบบและรับประกันการสื่อสารที่จะไม่หยุดชะงักเมื่อเกิดไฟฟ้าดับ
ความสามารถในการโอเวอร์โหลดสูง
Normal Duty : rated current 120% for 60 seconds; 150% for 3 seconds
Heavy Duty : rated current 150% for 60 seconds; 200% for 3 seconds
Built-In Braking Chopper
ความสามารถแรงบิดของเบรคที่ใหญ่ขึ้นมาจากการใช้
ตัวต้านทานเบรคเพิ่มเติม
ความสามารถแรงบิดของเบรคที่ใหญ่ขึ้นมาจากการใช้ตัวต้านทานเบรคเพิ่มเติม
Built-In PLC
Built-In PLC ขนาด 2K Steps เพื่อให้มีการควบคุมแบบกระจายและการทำงานอิสระผ่านการเชื่อมต่อเครือข่าย
Built-In USB Port
พอร์ต USB ในตัว อำนวยความสะดวกในการตั้งค่าไดร์ฟ การอัปเดต การตรวจสอบแบบเรียลไทม์
และระบบกระบวนการปรับแต่ง
• ไม่ต้องใช้ขั้วต่อ USB หรือ RS-485
• รองรับการตั้งค่าแบบออฟไลน์ หรือการคัดลอกและการอัปเดตระบบ
พอร์ต USB ในตัว อำนวยความสะดวกในการตั้งค่าไดร์ฟ การอัปเดต การตรวจสอบแบบเรียลไทม์และระบบกระบวนการปรับแต่ง
• ไม่ต้องใช้ขั้วต่อ USB หรือ RS-485
• รองรับการตั้งค่าแบบออฟไลน์ หรือการคัดลอกและการอัปเดตระบบ
การเดินสายไฟแบบไม่มีสกรูของขั้วต่อควบคุม
เทอร์มินัลบล็อกแบบแคลมป์สปริงให้ความรวดเร็วและเดินสายง่าย
Part No. | Applicable Motor Capacity (kW) | Input Voltage Class | Dimension Height x Width x Depth (mm) |
Applicable Motor Capacity (HP) | Output Rated Current (A) | Standard Price | Special Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VFD4A8MS21ANSAA | 0.75 | Single-Phase 230 V | 142 x 72 x 143 | 1 | 4.8 | 9,234.- |
6,638.- |
VFD1A5MS43ANSAA | 0.4 | Three-Phase 460 V | 128 x 68 x 129 | 0.5 | 1.5 | 10,234.- |
7,338.- |
VFD2A7MS43ANSAA | 0.75 | 128 x 68 x 143 | 1 | 2.7 | 10,484.- |
7,525.- | |
VFD4A2MS43ANSAA | 1.5 | 142 x 72 x 143 | 2 | 4.2 | 11,234.- |
8,063.- | |
VFD5A5MS43ANSAA | 2.2 | 157 x 87 x 152 | 3 | 5.5 | 13,034.- |
9,351.- | |
VFD9A0MS43ANSAA | 3.73 | 5 | 9 | 15,250.- |
10,950.- | ||
VFD13AMS43ANSAA | 5.5 | 207 x 109 x 154 | 7.5 | 13 | 20,434.- |
14,318.- | |
VFD17AMS43ANSAA | 7.5 | 10 | 17 | 22,767.- |
15,951.- | ||
VFD2A8MS21ANSAA | 0.4 | Single-Phase 230 V | 128 x 68 x 125 | 0.5 | 2.5 | 8,750.- |
6,288.- |
VFD7A5MS21ANSAA | 1.5 | 157 x 87 x 179 | 2 | 7.5 | 11,034.- |
7,912.- | |
VFD11AMS21ANSAA | 2.2 | 3 | 11 | 12,917.- |
9,276.- | ||
VFD2A8MS23ANSAA | 0.4 | Three-Phase 230 V | 128 x 68 x 110 | 0.5 | 2.5 | 9,350.- |
6,713.- |
VFD4A8MS23ANSAA | 0.75 | 128 x 68 x 143 | 1 | 4.8 | 10,067.- |
7,225.- | |
VFD7A5MS23ANSAA | 1.5 | 142 x 72 x 143 | 2 | 7.5 | 11,667.- |
8,376.- | |
VFD11AMS23ANSAA | 2.2 | 157 x 87 x 152 | 3 | 11 | 14,600.- |
10,488.- | |
VFD17AMS23ANSAA | 3.73 | 5 | 17 | 17,617.- |
12,343.- | ||
VFD25AMS43ANSAA | 11 | Three-Phase 460 V | 250 x 130 x 185 | 15 | 25 | 30,000.- |
21,024.- |
VFD32AMS43ANSAA | 15 | 20 | 32 | 36,317.- |
25,440.- | ||
VFD45AMS43ANSAA | 22 | 300 x 175 x 192 | 30 | 45 | 48,484.- |
33,963.- |
PCB Coating
เคลือบ PCB 100% (IEC 60721-3-3 คลาส 3C2 มาตรฐาน) ทำให้ไดร์ฟทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Part No. | Applicable Motor Capacity (kW) | Input Voltage Class | Dimension Height x Width x Depth (mm) |
Applicable Motor Capacity (HP) | Output Rated Current (A) | Standard Price | Special Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VFD4A2ME43ANNAA | 1.5 | Three-Phase 460 V | 142 x 72 x 127 | 2 | 4.2 | 9,634.- |
6,926.- |
VFD5A5ME43ANNAA | 2.2 | 157 x 87 x 136 | 3 | 5.5 | 10,834.- |
7,787.- | |
VFD2A8ME21ANNAA | 0.4 | Single-Phase 230 V | 128 x 68 x 107 | 0.5 | 2.5 | 6,784.- |
4,863.- |
VFD4A8ME21ANNAA | 0.75 | 142 x 72 x 143 | 1 | 4.8 | 7,384.- |
5,300.- | |
VFD7A5ME21ANNAA | 1.5 | 157 x 87 x 136 | 2 | 7.5 | 9,234.- |
6,638.- | |
VFD11AME21ANNAA | 2.2 | 3 | 11 | 11,250.- |
8,088.- | ||
VFD1A5ME43ANNAA | 0.4 | Three-Phase 460 V | 128 x 68 x 113 | 0.5 | 1.5 | 8,600.- |
6,175.- |
VFD2A7ME43ANNAA | 0.75 | 1 | 2.7 | 8,834.- |
6,351.- | ||
VFD9A0ME43ANNAA | 3.73 | 157 x 87 x 136 | 5 | 9 | 13,200.- |
9,475.- | |
VFD13AME43ANNAA | 5.5 | 7.5 | 13 | 16,767.- |
12,037.- | ||
VFD17AME43ANNAA | 7.5 | 10 | 17 | 18,667.- |
13,073.- |
High Performance Vector Control Drive Inverter
ไดร์ฟสำหรับ Permanent Magnet (PM) มอเตอร์
C2000 เป็นไดร์ฟโหมดคู่เพื่อควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวนำและ PM มอเตอร์ การตอบสนองแบบไดนามิกของ PM มอเตอร์ ให้ควบคุมตำแหน่ง ความเร็ว และแรงบิดได้อย่างแม่นยำ
C2000 Plus Power Rating
460V 0.75kW~560kW New
230V 0.75kW~90kW
C2000 Plus Overload Capability
Heavy Duty 150% 60 / 180% 3 sec.
Super Heavy Duty 150% 60 / 200% 3 sec.
ตัวอย่างสำหรับการโหลดที่แตกต่างกัน
Rated Load | Light Duty (LD) / Normal Load (ND) | Heavy Duty (HD) | Super Heavy Duty (SHD) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parameters | Parameter 00-16 = 2 (LD) or 0 (ND) | Parameter 00-16 = 0 | Parameter 00-16 = 1 | |||||||
Overload Capacity | 120% / 60sec. , 160% / 3sec. | 150% / 60sec. , 180% / 3sec. | 150% / 60sec. , 200% / 3sec. | |||||||
Applications |
![]() HVAC |
![]() Fan |
![]() Pump |
![]() Milling Machine |
![]() Bending Machine |
![]() Conveyor System |
![]() Extruding Machine |
![]() Machine Tool |
![]() Crane / Hoist |
![]() Pressing Machine |
Carrier Wave Frequency |
Parameter 00-17 for adjustment ![]() |
Part No. | Applicable Motor Capacity (kW) | Input Voltage Class with Specification | Dimension Height x Width x Depth (mm) |
Applicable Motor Capacity (HP) | Output Rated Current (A) | Standard Price | Special Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VFD022C43A-21 | 2.2 |
Three-Phase 460 V Standard Model Wall Mount |
250 x 130 x 170 | 3 | 6 | 22,567.- |
15,806.- |
VFD037C43A-21 | 3.7 | 5 | 9 | 25,634.- |
17,952.- | ||
VFD040C43A-21 | 4 | 5 | 10.5 | 25,434.- |
17,817.- | ||
VFD055C43A-21 | 5.5 | 7.5 | 12 | 26,434.- |
18,512.- | ||
VFD075C43A-21 | 7.5 | 320 x 190 x 190 | 10 | 18 | 28,017.- |
19,623.- | |
VFD110C43A-21 | 11 | 15 | 24 | 29,950.- |
20,977.- | ||
VFD150C43A-21 | 15 | 20 | 32 | 37,034.- |
25,939.- | ||
VFD185C43A-21 | 18.5 | 400 x 250 x 210 | 25 | 38 | 48,734.- |
34,148.- | |
VFD220C43A-21 | 22 | 30 | 45 | 53,617.- |
36,235.- | ||
VFD300C43A-21 | 30 | 40 | 60 | 65,650.- |
44,367.- | ||
VFD370C43S-00 | 37 | 500 x 280 x 255 | 50 | 73 | 78,350.- |
52,942.- | |
VFD450C43S-00 | 45 | 60 | 91 | 93,600.- |
63,255.- | ||
VFD550C43A-00 | 55 | 75 | 110 | 110,750.- |
74,845.- |