(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.
ฉนวนกันความร้อน คือ วัสดุที่มีคุณสมบัติป้องกันไม่ให้ความร้อนส่งผ่านจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งได้ ที่เราเห็นโดยทั่วไปจะมีประเภทที่ใช้กันในบ้านเรือน ในโรงงานและฉนวนกันความร้อนที่ใช้กับเครื่องจักร เป็นต้น ฉนวนกันความร้อนจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ใช้งานเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีความร้อนสูง การเลือกใช้งานฉนวนหรือแผ่นกันความร้อนควรเลือกสินค้าที่มีคุณภาพ
เลือกตามแบรนด์
ลบค่าการค้นหา
THREE HIGH
ท่อฟองน้ำซิลิโคน
1,894 ฿
สอบถาม
• แผ่นฉนวนกันความร้อนที่มีคุณสมบัติในการเก็บความร้อนได้ดี,ถึงแม้ว่ามันจะขึ้นอยู่กับระดับของการ ความกด
• ความอัด
• ความดัน แต่โดยทั่วไปสามารถใช้งานได้ตั้งแต่ -60 ถึง 200 ° C
THREE HIGH
สายฉนวนกันความร้อนแบบเหลี่ยมฟองน้ำซิลิโคน
1,405 ฿
สอบถาม
• แผ่นฉนวนกันความร้อนที่มีคุณสมบัติในการเก็บความร้อนได้ดี,ถึงแม้ว่ามันจะขึ้นอยู่กับระดับของการ ความกด
• ความอัด
• ความดัน แต่โดยทั่วไปสามารถใช้งานได้ตั้งแต่ -60 ถึง 200 ° C
THREE HIGH
แผ่นฉนวนกันความร้อน ฟองน้ำซิลิโคน (ชนิดแผ่น)
1,857 ฿
สอบถาม
• วัสดุฉนวนกันความร้อน ชนิด แผ่น ซึ่ง มีคุณสมบัติเป็นฉนวนและการเก็บความร้อนได้ดีเยี่ยม,ถึงแม้ว่ามันจะขึ้นอยู่กับระดับของการ ความกด
• ความอัด
• ความดัน แต่โดยทั่วไปสามารถใช้งานได้ตั้งแต่ -60 ถึง 200 ° C
แผ่นฉนวนกันความร้อน / เกรดฉนวนกันความร้อนสูง ขอราคา สอบถาม • แผ่นฉนวนกันความร้อนเหล่านี้สามารถทนต่ออุณหภูมิสูงถึง 1,000°C และสามารถใช้สำหรับเตาเผาร้อน ฯลฯ
แผ่นฉนวนกันความร้อน / เกรดฉนวนกันความร้อนสูง ขอราคา สอบถาม • ผ้าใบแลพแผ่นชีต ฉนวนกันความร้อน อุณหภูมิสูงชนิดบางหนา 1 ถึง 2 มม.
แผ่นฉนวนกันความร้อน / ความแข็งแรงสูง / เกรดฉนวนกันความร้อนสูง ขอราคา สอบถาม • รูปทรง : แผ่นเพลท (วัสดุ)
แผ่นฉนวนกันความร้อน / เกรด มาตรฐาน / ทนความร้อน ขอราคา สอบถาม • รูปทรง : แผ่นเพลท (วัสดุ)
แผ่นฉนวนกันความร้อน / ฉนวนอุณหภูมิสูง / เกรดฉนวนกันความร้อนสูง ขอราคา สอบถาม • รูปทรง : แผ่นเพลท (วัสดุ)
แผ่นฉนวนกันความร้อน/ เกรดตัดฟรี / ชนิดแผ่นเพลทความร้อน ขอราคา สอบถาม • มีความแข็งแรงเชิงกลและความเสถียรของมิติที่ดีเยี่ยม สามารถใช้เป็นซีเมนต์บอร์ดสำหรับฉนวนไฟฟ้า
ผ้าใบแลพแผ่นฉนวนกันความร้อนอุณหภูมิสูง
ขอราคา
สอบถาม
• แผ่นฉนวนกันความร้อนชนิดวงกลม เกรด: มาตรฐาน
• ทนความร้อน
• ความแข็งแรงสูง
• ทนอุณหภูมิสูงและฉนวนอุณหภูมิสูง
แผ่นฉนวนกันความร้อน ชนิดเรซิ่น ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขอราคา สอบถาม • ชนิดแผ่นเพลท เรซิ่น ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สามารถเลือกได้จาก 7 ประเภทของการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
Heat Insulating Plates Normal Grade, Temperature Resistance Within 220 °C 6,316 ฿ 13 วัน • เพลทฉนวนกันความร้อน เกรด ธรรมดา ทนอุณหภูมิได้ภายใน 220 องศาเซลเซียส
High Temperature Insulating Grade,Heat Resistance Within 300 °C 691 ฿ 13 วัน • เพลมฉนวนกันอุณหภูมิสูง ทนความร้อน ได้ภายใน 300°C
RS Pro
Graphite Thermal Interface Material RS Series
ขอราคา
สอบถาม
• ซิลิโคนระบายความร้อนสีทา
• น้ำมันชักเงา ซีรี่ส์ RS
THREE HIGH Silicone Sponge Square Tube 1,664 ฿ 3 วัน • แผ่นฉนวนกันความร้อนชนิดท่อ/ สายยาง ที่มีคุณสมบัติในการเก็บความร้อนได้ดีตั้งแต่ -60 ถึง 200 ° C } ตัดได้อย่างอิสระ
THREE HIGH Silicon Sponge Sheet (Caterpillar) 3,505 ฿ 6 วัน • แผ่นฉนวนกันความร้อน ฟองน้ำซิลิกอน
THREE HIGH Silicone Sponge Square Cord (With Peel-Off Double-Sided Tape) 2,038 ฿ 3 วัน • สาย Shore A ฟองน้ำ แบบเหลี่ยม (มี เทปสองหน้า) สามารถพันรอบท่อประปาที่มีรูปร่างซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย
*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง
หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม
เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ
เรายังมีฉนวนและวัสดุกันความร้อนจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก
หลักการเลือกฉนวนกันความร้อน ต้องพิจารณาจากค่า R-Value (ค่าความสามารถในการป้องกันความร้อน) และค่า K (สภาพการนำความร้อน) นอกจากนั้นยังต้องพิจารณาเลือกให้เหมาะกับงานที่นำไปใช้ ความปลอดภัยต่อสุขภาพ และดูแลการบำรุงรักษา เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด ดูข้อมูลสินค้าแผ่นฉนวนกันความร้อน
ฉวนกันความร้อนที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม ช่วยป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากความร้อน เพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน นอกจากนี้ยังมีวัสดุกันความร้อนที่สามารถนำไปใช้เป็นชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องครัว
แผ่นกันความร้อน มีคุณสมบัติช่วยปกป้องไม่ให้ความร้อนส่งผ่านเข้ามาได้ มีลักษณะเป็นแผ่น มีหลากหลายขนาดและหลายรูปทรงขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งาน แผ่นกันความร้อนสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลายอย่าง เช่น ทำห้องกันไฟ ห้องเย็น ห้องคลีนรูม โกดัง สำนักงานหรือแม้แต่สร้างบ้านก็สามารถทำได้ แผ่นกันความร้อนที่ดีต้องมีความสามารถในการส่งผ่านความร้อนได้ต่ำที่สุด ไม่ลามไฟ มีความแข็งแรงและคงตัวถาวร ไม่เปลี่ยนสภาพ มีอายุการใช้งานยาวนาน แผ่นกันความร้อนในปัจจุบันผลิตจากวัสดุต่างๆให้เราได้เลือกใช้มากมาย เช่น เซรามิคไฟเบอร์บอร์ด แคลเซียมซิลิเกต เป็นต้น ดูข้อมูลสินค้าแผ่นฉนวนกันความร้อน
ผ้ากันความร้อน ช่วยป้องกันความร้อนส่งผ่านมายังผู้ใช้งาน สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย เช่น ช่วยในการหยิบจับวัสดุที่มีความร้อนสูง ช่วยในสายงานผลิต คลุมชิ้นส่วนที่เกิดการเสียดสี ลดการเกิดเพลิงลุกไหม้ ผ้ากันความร้อนนิยมทำจากเส้นใยสังเคราะห์จากวัสดุที่มีคุณสมบัติทนไฟ เช่น เซรามิคไฟเบอร์ ใยแก้ว เคฟล่าร์ เป็นต้น ผ้ากันความร้อนบางประเภทยังมีคุณสมบัติช่วยป้องกันน้ำหรือสารเคมีต่างๆ หรือป้องกันแม้กระทั่งของมีคม ผ้ากันความร้อนประเภทนี้จะมีการเคลือบน้ำยาฟลูออโรโพลิเมอร์ จะช่วยยืดอายุของการใช้งานแต่อาจมีราคาที่สูง ดูข้อมูลสินค้าแผ่นฉนวนกันความร้อน