(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.
เหล็กกล้าคาร์บอน (Carbon Steel) เป็นวัสดุที่ได้รับความนิยมในการนำมาใช้ในกระบวนการผลิต เนื่องจากคุณสมบัติที่ทนทาน แข็งแรง และยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลาย เช่น ผลิตภัณฑ์ท่อ ข้อต่อ ข้องอ เป็นต้นอีกทั้งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอนนั้น จะมีราคาถูกกว่าเหล็กกล้าชนิดอื่น ๆ
เลือกตามประเภท
เลือกตามแบรนด์
HIKARI
แผ่นโลหะแผ่นดีบุก
610 ฿
สอบถาม
• ทำจากเหล็กชุบสังกะสี
• มีให้เลือกหลายสีความหนาของ แผ่นเพลท : 0.27 มม
• บันทึก : มีตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป
แผ่นที่เลือกมิติได้ - SS400 / 6-Surface Milled / 6-Surface Milled Upper-Lower Surface Rotary Grinding
348 ฿
สอบถาม
• ขนาด : มาตรฐาน
• ราคาค่อนข้างต่ำ
• วัสดุ : SS400
HIKARI
แผ่นเหล็ก (ผิวโครเมตสว่าง) S.ซีรี่ส์ S
ขอราคา
สอบถาม
• เหล็กกล้า เหล็กแบน(SS400)(การ ตกแต่งด้วย ชุบไบร์ทโครเมี่ยม)
• บันทึก : มีตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป
• ขนาด (ความหนาของ แผ่นเพลท )(มิลลิเมตร) : 4.5
ชนิดแผ่นเพลท แบบตั้งค่าได้ มิติ - เทียบเท่า SS400 / 6F ( ความคุ้มค่า)
ขอราคา
สอบถาม
• วัสดุฐาน ถูกขัดสีบนพื้นผิวด้านบนด้านล่างและด้านข้าง
• เพื่อตัดให้มีความยาวที่แม่นยำเพิ่มขึ้น 1 มม.
• สำหรับการขนส่งเวลาจัดส่งที่ประหยัดและสั้น
ชนิดแผ่นเพลท แบบตั้งค่าได้ มิติ - เทียบเท่า S50C / 6F ( ความคุ้มค่า)
ขอราคา
สอบถาม
• วัสดุฐาน ถูกขัดสีบนพื้นผิวด้านบนด้านล่างและด้านข้าง
• เพื่อตัดให้มีความยาวที่แม่นยำเพิ่มขึ้น 1 มม.
• สำหรับการขนส่งเวลาจัดส่งที่ประหยัดและสั้น
เหล็กแผ่นแบน / เหล็กแผ่นแบนรีดเย็น
ขอราคา
สอบถาม
• การขัดเงา วิธีการ : เหล็กแผ่นรีดเย็น (FB)
บล็อกโลหะ - มาตรฐาน- รับประกันความ เส้นตั้งฉาก ของทุก เหล็กฉาก - เพิ่มขึ้น 0.1 มม
ขอราคา
สอบถาม
• การขัดเงา วิธีการ : 6- ขัด พื้นผิว (6F)
แผ่นเพลท แบบตั้งค่าได้ - SS400
ขอราคา
สอบถาม
• วัสดุ : SS400
แผ่นเพลท แบบตั้งค่าได้ - S50C
ขอราคา
สอบถาม
• คุณสามารถเลือกขนาด ความคลาดเคลื่อน และวิธีการตกแต่งได้อย่างอิสระตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่
• วัสดุ : S50C
ความแม่นยำสูงรับประกันการตั้งฉากของทุกมุม
ขอราคา
สอบถาม
• ชนิดแผ่นเพลท งานละเอียด
• มีความหนาสามารถ แบบตั้งค่าได้ เพิ่มขึ้น 0.01 มม.
• ความเรียบ: 0.01 (ต่อ 100 มม.) วัสดุ: SS400
• S50C
• PXA30
• NAK55
บล็อกโลหะ - ยาว
ขอราคา
สอบถาม
• แผ่นเพลท แบบยาวพร้อมการรับประกัน เส้นตั้งฉาก อย่างสมบูรณ์
• วัสดุ : SS400·S50C
เพลตที่กำหนดค่าได้ - วัสดุอบ SS400
ขอราคา
สอบถาม
• คุณสามารถเลือกขนาด ความคลาดเคลื่อน และวิธีการตกแต่งได้อย่างอิสระตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่
• วัสดุ : วัสดุอบอ่อน SS400
ชนิดแผ่นเพลท แบบตั้งค่าได้ มิติ - ss400- มาตรฐาน / ใหญ่
ขอราคา
สอบถาม
• ชนิดแผ่นเพลท ที่ระบุ มิติ ความยาว
• วัสดุ : SS400
ชนิดแผ่นเพลท แบบตั้งค่าได้ มิติ - s50c- มาตรฐาน / ใหญ่
ขอราคา
สอบถาม
• ชนิดแผ่นเพลท ที่ระบุ มิติ ความยาว
• วัสดุ : S50C
ชนิดแผ่นเพลท แบบตั้งค่าได้ -S55CN
ขอราคา
สอบถาม
• ชนิดแผ่นเพลท ที่มีขนาดที่เลือกได้อย่างอิสระ ความคลาดเคลื่อน และวิธีการตกแต่ง
• วัสดุ : S55CN
แผ่นเพลทแบบเลือกมิติได้ - S50C
354 ฿
สอบถาม
• ขนาด : มาตรฐาน
• ทำให้สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ในราคาที่ค่อนข้างต่ำ
• วัสดุ : S50C
ชนิดแผ่นเพลท แบบตั้งค่าได้ -SCM440
ขอราคา
สอบถาม
• ชนิดแผ่นเพลท เพลทไร้ เหล็กกล้า
• ทำขึ้นโดยการเพิ่มโมลิบดีนัมลงใน เหล็กกล้า โครเมี่ยม
• วัสดุ : SCM440
ข้อต่อฟิตติ้งไฮดรอลิค/ อุปกรณ์ข้อต่อ/แบบเกลียวนอก
141 ฿
สอบถาม
• ข้อต่อแบบสวมอัด เหมาะสำหรับท่อ ไฮดรอลิก
• ใน เคส ของงานท่อที่มีพื้นที่จำกัดหรือไม่สามารถทำการเชื่อมได้ ฯลฯ ข้อต่อฟิตติ้ง นี้ช่วยให้สามารถต่อท่อได้โดยการขัน น็อต ให้แน่น
• เพียงแค่ เม็ดมีด ท่อเหล็ก หรือ สายยาง เข้าไปใน น๊อตตัวเมีย และขันให้แน่นเพื่อให้งานท่อเสร็จสมบูรณ์
ข้อต่อฟิตติ้งไฮดรอลิค/ ข้อต่องอ / เกลียวนอก
255 ฿
สอบถาม
• ข้อต่อแบบสวมอัด เหมาะสำหรับท่อ ไฮดรอลิก
• ใน เคส ของงานท่อที่มีพื้นที่จำกัดหรือไม่สามารถทำการเชื่อมได้ ฯลฯ ข้อต่อฟิตติ้ง นี้ช่วยให้สามารถต่อท่อได้โดยการขัน น็อต ให้แน่น
• เพียงแค่ เม็ดมีด ท่อเหล็ก หรือ สายยาง เข้าไปใน น๊อตตัวเมีย และขันให้แน่นเพื่อให้งานท่อเสร็จสมบูรณ์
IHARA SCIENCE
ข้อต่อตาไก่ สำหรับท่อเหล็ก CE-Type - ข้อต่อ (เกลียวนอก) รุ่น KCT
162 ฿
สอบถาม
• ข้อต่อตาไก่ (เกลียวนอก) รุ่นกะทัดรัด
• ข้อต่อตาไก่ CE พัฒนาขึ้นสำหรับอุปกรณ์ไฮดรอลิกที่มีแรงดันสูงสุด 13.7 MPa
• ขนาดกะทัดรัดและมีน้ำหนักเบากว่ารุ่น NE
IHARA SCIENCE
ข้อต่อฟิตติ้งแบบไม่ต้องเผา สำหรับป้องกันการสั่นสะเทือน ชนิด NE ชนิดท่อเหล็ก - ข้อต่อ (เกลียวใน)
133 ฿
สอบถาม
• ชนิด : ข้อต่อฟิตติ้ง
• วัสดุ : เหล็กกล้าคาร์บอน
• ไม่จำเป็นต้องใช้สกรู เชื่อม เผาด้วยความร้อน หรือพ่นด้วยแก๊ส ท่อยังสามารถงอได้ด้วย
FUJI SPECIAL
ข้อต่อฮาฟยูเนี่ยน สำหรับเหล็กคาร์บอน S
129 ฿
สอบถาม
• มีโครงสร้างและฟังก์ชันที่ทนทานต่ออุณหภูมิสูงทั้งภายในและภายนอก และสามารถใช้งานกับอุณหภูมของเหลวได้ถึง 300°C
• ทนทานต่อการสั่นสะเทือน แรงกระแทก และการใช้งานที่รุนแรง
• สำหรับเครื่องมือกล เครื่องจักรอุตสาหกรรม
IHARA SCIENCE
ข้อต่อตาไก่ สำหรับท่อเหล็ก CE-Type - ข้อต่องอ มีนิปเปิล รุ่น KLN
279 ฿
สอบถาม
• ข้อต่องอตาไก่ มีนิปเปิล รุ่นกะทัดรัด
• ข้อต่อตาไก่ CE พัฒนาขึ้นสำหรับอุปกรณ์ไฮดรอลิกที่มีแรงดันสูงสุด 13.7 MPa
• ขนาดกะทัดรัดและมีน้ำหนักเบากว่ารุ่น NE
ข้อต่อฟิตติ้งไฮดรอลิค / สามทางที
405 ฿
สอบถาม
• ข้อต่อแบบสวมอัด เหมาะสำหรับท่อ ไฮดรอลิก
• ใน เคส ของงานท่อที่มีพื้นที่จำกัดหรือไม่สามารถทำการเชื่อมได้ ฯลฯ ข้อต่อฟิตติ้ง นี้ช่วยให้สามารถต่อท่อได้โดยการขัน น็อต ให้แน่น
• เพียงแค่ เม็ดมีด ท่อเหล็ก หรือ สายยาง เข้าไปใน น๊อตตัวเมีย และขันให้แน่นเพื่อให้งานท่อเสร็จสมบูรณ์
RIKEN
คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน LA, ประเภท LA, อแดปเตอร์/ตัวแปลง เกลียวนอก , AP
100 ฿
สอบถาม
• อุปกรณ์ชุด คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน LA
• มีโครงสร้างเพื่อ ซีล ของเหลวโดยการจีบ ปะเก็นยาง เข้ากับท่อ
• วัสดุ : เหล็กหล่ออบเหนียว หัวใจสีดำ
IHARA SCIENCE
ข้อต่อทนต่อแรงสั่นสะเทือน ฟิตติ้งแฟลร์เลส สำหรับท่อเหล็ก NE-Type - ข้อต่องอยูเนี่ยน (เกลียวใน) สำหรับสายยาง
386 ฿
สอบถาม
• ข้อต่อสำหรับระบบท่อแรงดันสูง (13.7 MPa~)
• มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปานกลาง
• ใช้ในงานแรงดันไฮดรอลิกทั่วไป ดัดท่อได้โดยไม่ต้องตัดเฉือนเกลียว ทำเชื่อม แฟลร์ และบัดกรีเพิ่มเติม
ข้อต่อตาไก่ท่อไฮดรอลิค/ข้องอ
341 ฿
สอบถาม
• ข้อต่อแบบสวมอัด เหมาะสำหรับท่อ ไฮดรอลิก
• ใน เคส ของงานท่อที่มีพื้นที่จำกัดหรือไม่สามารถทำการเชื่อมได้ ฯลฯ ข้อต่อฟิตติ้ง นี้ช่วยให้สามารถต่อท่อได้โดยการขัน น็อต ให้แน่น
• เพียงแค่ เม็ดมีด ท่อเหล็ก หรือ สายยาง เข้าไปใน น๊อตตัวเมีย และขันให้แน่นเพื่อให้งานท่อเสร็จสมบูรณ์
FUJI SPECIAL
ข้อต่อยูเนี่ยนแฟลร์ J สำหรับเหล็กคาร์บอน
318 ฿
สอบถาม
• สินค้ามีโครงสร้าง/ฟังก์ชันการทำงานที่ทนทานสูงต่ออุณหภูมิ/ความร้อนทั้งภายนอกและภายใน
• ยังมีความทนทานต่อการสั่นสะเทือน การกระแทกและการใช้งานที่รุนแรง
• วัสดุ : S20C
FUJI SPECIAL
สำหรับเหล็กคาร์บอน, ข้อต่อยูเนี่ยนแบบข้องอ L
436 ฿
สอบถาม
• สินค้ามีโครงสร้าง/ฟังก์ชันการทำงานที่มีความทนทานสูงต่ออุณหภูมิ/ความร้อนทั้งภายนอกและภายใน
• ยังมีความทนทานต่อการสั่นสะเทือน การกระแทกและการใช้งานหนัก
• วัสดุ : S20C
FUJI SPECIAL
ข้อต่องอ แบบครึ่งตัว สำหรับเหล็กคาร์บอน
369 ฿
สอบถาม
• มีโครงสร้างและฟังก์ชันที่ทนทานต่ออุณหภูมิสูงทั้งภายในและภายนอก
• สามารถใช้งานกับอุณหภูมของเหลวได้ถึง 300°C
• ทนทานต่อการสั่นสะเทือน แรงกระแทก และการใช้งานที่รุนแรง
FUJI SPECIAL
สำหรับเหล็กคาร์บอน, ข้อลด R
388 ฿
สอบถาม
• สินค้ามีโครงสร้าง/ฟังก์ชันการทำงานที่มีความทนทานสูงต่ออุณหภูมิ/ความร้อนทั้งภายนอกและภายใน
• ยังมีความทนทานต่อการสั่นสะเทือน การกระแทกและการใช้งานหนัก
• วัสดุ : S20C
ปลั๊กสกรูเทเปอร์
19 ฿
สอบถาม
• สกรู เรียวของ ชนิดสกรู R (เกลียวนอก PT) MSWTP เป็นปลั๊กลอย
• ชนิด : ข้อต่อฟิตติ้ง
• ชนิดการเชื่อมต่อ : สกรู
ข้อต่อฟิตติ้งความดันต่ำ / ข้อต่องอ 90 องศา
31 ฿
สอบถาม
• ชนิด การเชื่อมต่อสายไฟ : เกลียว ต่อ เกลียว
• ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน / รูปทรง : ข้อต่องอ
• วัสดุ และกระบวนการเตรียมผิว : FCMB270 พร้อม การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน
• SCS13A ที่ไม่มีการบำบัด หรือ SCS14A ที่ไม่มีการบำบัด
ฟิตติ้งสำหรับแรงดันต่ำ ชนิดเกลียวนอก - เส้นผ่านศูนย์กลาง / ข้อลด - บุชชิ่ง
68 ฿
สอบถาม
• วัสดุ : สเตนเลส/ เหล็กกล้า
• ของไหล ที่ใช้ : น้ำ/อากาศ/ไอน้ำ/แก๊ส/ น้ำมัน ที่เต้นเป็นจังหวะ
• รูปทรงเชื่อมต่อ : บุชชิ่ง
ข้อต่อฟิตติ้งกลับเกลียว - L ชนิดฟิกซ์คงที่ / L ชนิดกำหนดตั้งค่าได้
ขอราคา
สอบถาม
• ข้อต่อฟิตติ้ง : ต่อแปลง แบบตรง
• สำหรับเกลียว PT/PF/NPT
• ชนิด : ข้อต่อฟิตติ้ง
ข้อต่อฟิตติ้งความดันต่ำ / ข้อต่อสามทางที
55 ฿
สอบถาม
• ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ : เกลียว ต่อ เกลียว
• ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน
• วัสดุ และ กระบวนการเตรียมผิว: FCMB270 พร้อม การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน
ข้อต่อฟิตติ้งท่อแรงดันสูง/ หัวฉีด
64 ฿
สอบถาม
• ข้อต่อฟิตติ้ง เกลียว
• แรงดันสูงพร้อม แรงดันใช้งานสูงสุด 20.6 MPa
• ชนิด : ข้อต่อฟิตติ้ง
อุปกรณ์ฟิตติ้งแรงดันต่ำ/ ข้องอ 90 องศา/ เกลียว ชนิด มีรู
82 ฿
สอบถาม
• ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ : เกลียว ต่อ เกลียว
• ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน
• วัสดุ : คุณสามารถเลือก SCS13A หรือ FCMB270
ข้อต่อฟิตติ้งความดันต่ำ / หัวฉีด/ หกเหลี่ยม
43 ฿
สอบถาม
• ชนิด : ข้อต่อฟิตติ้ง
• รูปทรงเชื่อมต่อ : หัวฉีด หกเหลี่ยม
• ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ (1) : R
ข้อต่อฟิตติ้งความดันต่ำ / ช่องเสียบ
50 ฿
สอบถาม
• ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ : เกลียว ต่อ เกลียว,ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน
• กระบวนการเตรียมผิว/วัสดุ : FCMB270 พร้อม การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน
ข้อต่อฟิตติ้งท่อแรงดันสูง/ ข้อต่อยูเนี่ยนพร้อมโอริง
296 ฿
สอบถาม
• ข้อต่อฟิตติ้ง เกลียว
• แรงดันสูงพร้อม แรงดันใช้งานสูงสุด 20.6 MPa
• ชนิด : ข้อต่อฟิตติ้ง
ข้อต่อฟิตติ้งท่อแรงดันสูง/ ช่องเสียบ
68 ฿
สอบถาม
• ข้อต่อฟิตติ้ง เกลียว
• แรงดันสูงพร้อม แรงดันใช้งานสูงสุด 20.6 MPa
• ชนิด : ข้อต่อฟิตติ้ง
ข้อต่อฟิตติ้งท่อแรงดันสูง/ ข้อต่อสามทางที
155 ฿
สอบถาม
• ข้อต่อฟิตติ้ง เกลียว
• แรงดันสูงพร้อม แรงดันใช้งานสูงสุด 20.6 MPa
• ชนิด : ข้อต่อฟิตติ้ง
FUJI SPECIAL
ฟิตติ้งชนิดเกลียว สำหรับแรงดันสูง, PT N / นิปเปิลหกเหลี่ยม
116 ฿
สอบถาม
• เกลียว เกลียว (PT)
• วัสดุ : สเตนเลส/SUS304/316/316 L/ เหล็กกล้าคาร์บอน/SS
• ของไหลที่ใช้งาน : น้ำ/ไอน้ำ/ น้ำมัน
FUJI SPECIAL
ฟิตติ้ง NPT, N/นิปเปิล
318 ฿
สอบถาม
• ฟิตติ้งเกลียว NPT เทเปอร์มาตรฐานชนิดต่างๆ
• สำหรับใช้กับท่ออเมริกัน
• เกลียว PT มาตรฐาน JIS อีกด้วย (NPTXPTN/NPTXPTS)
*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง
หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม
เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ
เรายังมีเหล็กกล้าคาร์บอนจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก
เหล็กกล้าคาร์บอน (Carbon steels) คือเหล็กที่มีปริมาณธาตุคาร์บอนผสมลงไป และอาจมีธาตุอื่น ๆ ผสมอยู่เข้าไปด้วยตามปริมาณที่กำหนด มีคุณสมบัติในการรับแรงดึง แรงกระแทก ทนต่อการกัดกร่อน การเสียดสี และสามารถขึ้นรูปด้วยกรรมวิธีต่างๆ ได้ง่าย จึงทำให้นิยมใช้งานกันในอุตสาหกรรมการผลิตและงานก่อสร้าง ซึ่งเหล็กกล้าคาร์บอนสามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภท ดังนี้
เหล็กกล้าคาร์บอนสามารถเปลี่ยนรูปได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานมีความแข็งแรงและยืดหยุ่น ทนทานต่อแรงกระแทกหรือสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติได้ดีสามารถรับน้ำหนักได้มาก ไม่ฉีกขาดหรือแตกหักง่าย เหมาะสำหรับนำไปใช้ประโยชน์งานด้านต่างๆในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างหลากหลาย เช่น งานยานยนต์ งานก่อสร้างงานเครื่องจักรและ อุปกรณ์อุตสาหกรรม การขนส่งทางรถไฟ เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้ในครัวเรือนเป็นต้น
เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ (low carbon steels) เป็นเหล็กที่มีส่วนผสมของคาร์บอนน้อยกว่า 0.25% มีความแข็งแรงน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับเหล็กกล้าชนิดอื่น มีคุณสมบัติในการขึ้นรูปผ่านเครื่องมือกลได้ง่าย เหล็กประเภทนี้สามารถนำมาใช้งานได้หลากหลาย อาทิเช่น เหล็กเส้น, ทำชิ้นส่วนยานยนต์ต่างๆ, กระป๋องบรรจุอาหาร, เครื่องใช้ในครัวเรือน นอกจากนี้ยังใช้ในงานก่อสร้างทำสะพานและชิ้นส่วนโครงสร้างภายในเรือ เป็นต้น
เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง(medium carbon steels) เป็นเหล็กที่มีส่วนผสมของคาร์บอนระหว่าง 0.2-0.5% มีความแข็งแรง สามารถรับแรงดึงได้มากกว่าเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ นำมาอบชุบความร้อนได้ และใช้ทำเป็นชิ้นส่วนของเครื่องจักรกลทั่วไป อาทิเช่น แกนล้อ แกนเพลา ก้านสูบ และเฟือง เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้ทำรางรถไฟและเครื่องมือต่างๆ ได้อีกด้วย
เหล็กคาร์กล้าบอนสูง (high carbon steels) เป็นเหล็กที่มีปริมาณคาร์บอนมากที่สุด อยู่ระหว่าง 0.5-1.5% มีความแข็งแกร่งสูงมาก สามารถทำการชุบแข็งได้แต่จะเปราะขึ้นรูปได้ยากกว่าเหล็กกล้าคาร์บอนชนิดอื่นๆ เหมาะสำหรับงานที่ทนต่อการสึกหรอสูงใช้ในการทำเครื่องมือตัด ทำสปริงแหนบ ลูกปืน และเครื่องมือทางการเกษตร เป็นต้น
MISUMI จำหน่ายวัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนที่มีคุณภาพ ที่ได้มาตรฐานระดับสากล ด้วยขนาดที่หลากหลายตามความต้องการของผู้ใช้งาน ด้วยคุณสมบัติที่มีความแข็งแรงสูง เหมาะสำหรับการผลิตชิ้นส่วนพื้นฐานสำหรับในงานอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น น็อต สกรู ก้านไขควง และดอกสว่าน เป็นต้น สินค้าทุกชนิดได้รับการยอมรับจากลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม
สินค้าประเภทข้อต่อ ข้องอ นิยมนำมาใช้เพื่อปรับเปลี่ยนทิศทางการเดินท่อ เพื่อให้ตอบโจทย์ในเรื่องของพื้นที่การใช้งานที่จำกัด ด้วยคุณสมบัติของเหล็กกล้าคาร์บอน ที่สามารถทนแรงดึงได้สูงมาก และมีความเหนียวสูง จึงถูกนำมาผลิตเป็นข้อต่อ ข้องอ ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งาน ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีและทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
ข้อต่อเกลียวจากเหล็กกล้าคาร์บอน เป็นสินค้าที่นิยมใช้งานการซ่อมบำรุง เนื่องจากมีคุณสมบัติที่โดดเด่นหลายประการ เช่น คงทนต่อสภาวะอากาศ ไม่ลามไฟ รวมถึงการบำรุงรักษาที่ไม่มากนัก MISUMI มีสินค้าที่หลากหลาย สามารถเลือกประเภทของข้อต่อเกลียวที่เหมาะสมกับการใช้งาน ที่ได้รับมาตรฐานกระบวนการผลิตสินค้าในระดับสากล
ท่อสำหรับงานในอุตสาหกรรม จำเป็นจะต้องมีคุณสมบัติที่ตอบโจทย์การนำไปใช้งาน ด้วยคุณสมบัติของเหล็กกล้าคาร์บอน มีส่วนสำคัญที่ช่วยให้ท่อทนการเสียดสี ทนการกัดกร่อน ทนต่อสภาพธรรมชาติ มีความแข็งแรง และสามารถรับน้ำหนักได้ดี MISUMI เรามีขนาดท่อ และความยาวให้เลือกใช้งานอย่างหลากหลาย ที่ได้มาตรฐานและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม