เซอร์กิตเบรกเกอร์ตัดกระแสไฟตกค้าง (RCCB) ซีรีส์ BV-D

แบรนด์ :
MITSUBISHI

รายละเอียดสินค้า

- เซอร์กิตเบรกเกอร์ป้องกันกระแสเกิน (RCBO) รุ่น BV-D จาก Mitsubishi electric
- ทุกรุ่นเป็นไปตามข้อกำหนดของ IEC อย่างสมบูรณ์
- ยูนิตสามารถติดตั้งบนราง IEC มาตรฐานขนาด 35 มม
- เซอร์กิตเบรกเกอร์กระแสไฟฟ้าตกค้างใช้ IC ของแท้ของ Mitsubishi electric เพื่อป้องกันการรั่วไหลของสายดินที่เชื่อถือได้
- ประสิทธิภาพการจำกัดกระแสสูง
- การปฏิบัติตามระดับการป้องกัน IP2X
- ทุกรุ่นรองรับการเชื่อมต่อแบบกลับขั้ว
- เพิ่มรุ่นที่รองรับวงจรไฟฟ้ากระแสตรง (BH-D10) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
- ช่วงอุณหภูมิแวดล้อม -10 ~ +40℃

วิธีการติดตั้ง เซอร์กิตเบรกเกอร์ MITSUBISHI:

1. เซอร์กิตเบรกเกอร์ ถอด สกรู ออกเพื่อเปิดกล่อง เบรกเกอร์

กล่องสำหรับการติดตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็ก (ขั้น 1)


2. ติดตั้ง เบรกเกอร์ เกอร์จากบนลงล่าง

กล่องสำหรับการติดตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็ก (ขั้น 2)


3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า หน้าสัมผัส ได้รับการขันให้แน่นอย่างถูกต้อง

กล่องสำหรับการติดตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็ก (ขั้น 3)

* เบรกเกอร์ เกอร์และกล่อง ขายปลีก/แยกจำหน่าย

คุณอาจพบผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านล่างของ MITSUBISHI เซอร์กิตเบรกเกอร์:

-MCB: เซอร์กิตเบรกเกอร์ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก
-RCCB: เซอร์กิตเบรกเกอร์ กระแสไฟฟ้า
-RCBO: เซอร์กิตเบรกเกอร์ กระแสไฟฟ้า รั่วพร้อมระบบป้องกันไฟเกิน
-กล่องสำหรับ เซอร์กิตเบรกเกอร์ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก  

คู่มือผู้ใช้หน่วยผู้บริโภค ระบบ UTIC ของ เซอร์กิตเบรกเกอร์ MITSUBISHI

เซอร์กิตเบรกเกอร์ เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือนี้โดยละเอียด หน่วยผู้บริโภค ระบบ UTIC ได้รับการออกแบบสำหรับใช้กับ เซอร์กิตเบรกเกอร์ ซีรีส์ BH ของ Mitsubishi Electric เท่านั้น การใช้อุปกรณ์นี้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุอันตรายได้

คำเตือนเกี่ยวกับ เซอร์กิตเบรกเกอร์ MITSUBISHI:

· เซอร์กิตเบรกเกอร์ อุปกรณ์นี้ควรได้รับการติดตั้งเฉพาะโดยช่างไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเท่านั้น โดยเป็นไปตามกฎระเบียบและจรรยาบรรณในการปฏิบัติที่เหมาะสม
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการเชื่อมต่อกับแหล่งที่มาของพลังงานไฟฟ้าขณะติดตั้งทดสอบหรือบำรุงรักษาอุปกรณ์นี้
• จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมและปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยทั้งหมด
• สมมติว่าวงจรและเทอร์มินัลทั้งหมดยังคงใช้งานได้จนกว่าจะเสร็จสิ้นการยกเลิกพลังงานและทดสอบด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม

ไม่ควรติดตั้งหน่วยผู้บริโภคนี้ในสภาพแวดล้อมของ เซอร์กิตเบรกเกอร์ MITSUBISHI ต่อไปนี้:

1.) เซอร์กิตเบรกเกอร์ พื้นที่ที่อาจเปียกชื้นหรือเป็นมลพิษ
2.) พื้นที่เสี่ยงต่อการชนหรือสั่นสะเทือนจากเครื่องจักร
3.) พื้นที่จัดเก็บสารเคมี ขยะ หรือสารอันตรายอื่นๆ


โปรดศึกษา สเปค ทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ก่อนการติดตั้ง การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำอาจ สายนำไฟฟ้า ไปสู่การเสียชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรือความเสียหายต่อ คุณสมบัติ ผู้ผลิต ไม่สามารถรับผิดชอบต่อการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้

สเปค ทางเทคนิคของ เซอร์กิตเบรกเกอร์ MITSUBISHI:

 หน่วยผู้บริโภค UTIC
ระบบ 8ระบบ 12ระบบ 16
เบอร์ วงจร61014
พิกัดแรงดันไฟฟ้าทำงานเฟสเดียว 220-240V
พิกัดกระแสไฟฟ้า63A
ความถี่เครือข่าย50เฮิรตซ์
อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า10 kA
ทางเข้า สายไฟKnock-out
อุณหภูมิที่เหมาะสม10 - 40 องศาเซลเซียส
ระดับมลพิษระดับมลพิษ 1
ความหนาของบัสบาร์1.5มม.
ประเภทของ รางชนิด DIN
ประเภทปิดเหล็กกล้า 1.0มม.
ระดับการป้องกัน IPIP2X
การป้องกันระดับ IKIK05
ขนาดความสูง95มม.95มม.95มม.
ความยาว252มม.337มม.435มม.
ความกว้าง198มม.208มม.242มม.
น้ำหนักสุทธิ1.82กก.3.1กก.4.02กก.

หมายเหตุการติดตั้ง เซอร์กิตเบรกเกอร์ MITSUBISHI:

· เซอร์กิตเบรกเกอร์ การน็อคเอาท์ของสายไฟเข้าและออกให้เหลือน้อยที่สุด
• ควรใช้ปลอกหุ้มสายเคเบิลที่เหมาะสมสำหรับแต่ละรายการ
• ใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมเมื่อเลื่อยบัสบาร์
• ใช้ตะไบปัดขอบคมที่สร้างขึ้นระหว่างการเลื่อย
• ตรวจสอบว่าบัสบาร์เชื่อมต่อกับยูนิตอย่างถูกต้อง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจุดสัมผัสแน่นสนิท
• ปิดร่องเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่ไม่ได้ใช้ด้วยฟิลเลอร์พลาสติกที่ให้มา