(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
MCB เป็นเบรกเกอร์ขนาดเล็กที่ผลิตตาม IEC ส่วนใหญ่ใช้สำหรับการป้องกันวงจรย่อยตัดกระแสขนาดเล็ก
หน่วยสามารถติดตั้งบนรางมาตรฐาน IEC 35 มม.
1. ถอด สกรูเพื่อเปิดกล่องเบรกเกอร์
2. ติดชุดเบรกเกอร์จากบนลงล่าง
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจุดสัมผัสแน่นสนิท
※ชุดเบรกเกอร์และกล่องจะจำหน่ายแยก
เพื่อความปลอดภัยโปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือนี้อย่างละเอียด UTIC System Consumer Unit ออกแบบมาสำหรับการใช้งานกับเซอร์กิตเบรกเกอร์ ซีรีส์ B-H ของ Mitsubishi Electric เท่านั้น การใช้เครื่องนี้กับอุปกรณ์อื่น ๆ อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุที่เป็นอันตรายได้
• ควรติดตั้งอุปกรณ์นี้โดยช่างไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับและหลักปฏิบัติที่เหมาะสมเท่านั้น
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการเชื่อมต่อกับแหล่งที่มาของพลังงานไฟฟ้าขณะติดตั้งทดสอบหรือบำรุงรักษาอุปกรณ์นี้
• จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมและปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยทั้งหมด
• สมมติว่าวงจรและเทอร์มินัลทั้งหมดยังคงใช้งานได้จนกว่าจะเสร็จสิ้นการยกเลิกพลังงานและทดสอบด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม
โปรดศึกษาข้อกำหนดทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ก่อนการติดตั้ง การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำอาจทำให้เสียชีวิตบาดเจ็บสาหัสหรือทรัพย์สินเสียหายได้ ผู้ผลิตไม่สามารถรับผิดชอบต่อความล้มเหลวในการปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้ไว้ในคู่มือผู้ใช้นี้
UTIC CONSUMER UNIT | ||||
SYSTEM 8 | SYSTEM 12 | SYSTEM 16 | ||
จำนวนวงจร | 6 | 10 | 14 | |
พิกัดแรงดันไฟฟ้าทำงาน | เฟสเดียว 220-240V | |||
พิกัดกระแสไฟฟ้า | 63 A | |||
ความถี่เครือข่าย | 50 Hz | |||
อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร | 10 kA | |||
ช่องต่อสายไฟเข้า | Knock-out | |||
อุณหภูมิที่เหมาะสม | 10 - 40°C | |||
ระดับมลพิษ | ระดับมลพิษ 1 | |||
ความหนาของบัสบาร์ | 1.5 mm | |||
ประเภทของ ราง | ชนิด DIN | |||
ประเภทปิด | เหล็กกล้า 1.0 มม | |||
ระดับการป้องกัน IP | IP2X | |||
การป้องกันระดับ IK | IK05 | |||
ขนาด | ความสูง | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
ความยาว | 252 mm | 337 mm | 435 mm | |
ความกว้าง | 198 mm | 208 mm | 242 mm | |
น้ำหนักสุทธิ | 1.82 กก. | 3.1 กก. | 4.02 กก. |
• ถอด knockouts จำนวนน้อยที่สุดที่จำเป็นสำหรับสายเคเบิลเข้าและออก
• ควรใช้ปลอกหุ้มสายเคเบิลที่เหมาะสมสำหรับแต่ละรายการ
• ใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมเมื่อเลื่อยบัสบาร์
• ใช้ตะไบปัดขอบคมที่สร้างขึ้นระหว่างการเลื่อย
• ตรวจสอบว่าบัสบาร์เชื่อมต่อกับยูนิตอย่างถูกต้อง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจุดสัมผัสแน่นสนิท
• ปิดร่องเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่ไม่ได้ใช้ด้วยฟิลเลอร์พลาสติกที่ให้มา
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ปอกเปลือกทันที | พิกัดกำลังไฟลัดวงจร 230 V AC (kA) | พิกัดกำลังไฟลัดวงจร AC 230/400 V (kA) | จัดอันดับความจุลัดวงจร 400 V AC (kA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 208.00 ฿ 156.25 | MINITURE CIRCUIT BREAKER MCB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 | 6 | 18 | - | 6 | 6 | NA | ||
฿ 160.00 ฿ 120.00 | MINITURE CIRCUIT BREAKER MCB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 | 10 | 18 | - | 6 | 6 | NA | ||
฿ 160.00 ฿ 120.00 | MINITURE CIRCUIT BREAKER MCB | 1 ชิ้น | 72 วัน | 1 | 13 | 18 | - | 6 | 6 | NA | ||
฿ 160.00 ฿ 120.00 | MINITURE CIRCUIT BREAKER MCB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 | 16 | 18 | - | 6 | 6 | NA | ||
฿ 160.00 ฿ 120.00 | MINITURE CIRCUIT BREAKER MCB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 | 20 | 18 | - | 6 | 6 | NA | ||
฿ 177.00 ฿ 132.50 | MINITURE CIRCUIT BREAKER MCB | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 | 25 | 18 | - | 6 | 6 | NA | ||
฿ 177.00 ฿ 132.50 | MINITURE CIRCUIT BREAKER MCB | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 | 32 | 18 | - | 6 | 6 | NA | ||
฿ 208.00 ฿ 156.25 | MINITURE CIRCUIT BREAKER MCB | 1 ชิ้น | 72 วัน | 1 | 40 | 18 | - | 6 | 6 | NA | ||
฿ 288.00 ฿ 216.26 | MINITURE CIRCUIT BREAKER MCB | 1 ชิ้น | 72 วัน | 1 | 50 | 18 | - | 6 | 6 | NA | ||
฿ 288.00 ฿ 216.26 | MINITURE CIRCUIT BREAKER MCB | 1 ชิ้น | 72 วัน | 1 | 63 | 18 | - | 6 | 6 | NA | ||
฿ 538.00 ฿ 403.77 | MINITURE CIRCUIT BREAKER MCB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | 6 | 36 | - | NA | NA | 6 | ||
฿ 378.00 ฿ 283.76 | MINITURE CIRCUIT BREAKER MCB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | 10 | 36 | - | NA | NA | 6 | ||
฿ 378.00 ฿ 283.76 | MINITURE CIRCUIT BREAKER MCB | 1 ชิ้น | 72 วัน | 2 | 13 | 36 | - | NA | NA | 6 | ||
฿ 378.00 ฿ 283.76 | MINITURE CIRCUIT BREAKER MCB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | 16 | 36 | - | NA | NA | 6 | ||
฿ 378.00 ฿ 283.76 | MINITURE CIRCUIT BREAKER MCB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | 20 | 36 | - | NA | NA | 6 | ||
฿ 425.00 ฿ 318.75 | MINITURE CIRCUIT BREAKER MCB | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 | 25 | 36 | - | NA | NA | 6 | ||
฿ 425.00 ฿ 318.75 | MINITURE CIRCUIT BREAKER MCB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | 32 | 36 | - | NA | NA | 6 | ||
฿ 538.00 ฿ 403.77 | MINITURE CIRCUIT BREAKER MCB | 1 ชิ้น | 72 วัน | 2 | 40 | 36 | - | NA | NA | 6 | ||
฿ 690.00 ฿ 517.50 | MINITURE CIRCUIT BREAKER MCB | 1 ชิ้น | 72 วัน | 2 | 50 | 36 | - | NA | NA | 6 | ||
฿ 690.00 ฿ 517.50 | MINITURE CIRCUIT BREAKER MCB | 1 ชิ้น | 72 วัน | 2 | 63 | 36 | - | NA | NA | 6 | ||
฿ 860.00 ฿ 645.00 | MINITURE CIRCUIT BREAKER MCB | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 | 6 | 54 | - | NA | NA | 6 | ||
฿ 667.00 ฿ 499.98 | MINITURE CIRCUIT BREAKER MCB | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 | 10 | 54 | - | NA | NA | 6 | ||
฿ 667.00 ฿ 499.98 | MINITURE CIRCUIT BREAKER MCB | 1 ชิ้น | 72 วัน | 3 | 13 | 54 | - | NA | NA | 6 | ||
฿ 667.00 ฿ 499.98 | MINITURE CIRCUIT BREAKER MCB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 16 | 54 | - | NA | NA | 6 | ||
฿ 667.00 ฿ 499.98 | MINITURE CIRCUIT BREAKER MCB | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 | 20 | 54 | - | NA | NA | 6 | ||
฿ 738.00 ฿ 553.72 | MINITURE CIRCUIT BREAKER MCB | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 | 25 | 54 | - | NA | NA | 6 | ||
฿ 738.00 ฿ 553.72 | MINITURE CIRCUIT BREAKER MCB | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 | 32 | 54 | - | NA | NA | 6 | ||
฿ 860.00 ฿ 645.00 | MINITURE CIRCUIT BREAKER MCB | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 | 40 | 54 | - | NA | NA | 6 | ||
฿ 1,028.00 ฿ 771.21 | MINITURE CIRCUIT BREAKER MCB | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 | 50 | 54 | - | NA | NA | 6 | ||
฿ 1,028.00 ฿ 771.21 | MINITURE CIRCUIT BREAKER MCB | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 | 63 | 54 | - | NA | NA | 6 | ||
฿ 345.00 ฿ 258.75 | MINITURE CIRCUIT BREAKER MCB | 1 ชิ้น | 72 วัน | 1 | 6 | 18 | - | 10 | 10 | NA | ||
฿ 257.00 ฿ 192.49 | MINITURE CIRCUIT BREAKER MCB | 1 ชิ้น | 61 วัน | 1 | 10 | 18 | - | 10 | 10 | NA | ||
฿ 257.00 ฿ 192.49 | MINITURE CIRCUIT BREAKER MCB | 1 ชิ้น | 72 วัน | 1 | 13 | 18 | - | 10 | 10 | NA | ||
฿ 257.00 ฿ 192.49 | MINITURE CIRCUIT BREAKER MCB | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 | 16 | 18 | - | 10 | 10 | NA | ||
฿ 257.00 ฿ 192.49 | MINITURE CIRCUIT BREAKER MCB | 1 ชิ้น | 72 วัน | 1 | 20 | 18 | - | 10 | 10 | NA | ||
฿ 288.00 ฿ 216.26 | MINITURE CIRCUIT BREAKER MCB | 1 ชิ้น | 72 วัน | 1 | 25 | 18 | - | 10 | 10 | NA | ||
฿ 288.00 ฿ 216.26 | MINITURE CIRCUIT BREAKER MCB | 1 ชิ้น | 72 วัน | 1 | 32 | 18 | - | 10 | 10 | NA | ||
฿ 345.00 ฿ 258.75 | MINITURE CIRCUIT BREAKER MCB | 1 ชิ้น | 72 วัน | 1 | 40 | 18 | - | 10 | 10 | NA | ||
฿ 467.00 ฿ 350.02 | MINITURE CIRCUIT BREAKER MCB | 1 ชิ้น | 72 วัน | 1 | 50 | 18 | C | 10 | 10 | NA | ||
฿ 467.00 ฿ 350.02 | MINITURE CIRCUIT BREAKER MCB | 1 ชิ้น | 72 วัน | 1 | 63 | 18 | C | 10 | 10 | NA | ||
฿ 658.00 ฿ 493.76 | MINITURE CIRCUIT BREAKER MCB | 1 ชิ้น | 72 วัน | 2 | 6 | 36 | C | NA | NA | 10 | ||
฿ 538.00 ฿ 403.77 | MINITURE CIRCUIT BREAKER MCB | 1 ชิ้น | 51 วัน | 2 | 10 | 36 | - | NA | NA | 10 | ||
฿ 538.00 ฿ 403.77 | MINITURE CIRCUIT BREAKER MCB | 1 ชิ้น | 72 วัน | 2 | 13 | 36 | - | NA | NA | 10 | ||
฿ 538.00 ฿ 403.77 | MINITURE CIRCUIT BREAKER MCB | 1 ชิ้น | 72 วัน | 2 | 16 | 36 | - | NA | NA | 10 | ||
฿ 538.00 ฿ 403.77 | MINITURE CIRCUIT BREAKER MCB | 1 ชิ้น | 72 วัน | 2 | 20 | 36 | - | NA | NA | 10 | ||
฿ 587.00 ฿ 440.02 | MINITURE CIRCUIT BREAKER MCB | 1 ชิ้น | 72 วัน | 2 | 25 | 36 | - | NA | NA | 10 | ||
฿ 587.00 ฿ 440.02 | MINITURE CIRCUIT BREAKER MCB | 1 ชิ้น | 72 วัน | 2 | 32 | 36 | - | NA | NA | 10 | ||
฿ 658.00 ฿ 493.76 | MINITURE CIRCUIT BREAKER MCB | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 | 40 | 36 | C | NA | NA | 10 | ||
฿ 852.00 ฿ 638.74 | MINITURE CIRCUIT BREAKER MCB | 1 ชิ้น | 72 วัน | 2 | 50 | 36 | C | NA | NA | 10 | ||
฿ 852.00 ฿ 638.74 | MINITURE CIRCUIT BREAKER MCB | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 | 63 | 36 | C | NA | NA | 10 | ||
฿ 1,365.00 ฿ 1,023.75 | MINITURE CIRCUIT BREAKER MCB | 1 ชิ้น | 72 วัน | 3 | 6 | 54 | C | NA | NA | 10 | ||
฿ 1,085.00 ฿ 813.75 | MINITURE CIRCUIT BREAKER MCB | 1 ชิ้น | 72 วัน | 3 | 10 | 54 | - | NA | NA | 10 | ||
฿ 1,085.00 ฿ 813.75 | MINITURE CIRCUIT BREAKER MCB | 1 ชิ้น | 72 วัน | 3 | 13 | 54 | - | NA | NA | 10 | ||
฿ 1,085.00 ฿ 813.75 | MINITURE CIRCUIT BREAKER MCB | 1 ชิ้น | 72 วัน | 3 | 16 | 54 | - | NA | NA | 10 | ||
฿ 1,085.00 ฿ 813.75 | MINITURE CIRCUIT BREAKER MCB | 1 ชิ้น | 72 วัน | 3 | 20 | 54 | - | NA | NA | 10 | ||
฿ 1,173.00 ฿ 879.98 | MINITURE CIRCUIT BREAKER MCB | 1 ชิ้น | 72 วัน | 3 | 25 | 54 | - | NA | NA | 10 | ||
฿ 1,173.00 ฿ 879.98 | MINITURE CIRCUIT BREAKER MCB | 1 ชิ้น | 72 วัน | 3 | 32 | 54 | - | NA | NA | 10 | ||
฿ 1,365.00 ฿ 1,023.75 | MINITURE CIRCUIT BREAKER MCB | 1 ชิ้น | 72 วัน | 3 | 40 | 54 | C | NA | NA | 10 | ||
฿ 1,663.00 ฿ 1,247.58 | MINITURE CIRCUIT BREAKER MCB | 1 ชิ้น | 72 วัน | 3 | 50 | 54 | C | NA | NA | 10 | ||
฿ 1,663.00 ฿ 1,247.58 | MINITURE CIRCUIT BREAKER MCB | 1 ชิ้น | 72 วัน | 3 | 63 | 54 | C | NA | NA | 10 |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | รางปีกนก (DIN Rail) | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 87 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 76 |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน | IEC60898-1 | ประเภทของการปล่อยกระแสเกิน | ความร้อน-สนามแม่เหล็กไฟฟ้า | ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ | 1 ถึง 25 มม.2 |
การเชื่อมต่อสายไฟ เทอร์มินอล | ไม่ต้องบัดกรี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง