แบตเตอรี่สำหรับเปลี่ยนในซีเควนเซอร์ ซีรีส์ MELSEC-AnS/QnAS

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
แบตเตอรี่สำหรับเปลี่ยนที่เข้ากับ PLC สำหรับส่วนประกอบซีเควนเซอร์
[คุณสมบัติ]
· แบตเตอรี่หลักลิเธียมไทโอนิลคลอไรด์
· แบตเตอรี่สำหรับเปลี่ยนในซีรีส์ MELSEC-AnS/QnAS
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสำรองข้อมูลหน่วยความจำ IC-RAM และฟังก์ชั่นรักษาการทำงานเวลาไฟดับ
รายละเอียดจำเพาะแบตเตอรี่เสริมยูนิต CPU ซีรีส์ AnS/QnAS (สำหรับเปลี่ยน)
A6BAT
| ชนิด | แบตเตอรี่หลักลิเธียมไทโอนิลคลอไรด์ |
|---|---|
| แรงดันเริ่มต้น | 3.6 V DC |
| อายุแบตเตอรี่เมื่อใช้อย่างทะนุถนอม | 5 ปี |
| สารประกอบลิเธียม | 0.48 g |
| การใช้งาน | การสำรองข้อมูลหน่วยความจำ IC-RAM และฟังก์ชั่นรักษาการทำงานเวลาไฟดับ |
A10BAT
| ชนิด | แบตเตอรี่หลักลิเธียมไทโอนิลคลอไรด์ (ชุดประกอบแบตเตอรี่) | |
|---|---|---|
| แรงดันเริ่มต้น | 3.6 V DC | |
| ความจุกระแสไฟฟ้าทั่วไป | 13,600 mAh (1,700 mAh × 8 ชิ้น) | |
| อายุแบตเตอรี่เมื่อใช้อย่างทะนุถนอม | ใช้งานจริง 5 ปี (อุณหภูมิห้อง) | |
| การใช้งาน | การสำรองข้อมูลหน่วยความจำ IC-RAM และฟังก์ชั่นรักษาการทำงานเวลาไฟดับ | |
| ขนาดภายนอก | ความสูง (H) | 102 mm |
| ความกว้าง (W) | 109.5 mm | |
| ความลึก (D) | 35 mm | |
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
ซีเควนเซอร์ CPU ซีรีส์ MELSEC-Q (ประเภทไฮสปีด รุ่นยูนิเวอร์ซัล)
การประมวลผลการคำนวณ ฐานรอง/แผ่นรอง ความเร็ว 1.9 nsec CPU/ หน่วยประมวลผล ความเร็วสูง
การประมวลผลความเร็วสูงช่วยลดรอบเวลาในการทำงาน