(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยูนิต I/O ระยะไกล CC-link
[คุณสมบัติ]
· แบบใช้ร่วมกันทั้งจุดร่วมบวก/ลบ
[การใช้งาน]
· สะดวกสำหรับการเชื่อมต่อกับเครือข่ายฟิลด์
Drawing แสดงโครงร่าง (หน่วย: มม.)
ความเร็วในการส่ง | 156 kbps / 625 kbps / 2.5 Mbps / 5 Mbps / 10 Mbps (เลือกได้) | ||
---|---|---|---|
ส่วนต่อขยายสูงสุดของสายเคเบิลทั้งหมด (ระยะการส่งสูงสุด) | เวอร์ชั่น 1.10 | ที่ 156 kbps | 1,200 m |
ที่ 635 kbps | 900 m | ||
ที่ 2.5 Mbps | 400 m | ||
ที่ 5 Mbps | 160 m | ||
ที่ 10 Mbps | 100 m | ||
ประเภทสถานี | สถานีหลัก (สถานีหลักเวอร์ชัน 1 หรือสถานีหลักเวอร์ชัน 2) สถานีเฉพาะจุด (สถานีเฉพาะจุดเวอร์ชัน 1 หรือสถานีเฉพาะจุดเวอร์ชัน 2) | ||
จำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อสูงสุด | PLC-อุปกรณ์ไฟฟ้าและชุดควบคุม | 64 อุปกรณ์ | |
จำนวนสถานีที่ใช้งาน | สถานีท้องถิ่น | 1 ถึง 4 สถานี | |
จุดเชื่อมโยงสูงสุดต่อ ระบบ | CC-link เวอร์ชัน 1 | อินพุต/เอาต์พุตระยะไกล (RX, RY): 2,048 จุด รีจิสเตอร์ระยะไกล (RWw): 256 จุด รีจิสเตอร์ระยะไกล (RWr): 256 จุด | |
CC-link เวอร์ชัน 2 | อินพุต/เอาต์พุตระยะไกล (RX, RY): 8,192 จุด รีจิสเตอร์ระยะไกล (RWw): 2,048 จุด รีจิสเตอร์ระยะไกล (RWr): 2,048 จุด | ||
จุดเชื่อมโยงต่อสถานี | CC-link เวอร์ชัน 1 | อินพุต/เอาท์พุตระยะไกล (RX, RY): 32 จุด (30 จุดสำหรับสถานีเฉพาะจุด) รีจิสเตอร์ระยะไกล (RWw): 4 จุด รีจิสเตอร์ระยะไกล (RWr): 4 จุด | |
CC-link เวอร์ชัน 2 | การตั้งค่าแบบวงกลมเพิ่มขึ้น: × 1 การตั้งค่า | อินพุต/เอาท์พุตระยะไกล (RX, RY): 32 จุด (30 จุดสำหรับสถานีเฉพาะจุด) รีจิสเตอร์ระยะไกล (RWw): 4 จุด รีจิสเตอร์ระยะไกล (RWr): 4 จุด | |
การตั้งค่าแบบวงกลมเพิ่มขึ้น: × 2 การตั้งค่า | อินพุต/เอาท์พุตระยะไกล (RX, RY): 32 จุด (30 จุดสำหรับสถานีเฉพาะจุด) รีจิสเตอร์ระยะไกล (RWw): 8 จุด รีจิสเตอร์ระยะไกล (RWr): 8 จุด | ||
การตั้งค่าวงจรขยาย: × 4 การตั้งค่า | อินพุต/เอาต์พุตระยะไกล (RX, RY): 64 จุด (62 จุดสำหรับสถานีท้องถิ่น) รีจิสเตอร์ระยะไกล (RWw): 16 จุด รีจิสเตอร์ระยะไกล (RWr): 16 จุด | ||
การตั้งค่าแบบวงกลมเพิ่มขึ้น: × 8 การตั้งค่า | อินพุต/เอาต์พุตระยะไกล (RX, RY): 128 จุด (126 จุดสำหรับสถานีท้องถิ่น) รีจิสเตอร์ระยะไกล (RWw): 32 จุด รีจิสเตอร์ระยะไกล (RWr): 32 จุด | ||
วิธีการ ระบบสื่อสาร | วิธีการสำรวจความคิดเห็น | ||
วิธีการซิงโครไนซ์ | วิธีการซิงโครไนซ์ เฟรม | ||
วิธีการเข้ารหัส | สัญญาณ NRZI (ไม่ใช่กลับสู่ศูนย์กลับ) | ||
ชนิดพาธการส่งสัญญาณ | ต่อเชื่อมแบบบัส (RS-485) | ||
รูปแบบการส่งสัญญาณ | สอดคล้องตามมาตรฐาน HDLC | ||
วิธีการควบคุมข้อผิดพลาด | CRC (X16 + X12 + X5 + 1) | ||
สายเคเบิ้ลสื่อสาร | สายเคเบิลสำหรับ CC-Link โดยเฉพาะ รองรับเวอร์ชัน 1.10 สายเคเบิลสำหรับ CC-Link โดยเฉพาะ (รองรับเวอร์ชัน 1.00) สายเคเบิลประสิทธิภาพสูงสำหรับ CC-Link โดยเฉพาะ (รองรับเวอร์ชัน 1.00) | ||
จำนวนอินพุต/เอาท์พุตที่ใช้งานอยู่ | 32 จุด (การกำหนด I/O: อัจฉริยะ 32 จุด) | ||
การใช้กระแสไฟภายใน 5 V DC | 0.46 A | ||
ขนาดภายนอก | ความสูง (H) | 98 mm | |
ความกว้าง (W) | 27.4 mm | ||
ความลึก (D) | 90 mm | ||
น้ำหนัก | 0.12 กก. |
รหัสสินค้า |
---|
QJ61BT11N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 7,803.00 ฿ 5,202.26 | PLC(CPU UNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
ประเภทของหน่วย | รองรับ CC-link เวอร์ชัน 2 | บังคับสถานี | สถานีหลัก/สถานีเฉพาะจุด |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน QJ61BT11N ในชุด ยูนิตหลัก / ยูนิตเฉพาะจุดของระบบ CC-Link สำหรับซีเควนเซอร์ ซีรีส์ MELSEC-Q
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง