(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- PLC ซีรีส์ MELSEC-Q สำหรับ อุปกรณ์ควบคุม กระบวนการแปรรูป โดย มิตซูบิชิ อีเล็คทริค
- อุปกรณ์ควบคุม เครื่องจักร ความเร็วสูงและความแม่นยำสูง
- ปรับปรุงเวลาในการผลิตด้วยการประมวลผลความเร็วสูงพิเศษ
(ประมาณ 1.9ns)
- ความจุ แรม ,หน่วยความจำ แบบฝัง ตัวของ CPU เพิ่มขึ้นเป็นสูงสุด 60K คำ
- พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ: USB, RS-232
- ความจุของโปรแกรมสูงถึง 252k ขั้นตอน
- อุปกรณ์รองรับท่อ เพิ่ม อุปกรณ์ควบคุม และข้อมูลคุณภาพด้วยการประมวลผลความเร็วสูง
- สามารถ คลองเลื่อย รหัสผ่าน ตะไบ ได้สูงสุด 32 ตัวอักษร เพื่อป้องกันข้อมูลสำคัญ
- เชื่อมต่อกับซีพียูอย่างง่ายดายผ่าน เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet)
รหัสสินค้า |
---|
Q03UDVCPU |
Q04UDVCPU |
Q06UDVCPU |
Q13UDVCPU |
Q26UDVCPU |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิมพ์ | ขนาดโปรแกรม (ขั้น k) | ลงทะเบียนข้อมูล [D] (จุด) | ลงทะเบียน ตะไบ [R, ZR] (จุด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 26,797.00 ฿ 17,865.56 | PLC(CPU UNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 30 | 13312 | 98304 | ||
฿ 40,143.00 ฿ 26,763.34 | PLC(CPU UNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 40 | 22528 | 131072 | ||
฿ 49,075.00 ฿ 32,718.30 | PLC(CPU UNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 60 | 22528 | 393216 | ||
฿ 84,803.00 ฿ 56,538.16 | PLC(CPUUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 130 | 41984 | 524288 | ||
฿ 107,082.00 ฿ 71,391.57 | PLC | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | บล็อกอาคาร | 260 | 41984 | 655360 |
กำลังโหลด …
จำนวนอินพุต / เอาต์พุต(จุด) | 4096 | USB | ○ | เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) | ○ |
---|---|---|---|---|---|
ความเร็วการประมวลผลคำสั่งพื้นฐาน (คำสั่ง LD)(ไมโครวินาที) | 0.0019 | วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม | การทำงานของโปรแกรมที่เก็บไว้เป็นวงจร | วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม Input/Output | ประเภทการรีเฟรช |
ภาษาซีเควนซ์ (ภาษา เฉพาะด้าน สำหรับ อุปกรณ์ควบคุม ลำดับ) | ภาษาสัญลักษณ์รีเลย์ (บันได), ภาษาสัญลักษณ์ลอจิก (รายการ), MELSAP3 (SFC), MELSAP-L, บล็อคฟังก์ชัน, ข้อความที่มีโครงสร้าง (ST) | อินเตอร์เฟส เมมโมรี่การ์ด | SD, SDHC | ปริมาณคำสั่งทั้งหมด | 859 |
คำสั่งการดำเนินการจำนวนจริง (เลขทศนิยม) | ○ | คำสั่งการประมวลผลสตริงข้อความ | ○ | คำสั่ง PID | ○ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง