ชุดขับมอเตอร์สำหรับโรเลอร์ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ 35W/50W/80W/120W

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · รองรับการเลือกใช้แหล่งจ่ายไฟ 24 V DC และ 48 V DC
    · โหมดขับเคลื่อนด้วยเอ็นโค้ดเดอร์ตรวจจับแม่เหล็กและเซนเซอร์ฮอลล์ครอบคลุมการใช้งานโรเลอร์ขนาด 35 W, 50 W และ 80 W
    · แผ่นติดตั้งด้านหลังทำจากอลูมิเนียมอัลลอย พร้อมตัวเสื้อหลักทำจาก ABS
    [การใช้งาน]
    · ใช้งานร่วมกับมอเตอร์ดรัมแบบใช้ไฟฟ้ารุ่น Economy สำหรับควบคุมโรเลอร์ภายใต้สภาพการทำงานที่แตกต่างกัน

    Drawing ระบุขนาด
    การ์ดอุปกรณ์ควบคุมการขับเคลื่อนเอ็นโค้ดเดอร์แม่เหล็ก (จำนวนไดรฟ์ N1)การ์ดอุปกรณ์ควบคุมการขับเคลื่อนเอ็นโค้ดเดอร์แม่เหล็ก (จำนวนไดรฟ์ N1) ระบบสื่อสาร 485  การ์ดควบคุมการขับเคลื่อนเอ็นโค้ดเดอร์แม่เหล็ก (จำนวนชุดขับ N4)
    การ์ดควบคุมการขับเคลื่อน Hall (จำนวนชุดขับ N1) การ์ดควบคุมไดรฟ์ Hall (จำนวนไดรฟ์ N2)
    แผ่นติดตั้งด้านหลังทำจากอลูมิเนียมอัลลอย และตัวเสื้อหลักทำจาก ABS
    ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ
    ■ กรุณาสั่งซื้อหลังจากเลือกโมเดลและพารามิเตอร์ตามขั้นตอนการเลือก ~ .
    ชนิด แรงดันไฟเลี้ยง DC—การกำหนดค่าชุดขับมอเตอร์—จำนวนชุดขับมอเตอร์—โหมด ระบบสื่อสาร
    EA-MRD 24—C1—N1—B1
    ■ ตารางข้อมูลจำเพาะ
    ชนิดแรงดันไฟเลี้ยง DC
    (V)
    การกำหนดค่าชุดขับมอเตอร์จำนวนชุดขับมอเตอร์โหมด ระบบสื่อสาร
    EA-MRD24


    48
    C1 (เอ็นโค้ดเดอร์ตรวจจับแม่เหล็ก 35W)
    C2 (เอ็นโค้ดเดอร์ตรวจจับแม่เหล็ก 50W)
    C3 (เอ็นโค้ดเดอร์ตรวจจับแม่เหล็ก 80W)
    D1 (เซนเซอร์ฮอลล์ 35W)
    D2 (เซนเซอร์ฮอลล์ 50W)
    D3 (เซนเซอร์ฮอลล์ 80W)
    D4 (เซนเซอร์ฮอลล์ 120W)
    N1
    (หนึ่งต่อหนึ่ง)
     
    A0 (ปรับความเร็วด้วยมือ)
    B1 (IO ดิจิทัล PNP)
    B2 (IO ดิจิทัล NPN)
    B3 (IO อนาล็อก)
    C0 (ระบบสื่อสาร 485)
     
    D1 (35W ฮอลล์เซนเซอร์)
    D2 (50W ฮอลล์เซนเซอร์)
    D3 (80W ฮอลล์เซนเซอร์)
    N2
    (หนึ่งต่อสอง)
     
    D0 (Profinet)
    F0 (EtherCAT)
    C1 (เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัสแบบแม่เหล็ก 35W)
    C2 (เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัสแบบแม่เหล็ก 50W)
    C3 (เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัสแบบแม่เหล็ก 80W)
    N4
    (หนึ่งต่อสี่)
    G0 (อีเทอร์เน็ต/IP)
    H0 (Modbus TCP)
     
    โหมดระบบสื่อสาร C0 (ระบบสื่อสาร 485) รองรับเฉพาะวิธีขับเคลื่อนด้วยเอ็นโค้ดเดอร์แม่เหล็กเท่านั้น
    การปรับตั้งค่าอุปกรณ์แหล่งจ่าย D0 (Hall 120W) รองรับแรงดันไฟฟ้า 48 V DC เท่านั้น
    คุณสมบัติของการ์ดควบคุมการขับเคลื่อนที่มีอุปกรณ์แหล่งจ่ายสูงสุดและไม่เกิน 120W:  
     (1) การ์ดควบคุมการขับเคลื่อนเอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัสแม่เหล็กจะไม่มีอุปกรณ์ขับเคลื่อนแบบรวม; อุปกรณ์ขับเคลื่อนจะถูกรวมอยู่ภายในโรเลอร์ไฟฟ้าเอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัสแม่เหล็กที่เกี่ยวข้อง
    (2) การ์ดควบคุมการขับเคลื่อน Hall จะมีอุปกรณ์ขับเคลื่อนแบบรวม แนะนำให้ความยาวของสายไฟระหว่างการ์ดกับโรเลอร์ไม่เกิน 5 มิเตอร์ เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อการส่งสัญญาณ
     
    ■ ตรวจสอบให้ตรงกับสเปคพารามิเตอร์ของดรัม/ถังน้ำมันไฟฟ้าและข้อกำหนดของพาวเวอร์ซัพพลาย
    พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC (V)ช่วงแรงดันไฟฟ้า (V)พิกัดกำลังไฟฟ้า (W)พิกัดกระแสไฟฟ้า (A)กระแสไฟฟ้าเริ่มต้น (A)สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย (W)เกจวัดเส้นลวดที่แนะนำ
    2420 ถึง 26352.5±0.56.25±0.5≥ 800.75 ตร.มม. (4 A)
    503.2±0.58±0.5≥ 1200.75 ตร.มม. (4 A)
    804.5±0.511.25±0.5≥ 2001 ตร.มม. (6 A)
    4840 ถึง 52351.3±0.53.25±0.5≥ 800.75 ตร.มม. (4 A)
    501.6±0.54±0.5≥ 1200.75 ตร.มม. (4 A)
    802.3±0.55.75±0.5≥ 2001 ตร.มม. (6 A)
    1203.5±0.58.7±0.5≥ 3001 ตร.มม. (6 A)
    สำหรับการใช้งานจริงที่มีลูกกลิ้งหลายตัว แนะนำให้เลือกใช้พาวเวอร์ซัพพลายกำลังสูง และหลีกเลี่ยงการใช้พาวเวอร์ซัพพลายเพียงตัวเดียวหากเป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้ลูกกลิ้งเคลื่อนที่ระบบไฟฟ้าขนาด 35 W
    พาวเวอร์ซัพพลายขนาด 450 W สามารถรองรับลูกกลิ้งเคลื่อนที่ระบบไฟฟ้าได้ 9 ถึง 11 ตัว (โดยเริ่มทำงานลูกกลิ้งแต่ละตัวแบบสลับกัน) คุณสามารถคำนวณกำลังไฟที่ต้องการได้โดยใช้ 1.2 ถึง 1.5 เท่าของกำลังไฟรวมของลูกกลิ้งขับเคลื่อน
     
    ■ สภาพแวดล้อมการใช้งาน
    อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน0 ถึง +55°C
    ความชื้นแวดล้อมในการใช้งาน10% ถึง 85% RH (ไม่มีการควบแน่น)
    อุณหภูมิการขนส่งและการเก็บรักษา-40 °C ถึง +85 °C
    การสั่นสะเทือนต่ำกว่า 2 G
     
    ■ โรเลอร์ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ที่รองรับการใช้งาน
    *เมื่อเลือกโรเลอร์ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ที่รองรับการใช้งานกับการ์ดควบคุมการขับเคลื่อน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าและการกำหนดค่าอุปกรณ์แหล่งจ่ายขับเคลื่อนสอดคล้องกัน
    พารามิเตอร์ของลูกกลิ้งขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์รุ่นลูกกลิ้งขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ที่รองรับการใช้งาน
    ชนิด พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC (V) การกำหนดค่าอุปกรณ์แหล่งจ่ายขับเคลื่อน
    EA-MRD24C1 (เอ็นโค้ดเดอร์แบบแม่เหล็ก 35 W)EA-MORR-24-50-□□□□-S□-C1-□□-□□-□□-□□
    EA-MORR-24-60-□□□□-S□-C1-□□-□□-□□-□□
    C2 (เอ็นโค้ดเดอร์แบบแม่เหล็ก 50 W)EA-MORR-24-50-□□□□-S□-C2-□□-□□-□□-□□
    EA-MORR-24-60-□□□□-S□-C2-□□-□□-□□-□□
    C3 (เอ็นโค้ดเดอร์แบบแม่เหล็ก 80 W)EA-MORR-24-50-□□□□-S□-C3-□□-□□-□□-□□
    EA-MORR-24-60-□□□□-S□-C3-□□-□□-□□-□□
    D1 (เซนเซอร์ฮอลล์ 35 W)EA-MORR-24-50-□□□□-S□-D1-□□-□□-□□-□□
    EA-MORR-24-60-□□□□-S□-D1-□□-□□-□□-□□
    D2 (เซนเซอร์ฮอลล์ 50 W)EA-MORR-24-50-□□□□-S□-D2-□□-□□-□□-□□
    EA-MORR-24-60-□□□□-S□-D2-□□-□□-□□-□□
    D3 (เซนเซอร์ฮอลล์ 80 W)EA-MORR-24-50-□□□□-S□-D3-□□-□□-□□-□□
    EA-MORR-24-60-□□□□-S□-D3-□□-□□-□□-□□
    48C1 (เอ็นโค้ดเดอร์แบบแม่เหล็ก 35 W)EA-MORR-48-50-□□□□-S□-C1-□□-□□-□□-□□
    EA-MORR-48-60-□□□□-S□-C1-□□-□□-□□-□□
    C2 (เอ็นโค้ดเดอร์แบบแม่เหล็ก 50 W)EA-MORR-48-50-□□□□-S□-C2-□□-□□-□□-□□
    EA-MORR-48-60-□□□□-S□-C2-□□-□□-□□-□□
    C3 (เอ็นโค้ดเดอร์แบบแม่เหล็ก 80 W)EA-MORR-48-50-□□□□-S□-C3-□□-□□-□□-□□
    EA-MORR-48-60-□□□□-S□-C3-□□-□□-□□-□□
    D1 (เซนเซอร์ฮอลล์ 35 W)EA-MORR-48-50-□□□□-S□-D1-□□-□□-□□-□□
    EA-MORR-48-60-□□□□-S□-D1-□□-□□-□□-□□
    D2 (เซนเซอร์ฮอลล์ 50 W)EA-MORR-48-50-□□□□-S□-D2-□□-□□-□□-□□
    EA-MORR-48-60-□□□□-S□-D2-□□-□□-□□-□□
    D3 (เซนเซอร์ฮอลล์ 80 W)EA-MORR-48-50-□□□□-S□-D3-□□-□□-□□-□□
    EA-MORR-48-60-□□□□-S□-D3-□□-□□-□□-□□
    D4 (เซนเซอร์ฮอลล์ 120 W)EA-MORR-48-60-□□□□-S□-D4-□□-□□-□□-□□
    หากต้องการสั่งซื้อลูกกลิ้งขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์รุ่น D50 โปรดคลิก ที่นี่
    หากต้องการสั่งซื้อลูกกลิ้งขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์รุ่น D60 โปรดคลิก ที่นี่
     
    ตัวอย่างการใช้งาน
    พื้นที่การใช้งาน
    ใช้ร่วมกับมอเตอร์ดรัมไฟฟ้ารุ่น Economy ซึ่งมีให้เลือกหลายรุ่นและสเปค เพื่อให้สามารถควบคุมมอเตอร์ดรัมไฟฟ้าได้ภายใต้สภาพการทำงานที่แตกต่างกัน
    สินค้าที่เกี่ยวข้อง
    ประเภทมอเตอร์ดรัมไฟฟ้ารุ่นประหยัด
    ลูกกลิ้งแบบใช้ไฟฟ้ารุ่นประหยัด ชนิดลูกกลิ้งแบบตรง พื้นผิวแบบตรง
    เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม.
    ลูกกลิ้งแบบใช้ไฟฟ้ารุ่นประหยัด ชนิดลูกกลิ้งแบบตรง พื้นผิวแบบตรง
    เส้นผ่านศูนย์กลาง 60 มม.
    EA-MORR-24-50-500-S5-C2-B0-P7-T1-K3EA-MORR-48-60-450-S7-C2-A0-P7-T1-K3
    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
    คู่มือผู้ใช้วงจรควบคุมเลเซอร์แบบเข้ารหัสแม่เหล็กสำหรับลูกกลิ้งไฟฟ้า MISUMI    คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดทันที
    คู่มือผู้ใช้วงจรควบคุมเลเซอร์แบบเซ็นเซอร์ฮอลล์สำหรับลูกกลิ้งไฟฟ้า MISUMI    คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดทันที
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
    ชุดขับมอเตอร์สำหรับโรเลอร์ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ 35W/50W/80W/120W | MISUMI | MISUMI ประเทศไทย