โรเลอร์ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม.

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · มอเตอร์ DC แบบไม่มีแปรงถ่าน, เฟืองทดรอบ และระบบอุปกรณ์ควบคุมแบบรวมในโรเลอร์ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ขนาด 50 มม.
    · ประเภทขับเคลื่อนแบบตรงผ่านและสายพานร่อง V รองรับรูปแบบการจัดวางสายพานลำเลียงที่หลากหลาย
    · ความยาวพื้นผิวโรเลอร์สามารถเลือกได้ตั้งแต่ 350 ถึง 1700 มม. โดยเพิ่มทีละ 1 มม.
    [การใช้งาน]
    · ใช้สำหรับเครื่องจักรลำเลียงแบบกล่อง, ระบบลำเลียงเชิงเส้น, สายพานลำเลียงขนาดเล็ก และระบบลำเลียงแบบสะสมโดยไม่เกิดความดัน

    ภาพรวมของสินค้า
    ดรัม/ถังน้ำมันไฟฟ้าราคาประหยัดของ MISUMI เป็นดรัม/ถังน้ำมันไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่ออกแบบมาแบบบูรณาการ โดยผสานมอเตอร์ DC แบบไร้แปรงถ่าน เฟือง/เกียร์ และระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในตัวเดียวกัน
    คุณสมบัติ 1: ประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน การออกแบบโดยรวมใช้มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านคุณภาพสูงร่วมกับเฟือง/เกียร์เกรดพรีเมียม ส่งผลให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าการติดตั้งมอเตอร์ภายนอกแบบดั้งเดิมอย่างเห็นได้ชัด
    คุณสมบัติ 2: การใช้งานที่ยืดหยุ่น ครอบคลุมทั้งรุ่นมาตรฐานแบบตรงผ่านและแบบขับเคลื่อนด้วยสายพาน poly-V เพลามอเตอร์ได้รับการออกแบบมาอย่างเหมาะสม พร้อมมีอัตราทดเฟือง/เกียร์ให้เลือกถึง 11 ระดับ ความยาวผิวลูกกลิ้งสามารถเลือกได้ทีละ 1 มม. ตั้งแต่ 350 ถึง 1700 มม. เพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายยิ่งขึ้น
    คุณสมบัติ 3: เสียงรบกวนต่ำ. ในขณะที่ผลิตภัณฑ์คู่แข่งส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมมีระดับเสียงต่ำกว่า 55 dB ระดับเสียงของดรัมไฟฟ้าสามารถลดลงได้ต่ำกว่า 50 dB
    Drawing ระบุขนาด
    ■ ดรออิ้งบอกขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้ง 50 มม.
    Z1 (ชนิดตรงผ่าน, วัสดุพลาสติก)
     
     
     
    P1 (สายพานร่อง V แบบโพลี, วัสดุพลาสติก)
     
     
     
    P2 (สายพานร่อง V แบบโพลี, วัสดุโลหะ)
     
     
     
     
     
    สเปคของวัสดุ
    ■ ตารางวัสดุ
    คุณสมบัติพื้นผิวโรเลอร์วัสดุลูกกลิ้งกระบวนการชุบผิวความแข็งสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน μวัสดุเพลาติดตั้งปลายสายเคเบิล
    A0เหล็กกล้าคาร์บอนเคลือบผิวโครเมตมันวาว—0.05เทียบเท่า SUS303
    A4หุ้มด้วยพีวีซีหนา 2 มม. (สีเทา)Shore A 63+/ - 50.4 ถึง 0.6
    A6หุ้มด้วยพียูหนา 2 มม. (สีดำ)Shore A75+/ - 50.3 ถึง 0.5
    B0เทียบเท่า SUS304——0.05
    B4หุ้มด้วยพีวีซีหนา 2 มม. (สีเทา)Shore A 63+/ - 50.4 ถึง 0.6
    B6หุ้มด้วยพียูหนา 2 มม. (สีดำ)Shore A75+/ - 50.3 ถึง 0.5
     
    การปรับแต่ง
    การปรับแต่งสายต่อขยายโรลเลอร์แบบมอเตอร์
    รหัสCLDL
    สเปคผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เข้ารหัสแม่เหล็ก (คอนเนคเตอร์แบบตรง 5 ขาพิน เกลียวนอกและคอนเนคเตอร์ตัวเมียที่ปลายทั้งสองด้าน)ฮอลล์เซนเซอร์ (พินเฮดเดอร์ 9 ขา พร้อมคอนเนคเตอร์ตัวผู้และคอนเนคเตอร์ตัวเมียทั้งสองด้าน)
    *สายพ่วงมีจำหน่ายเฉพาะความยาว 1 เมตร และ 2 เมตรเท่านั้น
    *ตัวเลขที่ต่อท้ายรหัสจะแสดงถึงความยาว
    ตัวอย่างเช่น: CL5 หมายถึงสายต่อเอ็นโค้ดเดอร์แบบแม่เหล็กสำหรับต่อพ่วงความยาว 5 เมตร (2 ม. + 2 ม. + 1 ม.)
     
    ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ
    กรุณาสั่งซื้อหลังจากเลือกรุ่นและพารามิเตอร์ตามขั้นตอนการเลือก ถึง .
    ชนิด วัสดุเฟืองทดรอบ—พิกัดแรงดันไฟฟ้า—เส้นผ่านศูนย์กลางโรเลอร์—ความยาวโรเลอร์ที่มีประสิทธิภาพ—อัตราส่วนลด—การกำหนดค่าชุดขับมอเตอร์—คุณสมบัติพื้นผิวโรเลอร์—ชนิดตัวขับมอเตอร์—วิธีการติดตั้งปลายสายเคเบิล—วิธีการติดตั้งที่ไม่ใช่ปลายสายเคเบิล—(การปรับแต่งเพิ่มเติม)
    EA-MOR R—24—50—400—S5—C1—B0—Z1—T2—K1—CL
     
    ■ ตารางรายละเอียดจำเพาะ
    ชนิดเฟืองทดรอบ
    วัสดุ
    พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC
    (V)
    เส้นผ่านศูนย์กลางโรเลอร์
    (มม.)
    ความยาวโรเลอร์ที่ใช้งานได้ RL (ระบุเป็นหน่วย 1 มม.)อัตราส่วนลดการกำหนดค่าชุดขับมอเตอร์พื้นผิวลูกกลิ้ง
    คุณสมบัติ
    ชนิดตัวขับมอเตอร์วิธีการติดตั้งปลายสายเคเบิลวิธีการติดตั้งที่ไม่ใช่ปลายสายเคเบิล
    EA-MORR
    (โลหะผงฐานเหล็ก IP54)
    24

    48
    50350 ถึง 1700S1 (อัตราส่วนลด 5)C1
    (เอ็นโค้ดเดอร์แม่เหล็ก 35W)
    C2
    (เอ็นโค้ดเดอร์แม่เหล็ก 50W)
    C3
    (เอ็นโค้ดเดอร์แม่เหล็ก 80W)
    D1
    (เซนเซอร์ฮอลล์ 35W)
    D2
    (เซนเซอร์ฮอลล์ 50W)
    D3
    (เซนเซอร์ฮอลล์ 80W)
    A0
    (เหล็กกล้าคาร์บอนที่ผ่านการเคลือบผิวโครเมตมันวาว)
    A4
    (เหล็กกล้าคาร์บอนที่มีการเคลือบผิวพีวีซีหนา 2 มม.)
    A6
    (เหล็กกล้าคาร์บอนที่เคลือบด้วยพียูหนา 2 มม.)
    B0
    (เทียบเท่า SUS304)
    B4
    (เทียบเท่า SUS304 พร้อมการเคลือบผิวพีวีซีหนา 2 มม.)
    B6
    (เทียบเท่า SUS304 พร้อมการเคลือบผิว PU หนา 2 มม.)
    Z1
    (วัสดุพลาสติกชนิดตรงผ่าน)

    P1
    (วัสดุพลาสติกสายพานร่อง V แบบ Poly-V)

    P2
    (สายพาน Poly-V วัสดุโลหะ)
    T1
    (พร้อมหัว HEX เกลียว M12*1)

    T2
    (HEX11 ไม่มีเกลียว)
    H1
    (เหล็กกล้าคาร์บอนชุบสังกะสี, กดสปริงเข้า HEX11)

    H3
    (เหล็กกล้าคาร์บอนชุบสังกะสี, เกลียวใน M8)

    K1
    (สเตนเลส, สปริงกดเข้า HEX11)

    K3
    (สเตนเลส, เกลียวใน M8)
    S2 (อัตราส่วนลด 7)
    S3 (อัตราส่วนลด 13)
    S4 (อัตราส่วนลด 18)
    S5 (อัตราส่วนลด 25)
    S6 (อัตราส่วนลด 30)
    S7 (อัตราส่วนลด 42)
    S8 (อัตราส่วนลด 65)
    S9 (อัตราส่วนลด 78)
    S10 (อัตราส่วนลด 90)
    S11 (อัตราส่วนลด 108)
    *การเลือกอัตราส่วนลดขึ้นอยู่กับโหลดไฟฟ้าขณะทำงานเป็นหลัก โปรดดูโหลดไฟฟ้าของไดรฟ์ในตารางด้านล่างเพื่อเป็นแนวทาง
     
    ■ ตารางพารามิเตอร์ความสามารถ
    การกำหนดค่าชุดขับมอเตอร์อัตราส่วนลดอัตราส่วนความเร็วพิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก ความเร็วเอาต์พุต
    (รอบต่อนาที)
    พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก ความเร็วเชิงเส้นเอาต์พุต
    (ม./วินาที)
    แรงบิด พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก
    (N.m)
    แรงบิด เริ่มต้น
    (N.m)
    โหลดไฟฟ้า ขับเคลื่อน* (μ=0.05)
    กก.
    C1
    (เอ็นโค้ดเดอร์แม่เหล็ก 35W)

    D1
    (เซนเซอร์ Hall 35W)
    S1513803.610.260.6510
    S279862.580.340.8515
    S3135311.390.641.6035
    S4183831.000.892.2350
    S5252760.721.243.1070
    S6302300.601.493.7380
    S7421640.432.075.18110
    S8651060.282.957.38160
    S978880.233.558.88200
    S1090770.204.1010.25220
    S11108640.174.9512.38270
    C2
    (เอ็นโค้ดเดอร์แม่เหล็ก 50W)

    D2
    (เซนเซอร์ Hall 50W)
    S1513803.610.360.9020
    S279862.580.491.2330
    S3135311.390.912.2850
    S4183831.001.273.1870
    S5252760.721.764.40100
    S6302300.602.135.33115
    S7421640.432.967.40160
    S8651060.284.5811.45250
    S978880.235.0712.68275
    S1090770.205.8914.73320
    S11108640.177.0717.68360
    C3
    (เอ็นโค้ดเดอร์แม่เหล็ก 80W)

    D3
    (เซนเซอร์ Hall 80W)
    S1513803.610.601.4930
    S279862.580.842.0940
    S3135311.391.553.8875
    S4183831.002.105.24100
    S5252760.722.917.28140
    S6302300.603.498.73170
    S7421640.434.8912.22240
    S8651060.287.3514.71360
    S978880.238.8517.70360
    S1090770.2010.2118.00360
    S11108640.1712.2618.00360
    *โหลดไฟฟ้าของไดรฟ์เป็นเพียงค่าอ้างอิงเท่านั้น; ค่าที่แน่นอนจำเป็นต้องคำนวณตามการใช้งานจริง
    *ต้องเลือกชุดขับมอเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับการขับเคลื่อนกำลังไฟฟ้า
     
    ■ พารามิเตอร์พื้นฐาน
    พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC
    (V)
    พิกัดกระแสไฟฟ้า
    (A)
    กระแสไฟฟ้าเริ่มต้น
    (A)
    พิกัดกำลัง
    (W)
    ระดับเสียงสูงสุดอุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานความยาวสายเคเบิลขนาดท่อร้อยสายไฟ
    242.25.53550 dB-40°C ถึง 55°Cความยาวของสายต่อโรลเลอร์เอ็นโค้ดเดอร์แม่เหล็ก: 0.5 ม. (พร้อมคอนเนคเตอร์แบบตรง 5 ขาพิน)
    ความยาวของสายต่อโรลเลอร์เซ็นเซอร์ Hall: 1 ม. (พร้อมคอนเนคเตอร์หัว 9 ขาพิน)
    เส้นผ่านศูนย์กลาง: 50 มม.
    ความหนาของผนัง: 1.5 มม.
    3.17.850
    4.511.380
    481.12.835
    1.53.850
    2.35.880
     
    ■ การ์ดอุปกรณ์ควบคุมการขับเคลื่อนที่รองรับการใช้งาน
    *เมื่อเลือกการ์ดอุปกรณ์ควบคุมการขับเคลื่อนที่รองรับการใช้งานสำหรับโรเลอร์ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าและการกำหนดค่าอุปกรณ์แหล่งจ่ายขับเคลื่อนสอดคล้องกัน
    พารามิเตอร์ของลูกกลิ้งขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์รุ่นของการ์ดอุปกรณ์ควบคุมการขับเคลื่อนที่รองรับการใช้งาน
    ชนิด พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC (V) การกำหนดค่าอุปกรณ์แหล่งจ่ายขับเคลื่อน
    EA-MORR
    (วัสดุเฟืองทดรอบ: ผงโลหะผสมเหล็ก IP54)
    24C1 (เอ็นโค้ดเดอร์แบบแม่เหล็ก 35 W)EA-MRD24-C1-N□-□□
    C2 (เอ็นโค้ดเดอร์แบบแม่เหล็ก 50 W)EA-MRD24-C2-N□-□□
    C3 (เอ็นโค้ดเดอร์แบบแม่เหล็ก 80 W)EA-MRD24-C3-N□-□□
    D1 (เซนเซอร์ฮอลล์ 35 W)EA-MRD24-D1-N□-□□
    D2 (เซนเซอร์ฮอลล์ 50 W)EA-MRD24-D2-N□-□□
    D3 (เซนเซอร์ฮอลล์ 80 W)EA-MRD24-D3-N□-□□
    48C1 (เอ็นโค้ดเดอร์แบบแม่เหล็ก 35 W)EA-MRD48-C1-N□-□□
    C2 (เอ็นโค้ดเดอร์แบบแม่เหล็ก 50 W)EA-MRD48-C2-N□-□□
    C3 (เอ็นโค้ดเดอร์แบบแม่เหล็ก 80 W)EA-MRD48-C3-N□-□□
    D1 (เซนเซอร์ฮอลล์ 35 W)EA-MRD48-D1-N□-□□
    D2 (เซนเซอร์ฮอลล์ 50 W)EA-MRD48-D2-N□-□□
    D3 (เซนเซอร์ฮอลล์ 80 W)EA-MRD48-D3-N□-□□
    ไม่รวมการ์ดควบคุมไดรฟ์เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ต้องซื้อแยกต่างหาก หากต้องการสั่งซื้อ โปรดคลิก ที่นี่
     
    ตัวอย่างการใช้งาน
    พื้นที่การใช้งาน
    ใช้กับเครื่องจักรลำเลียงแบบกล่อง เช่น กล่องกระดาษลูกฟูก ถังวัสดุ แผ่นวัสดุ หรือยางรถยนต์ เหมาะสำหรับระบบลำเลียงแบบเส้นตรงและเครื่องลำเลียงชนิดสายพาน‎ขนาดเล็ก โดยเฉพาะสายพานลำเลียงแบบสะสมโดยไม่เกิดแรงกดทับ สามารถใช้ในระบบชัตเทิลเพื่อประสานงานระหว่างส่วนของสายพานลำเลียงหรือเครื่องถ่ายโอนกับระบบลำเลียงอื่น ๆ ได้เช่นกัน
    ในขณะเดียวกัน บนพื้นฐานของแพลตฟอร์มมอเตอร์ลูกกลิ้งขนาด 50 มม. ได้มีการพัฒนาวัสดุผิวลูกกลิ้งที่แตกต่างกัน (เคลือบยาง, หุ้ม) เพื่อรองรับการใช้งานในสายพานที่หลากหลาย ด้วยข้อดี เช่น การติดตั้งที่ง่าย การปรับความเร็วแบบไร้ขั้น และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่สูง จึงถูกนำไปใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ สายการประกอบ และอุตสาหกรรมจักรกลอัตโนมัติ
    สินค้าที่เกี่ยวข้อง
    สเปคและประเภทไดรเวอร์ราคาประหยัด