โรเลอร์ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 มม.

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน DC แบบรวม เฟืองทดรอบ และระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับการติดตั้งมอเตอร์ภายนอก
    · รองรับการขับเคลื่อนแบบตรง, สายพานร่อง V และเฟืองโซ่คู่
    [การใช้งาน]
    · ใช้สำหรับการจัดการพาเลทขนาดกลางและสายพานลำเลียงสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่และยางรถบรรทุก

    ภาพรวมของสินค้า
    โรเลอร์แบบใช้ไฟฟ้ารุ่นประหยัดของ MISUMI เป็นโรเลอร์แบบใช้ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่มีการออกแบบแบบรวม โดยประกอบด้วยมอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน DC, เฟืองทดรอบ และอุปกรณ์ควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกส์
    คุณสมบัติ 1: ประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน การออกแบบแบบรวมใช้มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านคุณภาพสูงและเฟืองทดรอบระดับพรีเมียม ส่งผลให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าการติดตั้งมอเตอร์ภายนอกมาตรฐานอย่างมาก
    คุณสมบัติ 2: การใช้งานที่ยืดหยุ่น ครอบคลุมรุ่นมาตรฐานแบบตรง, การขับเคลื่อนด้วยสายพานร่อง V และการขับเคลื่อนด้วยเฟืองโซ่คู่ เพลาเอาต์พุตของมอเตอร์ได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมที่สุดเช่นกัน ด้วยอัตราทดเฟือง/เกียร์ 9 ระดับ และความยาวพื้นผิวโรเลอร์ที่เลือกได้ทีละ 1 มม. ตั้งแต่ 350 ถึง 1600 มม. จึงสามารถตอบสนองการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ
    คุณสมบัติ 3: เสียงรบกวนต่ำ ผลิตภัณฑ์คู่แข่งส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมมีเสียงรบกวนต่ำกว่า 55 dB ในขณะที่โรเลอร์แบบใช้ไฟฟ้าสามารถทำระดับเสียงรบกวนต่ำกว่า 50 dB ได้
    คุณสมบัติ 4: การออกแบบ สากล ใช้แพลตฟอร์มเดียวกันกับโรเลอร์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. และสามารถใช้การ์ดอุปกรณ์ควบคุมการขับเคลื่อนเดียวกันได้
    Drawing ระบุขนาด
    ■ Drawing ระบุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโรเลอร์ 60 มม.
    Z1 (พลาสติก, แบบตรงผ่าน)
     
     
     
    P7 (เหล็กกล้าคาร์บอน ชุบโครเมี่ยม ชนิดสายพาน PolyVee 11PJ)
     
     
     
    L3 (เหล็กกล้าคาร์บอน ชุบดำ เฟืองโซ่คู่ 08B14T)
     
     
     
     
     
    ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ
    กรุณาสั่งซื้อหลังจากเลือกรุ่นและพารามิเตอร์ตามขั้นตอนการเลือก ถึง .
    ชนิด พิกัดแรงดันไฟฟ้า—เส้นผ่านศูนย์กลางโรเลอร์—ความยาวโรเลอร์ที่มีประสิทธิภาพ—อัตราส่วนลด—การกำหนดค่าชุดขับมอเตอร์—พื้นผิวลูกกลิ้ง
    คุณสมบัติ
    —ชนิดตัวขับมอเตอร์—วิธีการติดตั้งปลายสายเคเบิล—วิธีการติดตั้งที่ไม่ใช่ปลายสายเคเบิล
    EA-MORR 24—60—500—S5—C2—A0—P7—T2—K3
     
    ■ ตารางรายละเอียดจำเพาะ
     ชนิดพิกัดแรงดันไฟฟ้า DC
    (V)
    เส้นผ่านศูนย์กลางโรเลอร์
    (มม.)
    ความยาวโรเลอร์ที่ใช้งานได้ RL (ระบุเป็นหน่วย 1 มม.)อัตราส่วนลดการกำหนดค่าชุดขับมอเตอร์พื้นผิวลูกกลิ้ง
    คุณสมบัติ
    ชนิดตัวขับมอเตอร์วิธีการติดตั้งปลายสายเคเบิลวิธีการติดตั้งที่ไม่ใช่ปลายสายเคเบิล
    EA-MORR
    (วัสดุเฟืองทดรอบ: ผงโลหะผสมเหล็ก IP54)
    24

    48
    60350 ถึง 1600S3 (อัตราส่วนลด 13)C1
    (เอ็นโค้ดเดอร์แม่เหล็ก 35W)
    C2
    (เอ็นโค้ดเดอร์แม่เหล็ก 50W)
    C3
    (เอ็นโค้ดเดอร์แม่เหล็ก 80W)
    D1
    (เซนเซอร์ฮอลล์ 35W)
    D2
    (เซนเซอร์ฮอลล์ 50W)
    D3
    (เซนเซอร์ฮอลล์ 80W)
    *D4
    (เซนเซอร์ฮอลล์ 120W)
    A0
    (เหล็กกล้าคาร์บอน, ชุบกัลวาไนซ์)

    B0
    (เทียบเท่า SUS304)
    *Z1
    (วัสดุพลาสติกชนิดตรงผ่าน)

    P7
    (เหล็กกล้าคาร์บอน, ชุบโครเมี่ยม, ประเภทสายพาน Poly-V 11PJ)

    L3
    (เหล็กกล้าคาร์บอน, ชุบดำ, เฟืองโซ่คู่ 08B14T)
    T1
    (พร้อมหัว HEX เกลียว M12*1)

    T2
    (HEX11 ไม่มีเกลียว)

    T3
    (สเตนเลส, รูปทรง D คู่)
    K3
    (สเตนเลส, เกลียวใน M8)

    K4
    (สเตนเลส, เกลียวใน M10)

    K6
    (สเตนเลส, รูปทรง D คู่)
    S4 (อัตราส่วนลด 18)
    S5 (อัตราส่วนลด 25)
    S6 (อัตราส่วนลด 30)
    S7 (อัตราส่วนลด 42)
    S8 (อัตราส่วนลด 65)
    S9 (อัตราส่วนลด 78)
    S10 (อัตราส่วนลด 90)
    S11 (อัตราส่วนลด 108)
    เมื่อการกำหนดค่าอุปกรณ์แหล่งจ่ายเป็น D4 จะมีเฉพาะพิกัดแรงดันไฟฟ้า 48 V DC เท่านั้นที่สามารถเลือกได้
    เฉพาะชนิดส่งกำลัง Z1 เท่านั้นที่รองรับการผสมผสานระหว่างชนิดที่มีการยึดติดด้านเอาต์พุตแบบ T3 และชนิดที่มีการยึดติดด้านที่ไม่ใช่เอาต์พุตแบบ K6
    การเลือกอัตราส่วนลดขึ้นอยู่กับโหลดไฟฟ้าที่ใช้งานเป็นหลัก โปรดดูโหลดไฟฟ้าของไดรฟ์ในตารางด้านล่างเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง
     
    ■ ตารางพารามิเตอร์ความสามารถ
    การกำหนดค่าอุปกรณ์แหล่งจ่ายขับเคลื่อน พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC (V) อัตราส่วนลดอัตราส่วนความเร็วพิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก ความเร็วรอบ (รอบ/นาที)พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก ความเร็วเชิงเส้น (ม./นาที)แรงบิดเอาท์พุตสูงสุด (N⋅m)แรงบิด เริ่มต้น (N⋅m)โหลดไฟฟ้า * (μ=0.05) กก.
    C1
    (เอ็นโค้ดเดอร์แม่เหล็ก 35W)

    D1
    (เซนเซอร์ Hall 35W)
    24


    48
    S313530.77100.200.641.6025
    S418383.3372.000.892.2335
    S52527652.201.243.1050
    S63023043.201.493.7360
    S742164.2931.202.075.1885
    S865106.4819.802.957.38130
    S97888.4616.803.558.88155
    S109076.6714.404.1010.25180
    S1110863.8912.004.9512.38215
    C2
    (เอ็นโค้ดเดอร์แม่เหล็ก 50W)

    D2
    (เซนเซอร์ Hall 50W)
    24


    48
    S313530.77100.200.912.2840
    S418383.3372.001.273.1850
    S52527652.201.764.4075
    S63023043.202.135.3390
    S742164.2931.202.967.40125
    S865106.4819.804.5811.45185
    S97888.4616.805.0712.68225
    S109076.6714.405.8914.73260
    S1110863.8912.007.0717.68310
    C3
    (เอ็นโค้ดเดอร์แม่เหล็ก 80W)

    D3
    (เซนเซอร์ Hall 80W)
    24


    48
    S313530.77100.201.553.8865
    S418383.3372.002.105.2485
    S52527652.202.917.28120
    S63023043.203.498.73145
    S742164.2931.204.8912.22200
    S865106.4819.807.3514.71300
    S97888.4616.808.8517.70360
    S109076.6714.4010.2118.00420
    S1110863.8912.0012.2618.00500
    D4
    (เซนเซอร์ Hall 120W)
    48S313769.23145.201.553.8865
    S418555.56105.002.105.2585
    S52540075.602.917.28120
    S630333.3363.003.498.73145
    S742238.145.004.8912.23200
    S865154.3228.807.3514.70300
    S978128.2124.008.8517.70360
    S1090111.1121.0010.2120.42420
    S1110892.5917.4012.2624.52500
    โหลดไฟฟ้าของไดรฟ์เป็นค่าอ้างอิง โดยค่าที่แน่นอนจะต้องคำนวณตามการใช้งานจริง
    ต้องเลือกชุดขับมอเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์แหล่งจ่าย
     
    ■ พารามิเตอร์พื้นฐาน
    พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC
    (V)
    พิกัดกระแสไฟฟ้า
    (A)
    กระแสไฟฟ้าเริ่มต้น
    (A)
    พิกัดกำลัง
    (W)
    ระดับเสียงสูงสุดอุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานความยาวสายเคเบิลขนาดท่อร้อยสายไฟ
    242.25.53550 dB-40°C ถึง 55°Cความยาวของสายต่อโรลเลอร์เอ็นโค้ดเดอร์แม่เหล็ก: 0.5 ม. (พร้อมคอนเนคเตอร์แบบตรง 5 ขาพิน)
    ความยาวของสายต่อโรลเลอร์เซ็นเซอร์ Hall: 1 ม. (พร้อมคอนเนคเตอร์หัว 9 ขาพิน)
    เส้นผ่านศูนย์กลาง: 60 มม.
    ความหนาผนัง: 2 มม.
    3.17.850
    4.511.380
    481.12.835
    1.53.850
    2.35.880
    3.58.7120
     
    ■ การ์ดอุปกรณ์ควบคุมการขับเคลื่อนที่รองรับการใช้งาน
    *เมื่อเลือกการ์ดอุปกรณ์ควบคุมการขับเคลื่อนที่รองรับการใช้งานสำหรับโรเลอร์ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าและการกำหนดค่าอุปกรณ์แหล่งจ่ายขับเคลื่อนสอดคล้องกัน
    พารามิเตอร์ของลูกกลิ้งขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์รุ่นของการ์ดอุปกรณ์ควบคุมการขับเคลื่อนที่รองรับการใช้งาน
    ชนิด พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC (V) การกำหนดค่าอุปกรณ์แหล่งจ่ายขับเคลื่อน
    EA-MORR
    (วัสดุเฟืองทดรอบ: ผงโลหะผสมเหล็ก IP54)
    24C1 (เอ็นโค้ดเดอร์แบบแม่เหล็ก 35 W)EA-MRD24-C1-N□-□□
    C2 (เอ็นโค้ดเดอร์แบบแม่เหล็ก 50 W)EA-MRD24-C2-N□-□□
    C3 (เอ็นโค้ดเดอร์แบบแม่เหล็ก 80 W)EA-MRD24-C3-N□-□□
    D1 (เซนเซอร์ฮอลล์ 35 W)EA-MRD24-D1-N□-□□
    D2 (เซนเซอร์ฮอลล์ 50 W)EA-MRD24-D2-N□-□□
    D3 (เซนเซอร์ฮอลล์ 80 W)EA-MRD24-D3-N□-□□
    48C1 (เอ็นโค้ดเดอร์แบบแม่เหล็ก 35 W)EA-MRD48-C1-N□-□□
    C2 (เอ็นโค้ดเดอร์แบบแม่เหล็ก 50 W)EA-MRD48-C2-N□-□□
    C3 (เอ็นโค้ดเดอร์แบบแม่เหล็ก 80 W)EA-MRD48-C3-N□-□□
    D1 (เซนเซอร์ฮอลล์ 35 W)EA-MRD48-D1-N□-□□
    D2 (เซนเซอร์ฮอลล์ 50 W)EA-MRD48-D2-N□-□□
    D3 (เซนเซอร์ฮอลล์ 80 W)EA-MRD48-D3-N□-□□
    D4 (เซนเซอร์ฮอลล์ 120 W)EA-MRD48-D4-N1-□□
    ไม่รวมการ์ดควบคุมไดรฟ์เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ต้องซื้อแยกต่างหาก หากต้องการสั่งซื้อ โปรดคลิก ที่นี่
     
    การปรับแต่ง
    การปรับแต่งสายต่อขยายโรลเลอร์แบบมอเตอร์
    รหัสCLDL
    สเปคผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เข้ารหัสแม่เหล็ก (คอนเนคเตอร์แบบตรง 5 ขาพิน เกลียวนอกและคอนเนคเตอร์ตัวเมียที่ปลายทั้งสองด้าน)ฮอลล์เซนเซอร์ (พินเฮดเดอร์ 9 ขา พร้อมคอนเนคเตอร์ตัวผู้และคอนเนคเตอร์ตัวเมียทั้งสองด้าน)
    สายต่อมีให้เลือกเฉพาะความยาว 1 เมตร และ 2 เมตรเท่านั้น
    ตัวเลขที่เพิ่มหลังรหัสจะแสดงถึงความยาว
    ตัวอย่างเช่น: CL5 หมายถึงสายต่อเอ็นโค้ดเดอร์แบบแม่เหล็กสำหรับต่อพ่วงความยาว 5 เมตร (2 ม. + 2 ม. + 1 ม.)
     
    การปรับแต่งปลอกบ่าอุปกรณ์เสริมโรเลอร์มอเตอร์
    รหัสSSขึ้นอยู่กับความยาวพื้นผิวโรเลอร์ สามารถเพิ่มปลอกบ่าได้อีก 1 ถึง 5 ชิ้น
    วิธีการระบุสเปค (ตัวอย่าง): SS3-LA100-LB300-LC500
    ในภาพทางซ้าย มิติขอบ LA, LB, LC, LD และ LE หมายถึง
    ระยะห่างระหว่างแต่ละปลอกสวมกับฝาครอบปลายที่เต้ารับสายไฟ หน่วยที่ระบุคือ 1 มม.
    หากมีปลอกแบบมีบ่า 2 ชิ้น: กำหนดเฉพาะ LA และ LB
    หากมีปลอกแบบมีบ่า 3 ชิ้น: กำหนดเฉพาะ LA, LB และ LC
    หากมีปลอกแบบมีบ่า 4 ชิ้น: กำหนดเฉพาะ LA, LB, LC และ LD
    หากมีปลอกแบบมีบ่า 5 ชิ้น: กำหนด LA, LB, LC, LD และ LE
    สเปคผลิตภัณฑ์POK (โพลิออกซิเมทิลีนสีดำ)
    D80*W100
    ตัวเลขหลังรหัสหมายถึงจำนวนปลอกแบบมีบ่า
    ตัวอย่างการใช้งาน
    พื้นที่การใช้งาน
    ใช้สำหรับการจัดการพาเลทขนาดกลาง โดยมีโหลดไฟฟ้าขับเคลื่อนสูงสุดถึง 600 กก. เหมาะสำหรับสายพานลำเลียง เช่น สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่และยางรถบรรทุก
    โดดเด่นเป็นพิเศษในสนามยานยนต์พลังงานใหม่
    สินค้าที่เกี่ยวข้อง
    สเปคและประเภทไดรเวอร์ราคาประหยัด
    สเปคและประเภทลูกกลิ้งอิสระรุ่นประหยัด