ฉากยึดแบบรีด - สำหรับ 3 ร่องขึ้นไป - สำหรับอลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ 8 (ร่องกว้าง 10 มม.) - ฉากยึดสำหรับงานโหลดไฟฟ้าสูง, ซีรีส์ประหยัด

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • สินค้าชิ้นนี้ออกแบบมาสำหรับอลูมิเนียมโปรไฟล์มาตรฐานของ MISUMI
  • ขณะนี้มีเฉพาะรหัสรุ่น/ Part number ที่สามารถสร้างได้ผ่านตัวกรอง (แถบตัวปรับตั้งค่าทางซ้าย) เท่านั้น

รายละเอียดสินค้า

เป็นฉากยึดที่สามารถเชื่อมต่อเฟรมแบบร่อง 4 แถวได้ด้วยฉากยึดเพียงชิ้นเดียว

[ ! ]โปรดทราบว่าบางขนาดที่แสดงในตารางสเปคยังงดจำหน่าย
รหัสรุ่น/ Part number ที่สร้างจากตัวปรับตั้งค่าทางด้านซ้ายของหน้าเป็นรหัสที่ถูกต้อง
 

Drawing ระบุขนาดของเหล็กฉาก 90 องศา

EA-NBLUQ8
EA-HBLUQ8

ซีรีส์ 8 (ความกว้างของร่อง 10 มม.) - ร่อง 4 แถว - เฟรมโหลดหนัก เหล็กฉาก 90 องศา: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

[ ! ]NBLUQ8 ไม่มีการทำกระบวนการอโนไดซิ่งทั้งสองด้านหรือที่รูสลักเกลียว

[ ! ]พื้นผิวสัมผัสของอลูมิเนียมโปรไฟล์ถูกกัดผิวเพื่อรับประกันความตั้งฉาก
[ ! ]สำหรับความตั้งฉากของเหล็กฉาก 90 องศา กรุณาดูตารางความเผื่อความตั้งฉาก
[ ! ]NBLUQ8 ไม่ได้ผ่านการกัดขึ้นรูป ความเผื่อความตั้งฉากคือ ±1°
ประเภทเหล็กฉาก 90 องศา[M] วัสดุ[ S ] กระบวนการเตรียมผิว
EA-NBLUQ8A6063S-T5อโนไดซ์[ ! ]
EA-HBLUQ8A6N01SS-T5

ตารางสเปคของเหล็กฉาก 90 องศา

รุ่นเหล็กฉาก 90 องศา
EA-NBLUQ8
 
รุ่นเหล็กฉาก 90 องศามวล
(g)
โบลท์และน็อตร่องตัว T ที่เหมาะสมน้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(N)
สลักเกลียวจำนวนทีนัทจำนวน
EA-NBLUQ8770CBM8-258HNTT8-887056
EA-HBLUQ8
[ ! ]เมื่อสั่งซื้อสลักเกลียวและน็อตเป็นชุด กรุณาตรวจสอบการแปรรูปเพิ่มเติม "ชุดสลักเกลียวและน็อตที่ใช้ได้"

การประมวลผลเพิ่มเติมของเหล็กฉาก 90 องศา

รุ่น—(C·SET·SST·SEU·SSU·SEP·SSP·SEC)
EA-NBLUQ8
EA-HBLUQ8
−
−
SET
C
- SET
 
การปรับแต่งรหัสสเปคเหล็กฉาก 90 องศาที่ใช้งานได้
รูติดตั้งฝาครอบเพิ่มเติมCเหล็กฉาก 90 องศา ถูกเจาะเกลียวสำหรับยึดฝาครอบ
(M5 ทั้งสองด้าน)
(สกรูติดตั้งคือ HCBM).
ซีรีส์ 8 (ความกว้างของร่อง 10 มม.) - ร่อง 4 แถว - เฟรมโหลดหนัก เหล็กฉาก 90 องศา: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
NBLUT8
HBLUT8
NBLUQ8
HBLUQ8
 
การปรับแต่งรหัสสเปคเหล็กฉาก 90 องศาที่ใช้งานได้
รวมโบลท์และน็อตที่ใช้ได้SET
SST

(สแตนเลส)
SEU
(สปริงนัท
ก่อนประกอบ)
SSU
(สปริงนัท
ก่อนประกอบ
สเตนเลส)
SEP
(สปริงนัท
หลังประกอบ)
SSP
(สปริงนัท
หลังประกอบ
สเตนเลส)
SEC
(
โบลต์และ
น๊อตตัวเมียพร้อมแหวน)
สลักเกลียวและน๊อตตัวเมียที่ใช้ได้สำหรับยึดเหล็กฉาก 90 องศาเข้ากับโครงรวมอยู่ในชุด (เพิ่มในราคาของเหล็กฉาก 90 องศา)
(ตัวอย่าง) เมื่อระบุ HBLUQ8
 สลักเกลียวน๊อตตัวเมีย
รหัสรุ่นจำนวนรุ่นจำนวน
SETCBM8-258HNTT8-88
SSTSCB8-25HNTTSN8-8
SEUCBM8-25HNTU8-8
SSUSCB8-25SHNTU8-8
SEPCBM8-25HNTP8-8
SSPSCB8-25SHNTP8-8
SECHCBST8-29HNTT8-8
—
NBLUT8
HBLUT8
NBLUQ8
HBLUQ8
[ ! ]เมื่อระบุ −SET, −SEU หรือ −SEP สลักเกลียวที่ให้มาจะไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS

รายละเอียดการประมวลผลเพิ่มเติมของเหล็กฉาก 90 องศา

■ การเจาะรูสำหรับติดตั้งฝาครอบ (-C)

คุณสามารถเพิ่มรูต๊าปเกลียว M5 ได้ทั้งสองด้าน
ตัวอย่างของรุ่นการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรเพิ่มเติม: HBLUQ8-C

■ รายละเอียดของชุดสลักเกลียวและน๊อตตัวเมียที่ใช้ได้

รุ่นการประมวลผลเพิ่มเติมสลักเกลียวน๊อตตัวเมีย
รุ่นวัสดุชนิดรุ่นวัสดุสต็อปเปอร์
SETCBM8-25เหล็กอันดับแรกในHNTT8-8เหล็กไม่มี
SSTSCB8-25สแตนเลสอันดับแรกในHNTTSN8-8สแตนเลสไม่มี
SEUCBM8-25เหล็กอันดับแรกในHNTU8-8เหล็กมี
SSUSCB8-25สแตนเลสอันดับแรกในSHNTU8-8สแตนเลสมี
SEPCBM8-25เหล็กการแทรกภายหลังHNTP8-8เหล็กมี
SSPSCB8-25สแตนเลสการแทรกภายหลังSHNTP8-8สแตนเลสมี
SECHCBST8-29เหล็ก (พร้อมแหวนรอง)อันดับแรกในHNTT8-8เหล็กไม่มี

*รวมโบลท์ 8 ตัว และน็อต 8 ตัว

วิธีการใช้เหล็กฉาก 90 องศา

คุณสมบัติ: เฟรมร่อง 4 แถว สามารถเชื่อมต่อด้วยเหล็กฉาก 90 องศาเพียงชิ้นเดียว

เฟรมที่รองรับ
ซีรีส์ 8 กรอบแบบเหลี่ยม 160
 
 
 

ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันของเหล็กฉาก 90 องศา

■ 8 ซีรีส์-ร่องหลายช่อง เหล็กฉาก 90 องศา-

ร่องสองแถวร่อง 3 แถว[ผลิตภัณฑ์นี้] 4 สล็อต

 

 

 

ข้อมูลทางเทคนิคของเหล็กฉาก 90 องศา

■ ความตั้งฉาก

โปรดตรวจสอบตารางค่าความเผื่อความเหลี่ยมสำหรับเหล็กฉาก 90 องศา

■ แนวคิดน้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ของเหล็กฉาก 90 องศา

 
 
ตามที่แสดงในรูปทางซ้าย มีการตั้งกรอบสองกรอบขึ้น โดยมีกรอบหนึ่งวางอยู่ระหว่างนั้น และมีการติดตั้งเหล็กฉาก 90 องศาสองตัวไว้ด้านล่าง และแสดงน้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ต่อหน่วย
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ในที่นี้หมายถึงโหลดไฟฟ้าที่เหล็กฉาก 90 องศาสามารถคงตำแหน่งไว้ได้ (โดยไม่แตกหักหรือเลื่อนหลุด) เมื่อมีการยึดเหล็กฉาก 90 องศาทุกช่องยึดด้วยสลักเกลียวและมีการรับโหลดไฟฟ้า

■ คุณสมบัติทางกลของวัสดุอลูมิเนียมโปรไฟล์ (อ้างอิงมาตรฐาน JIS)

วัสดุ (สัญลักษณ์ JIS)A6063S-T5A6N01SS-T5
ความทนต่อแรงดึง (N/mm2)มากกว่า 155245 ขึ้นไป
ความแข็งแรง (N / mm2)มากกว่า 110มากกว่า 205
โมดูลของความยืดหยุ่น (N/mm2)6997269972
ความแข็งบริเนลล์ (HB)8888
กระบวนการเตรียมผิวกระบวนการอโนไดซิ่ง 9μm ขึ้นไปกระบวนการอโนไดซิ่ง 9μm ขึ้นไป

วัตถุที่เกี่ยวข้องของเหล็กฉาก 90 องศา

■ 8 Series

ชื่อผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมเฟรมข้อต่อซ่อนมุมฝาครอบเฟรมฝาปิดร่องน๊อตตัวเมีย
ภาพถ่าย

 

 

 

 

 

หน้าผลิตภัณฑ์ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่