อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา มีหน้าแปลนแบบมี แผ่นสลิท

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >> แค็ตตาลอกซีรีส์ Economy (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
ตัวยึดเพลา เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด และ หน้าแปลนทรงสี่เหลี่ยม
● เส้นผ่านศูนย์กลางรูขนาด เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.) : 8 และ 30
● วัสดุ : อลูมิเนียมอัลลอยด์
● การปรับปรุงผิวงาน: ชุบอโนไดซ์
[การประยุกต์ใช้งาน]
ตัวยึดเพลา มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ของ อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา
อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา หมายถึง ชิ้นงาน ที่สามารถ อุปกรณ์รองรับท่อ และยึด เพลา ได้และยังรับ โหลดไฟฟ้า บางส่วนอีกด้วย
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ของ อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา
คุณสมบัติ 1: ด้วย เส้นตั้งฉาก สูงสุดที่ 0.02 จึงเหมาะสำหรับ การวางตำแหน่ง ที่แม่นยำ และติดตั้งง่าย
คุณสมบัติ 2: ประเภท หน้าแปลน ต่างๆ รวมถึง ชนิดหน้าแปลน แบบเหลี่ยม และ ชนิดหน้าแปลน ตัด พื้นผิว ทั้งสอง การใช้ ชนิดหน้าแปลน ตัด พื้นผิว ทั้งสองแบบสามารถ การออกแบบ ให้ประหยัดพื้นที่ได้
คุณสมบัติ 3: วัสดุ อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา เป็น อะลูมิเนียมอัลลอย ตอบสนองความต้องการ น้ำหนักเบา และ กระบวนการเตรียมผิว เป็น ชุบอโนไดซ์แบบไม่ย้อมสี
คุณสมบัติ 4: ช่องว่างของรูติดตั้ง (รู รูทะลุ) สามารถใช้สำหรับการ ละเอียด แบบละเอียดและสามารถระบุ การวางตำแหน่ง ในสถานที่ได้
คุณสมบัติ 2: ประเภท หน้าแปลน ต่างๆ รวมถึง ชนิดหน้าแปลน แบบเหลี่ยม และ ชนิดหน้าแปลน ตัด พื้นผิว ทั้งสอง การใช้ ชนิดหน้าแปลน ตัด พื้นผิว ทั้งสองแบบสามารถ การออกแบบ ให้ประหยัดพื้นที่ได้
คุณสมบัติ 3: วัสดุ อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา เป็น อะลูมิเนียมอัลลอย ตอบสนองความต้องการ น้ำหนักเบา และ กระบวนการเตรียมผิว เป็น ชุบอโนไดซ์แบบไม่ย้อมสี
คุณสมบัติ 4: ช่องว่างของรูติดตั้ง (รู รูทะลุ) สามารถใช้สำหรับการ ละเอียด แบบละเอียดและสามารถระบุ การวางตำแหน่ง ในสถานที่ได้
ดรออิ้ง ดรออิ้งบอกขนาด ของ อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา

อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา วัสดุ อะลูมิเนียมอัลลอย
กระบวนการเตรียมผิว แบบอะโนไดซ์ที่ชัดเจนพร้อมน็อต
โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค ของ อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา

| รหัสรุ่น/ Part number ของส่วน อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา | D1 | H | L | T | P | K | W | P1 | F | D | M | ||
ประเภทของ อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา | DH7 | ||||||||||||
| E-ATHWCB E-ATHWSB | 8 | +0.015 0 | 25 | 39 | 18 | 5 | 32 | 30 | 27 | 25 | 20 | 3.5 | M4 |
| 10 | 30 | 49 | 20 | 40 | 38 | 32 | 33 | 23 | 4.5 | M5 | |||
| 12 | +0.018 0 | 32 | 52 | 22 | 6 | 42 | 40 | 34 | 35 | 25 | |||
| 15 | 35 | 56 | 27 | 46 | 44 | 37 | 37 | 27 | 5.5 | ||||
| 16 | 30 | ||||||||||||
| 20 | +0.021 0 | 40 | 64 | 32 | 8 | 52 | 50 | 42 | 43 | 30 | 6.6 | ||
| 25 | 45 | 69 | 38 | 57 | 54 | 47 | 46 | 34 | |||||
| 30 | 55 | 79 | 40 | 10 | 67 | 60 | 57 | 50 | 45 | M6 | |||
ลักษณะของ อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา รุ่น ความคุ้มค่า อาจมีรอยขีดข่วนเล็กน้อย
หลังจากที่รูยึด D ถูกกลึงตามค่าพิกัดความเผื่อ H7 แล้ว อาจทำให้รูด้านในเกิดการเสียรูปเนื่องจากการบีบอัดตัวอย่างการใช้งาน อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา

ชื่อ กลไก:
ตัวยึด ตรวจจับความลึกของร่องรู
การทำงานของกลไก:
การวางตำแหน่งชิ้นงานที่ถูกต้องสามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบความลึกของร่องรูชิ้นงานได้ด้วยตนเอง
หน้าที่ของส่วนรองรับเพลา:
อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา ใช้เพื่อยึด กลไก อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน เพื่อให้ถอดประกอบได้ง่าย
สำหรับข้อมูลโดยละเอียด คลิก ที่นี่
ตัวยึด ตรวจจับความลึกของร่องรู
การทำงานของกลไก:
การวางตำแหน่งชิ้นงานที่ถูกต้องสามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบความลึกของร่องรูชิ้นงานได้ด้วยตนเอง
หน้าที่ของส่วนรองรับเพลา:
อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา ใช้เพื่อยึด กลไก อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน เพื่อให้ถอดประกอบได้ง่าย
สำหรับข้อมูลโดยละเอียด คลิก ที่นี่
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา
| อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา: โทรศัพท์สมาร์ท | อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา: อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า | อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา: แบตเตอรี่ลิเธียม | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา: อุตสาหกรรมยานยนต์ | อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา: หุ่นยนต์ | อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา: ทางการแพทย์ | ||
![]() | ![]() | ![]() |
ข้อควรระวังของ อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา
(1) เป็น ชนิดมีร่องสลิท และ ความเผื่อ H7 ของ รูติดตั้ง D คือก่อนตัดปลายเปิด ซึ่งอาจเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ H8 เนื่องจากการปล่อย ความเค้น ภายในหลังจากตัดปลายเปิด
(2) ขอแนะนำให้จับคู่ส่วน อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา กับ เพลา ที่มี ความเผื่อ f8/h5/g6 ดูรายละเอียดคลิก
ที่นี่
(3) สำหรับประสิทธิภาพการป้องกันสนิมและ งานซ่อมบำรุง วัสดุโลหะ และ กระบวนการเตรียมผิว คลิก
ที่นี่
(4) ไม่ว่า อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา แผ่นสลิท จะถูกตัดเกินด้วยการเซาะร่องหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับขนาด ใบมีดลบคม เลื่อย ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ภาพ 3 มิติใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น (การตัดเกินหมายถึงการตัด ใบมีดลบคม เลื่อย ไปทางด้านตรงข้ามของส่วนที่เจาะรู)
(2) ขอแนะนำให้จับคู่ส่วน อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา กับ เพลา ที่มี ความเผื่อ f8/h5/g6 ดูรายละเอียดคลิก
ที่นี่(3) สำหรับประสิทธิภาพการป้องกันสนิมและ งานซ่อมบำรุง วัสดุโลหะ และ กระบวนการเตรียมผิว คลิก
ที่นี่(4) ไม่ว่า อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา แผ่นสลิท จะถูกตัดเกินด้วยการเซาะร่องหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับขนาด ใบมีดลบคม เลื่อย ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ภาพ 3 มิติใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น (การตัดเกินหมายถึงการตัด ใบมีดลบคม เลื่อย ไปทางด้านตรงข้ามของส่วนที่เจาะรู)
เอกสารที่เกี่ยวข้องของส่วน อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา
สำหรับภาพรวมของ อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา คลิก
ที่นี่ .
ที่นี่ .สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา
| (ชุด ความคุ้มค่า) แกน ไกด์ อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา ปลายทั้งสองข้างแบบ ชนิดมีรูต๊าปเกลียว เกลียวพร้อม ร่อง ประแจ | (ชุด ความคุ้มค่า) ไกด์ อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา ชนิดตรง | (ชุด ความคุ้มค่า) อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา ยาว แผ่นสลิท | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| รุ่น ตัวแทน: E-PSFJZ30-600-M12-N12-20 | รุ่น ตัวแทน: E-PSFJ30-600 | รุ่น ตัวแทน: E-ATHWSBL12 | ||
| ข้อได้เปรียบ: อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา การติดตั้งง่าย แบบตั้งค่าได้ ความยาวได้ | ข้อได้เปรียบ: อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา การติดตั้งง่าย แบบตั้งค่าได้ ความยาวได้ | ข้อได้เปรียบ: ส่วน อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา เหมาะสำหรับ การออกแบบ น้ำหนักเบา |
Drawing ระบุขนาด

วัสดุ อะลูมิเนียมอัลลอย
กระบวนการเตรียมผิว แบบอะโนไดซ์ที่ชัดเจนพร้อมน็อต
ตาราง ข้อมูลจำเพาะ

| รหัสสินค้า | D1 | H | L | T | P | K | W | P1 | F | d | M | ||
ประเภท | DH7 | ||||||||||||
| E-ATHWCB E-ATHWSB | 8 | +0.015 0 | 25 | 39 | 18 | 5 | 32 | 30 | 27 | 25 | 20 | 3.5 | M4 |
| 10 | 30 | 49 | 20 | 40 | 38 | 32 | 33 | 23 | 4.5 | M5 | |||
| 12 | +0.018 0 | 32 | 52 | 22 | 6 | 42 | 40 | 34 | 35 | 25 | |||
| 15 | 35 | 56 | 27 | 46 | 44 | 37 | 37 | 27 | 5.5 | ||||
| 16 | 30 | ||||||||||||
| 20 | +0.021 0 | 40 | 64 | 32 | 8 | 52 | 50 | 42 | 43 | 30 | 6.6 | ||
| 25 | 45 | 69 | 38 | 57 | 54 | 47 | 46 | 34 | |||||
| 30 | 55 | 79 | 40 | 10 | 67 | 60 | 57 | 50 | 45 | M6 | |||
ลักษณะของซีรีย์ ความคุ้มค่า อาจมีรอยขีดข่วนเล็กน้อย
หลังจากที่รูยึด D ถูกกลึงตามค่าพิกัดความเผื่อ H7 แล้ว อาจทำให้รูด้านในเกิดการเสียรูปเนื่องจากการบีบอัด
ประเภทของ อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา
DH7








ประเภท
DH7