ชนิด ชนิดเกลียวใน ลูกล้อ โหลดหนัก

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อรถเข็น เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ชนิดของลูกล้อ : รองรับโหลดหนัก
● ความกว้างลูกล้อ (mm.) : 40
● เส้นผ่านศูนย์กลางลูกล้อ (mm.) : 100
● วัสดุ :
ตัวเรือน - Q235
ลูกล้อ - ยูรีเทน (สีน้ำตาลแดง)
แกนล้อ - Q195
[การประยุกต์ใช้งาน]
ลูกล้อรถเข็น มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ

ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ของ ลูกล้อ

ลูกล้อ โหลดหนัก รุ่น ความคุ้มค่า ชนิดสกรู
วัสดุ ลูกล้อ: ยูรีเทน (น้ำตาลแดง)
ลูกล้อ โหลดหนัก ซีรีส์ ความคุ้มค่า MISUMI ตัวเลือกที่คุ้มค่า!

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ผลิตภัณฑ์

ดรออิ้งบอกขนาด ของ ลูกล้อ

■ ดรออิ้งบอกขนาด ของ ลูกล้อ

ล็อค ผลิตภัณฑ์ แนะนำ

■ โต๊ะวางชิ้นงาน วัสดุ ของ ลูกล้อ
ตัวเครื่องส่วน ลูกล้อคอร์/แกน ล้อตลับลูกปืน/รองลื่น
วัสดุ ของ ลูกล้อกระบวนการชุบผิววัสดุ (สี)วัสดุกระบวนการชุบผิวส่วนหมุนส่วนล้อ
Q235ชุบซิงค์ยูรีเทน (น้ำตาลแดง)Q195ชุบซิงค์มีให้มีให้

ภาพ สเปค ข้อมูลจำเพาะของ ลูกล้อ

รหัสสินค้าวัสดุ ลูกล้อโหลดที่ยอมรับได้
(ดาN)
ประเภทของ ลูกล้อD
E-CPSN100U
(ยูรีเทน)
280
{{{attr53}}}สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ ของ สเปค ลูกล้อ และ ดรออิ้งบอกขนาด โปรดดูที่แค็ตตาล็อก ผลิตภัณฑ์ บนเว็บไซต์

คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ของ ลูกล้อ

■ ลูกล้อ แบบอยู่กับที่ โหลดหนัก คุ้มค่าคุ้ม ความคุ้มค่าต่อต้นทุน!! ประหยัดต้นทุนเมื่อใช้ในปริมาณมาก
■ วัสดุ ตัวเครื่อง คือ Q235 และ กระบวนการเตรียมผิว เป็นการ ชุบสังกะสี ลูกล้อมีตลับลูกปืนให้ที่ส่วนหมุนและส่วนล้อ
■ ข้อดีของ ลูกล้อ รุ่น ความคุ้มค่า MISUMI
· ลูกล้อ รุ่น ความคุ้มค่า MISUMI ได้รับการทดสอบอย่างเข้มงวดตาม มาตรฐาน ANSI ICWM-2018 และมีการระบุน้ำหนักไว้อย่างชัดเจนเพื่อการใช้งานที่มั่นใจยิ่งขึ้น

■ ผลการทดสอบ ลูกล้อ ภายใต้ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ เท่ากัน
แนะนำ แพ้ด ปรับ ผลิตภัณฑ์

ตัวอย่างการใช้ ลูกล้อ

ลูกล้อ

ข้อควรระวังของ ลูกล้อ

■ ข้อควรระวังในการใช้ ลูกล้อ

[ข้อควรระวัง 1]
ไม่เกิน น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ เมื่อใช้งาน
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ ใน ผลิตภัณฑ์ ของแค็ตตาล็อก ลูกล้อ คือความเร็วใน โหลดไฟฟ้า เมื่อขนส่งแบบแมนนวลบน สายดิน ราบ

[ข้อควรระวัง 2] ความเร็วในการทำงาน
ใช้เป็นระยะๆ ในความเร็วที่ต่ำกว่าความเร็วที่รถยนต์สามารถเคลื่อนได้เองโดยที่ไม่เหยียบคันเร่ง (Walking Speed) บนพื้นเรียบ กรุณาอย่าใช้อย่างต่อเนื่องด้วยแรงฉุดลากหรือเมื่ออยู่ในสภาพที่ร้อน
เส้นผ่านศูนย์กลาง ลูกล้อความเร็วในการทำงาน
75 มม. หรือน้อยกว่า2 กม./ชม. หรือน้อยกว่า
100 มม. หรือน้อยกว่า4 กม./ชม. หรือน้อยกว่า

[ข้อควรระวัง 3] สต็อปเปอร์
การสึกหรอและความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานเป็นเวลานานอาจทำให้ ฟังก์ชั่น ของ ลูกล้อ ลดลงโดยไม่รู้ตัว ดังนั้นโปรดให้ความสนใจ
โดยทั่วไป แรงเบรกจะแตกต่างกันไปตามวัสดุลูกล้อ
เมื่อคำนึงถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ โปรดใช้มาตรการอื่นๆ (ลูกล้อ, ส่วนเบรก) เมื่อจำเป็นเป็นพิเศษ

[ข้อควรระวัง 4] สภาพแวดล้อมการใช้งาน
โดยทั่วไป มักใช้ลูกล้อในระยะอุณหภูมิห้อง
ห้ามใช้ในสภาพแวดล้อมพิเศษที่ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิสูง อุณหภูมิต่ำ ความชื้น กรด ด่าง เกลือ ตัวทำละลาย น้ำมัน น้ำทะเล ยา ฯลฯ

[ข้อควรระวัง 5] วิธีการติดตั้ง
① โปรดรักษาพื้นผิวติดตั้งให้สมดุลที่สุด
(2) เมื่อติดตั้ง ลูกล้อ แกนหมุน (สากล) แกน แกนหมุน ควรอยู่ใน ตำแหน่ง แนวตั้ง
(3) เมื่อติดตั้ง ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ ให้วาง ลูกล้อ ขนานกัน
④ โปรดตรวจสอบรูติดตั้งและติดตั้งให้มั่นคงด้วยโบลท์และนัทที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการคลายตัว
(5) เมื่อทำการ สกรูติดตั้ง ลูกล้อ โปรดขันส่วนหกเหลี่ยมของเกลียวให้แน่นด้วย แรงบิด ที่เหมาะสม หากมีแรงบิดขันแน่นมากเกินไป จะทำให้เกิดการบีบอัดรวมกันในเพลาและทำให้เกิดการแตกหักได้
(อ้างอิงจากแรงบิดขันแน่นที่เหมาะสม 20 ถึง 50 N⋅m ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว 12 มม.)

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ ลูกล้อ

Drawing ระบุขนาด
ล็อค ผลิตภัณฑ์ แนะนำ
ตาราง ข้อมูลจำเพาะ
รหัสสินค้าวัสดุล้อโหลดที่รับได้
(ดาN)
รุ่นD
E-CPSN100U
(ยูรีเทน)
280
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สเปค ผลิตภัณฑ์ และ ดรออิ้งบอกขนาด โปรดดูที่แค็ตตาล็อก ผลิตภัณฑ์ บนเว็บไซต์