ล้อ เหล็กหล่อ โหลดหนัก แบบอยู่กับที่ ลูกล้อ

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >> Economy Series Catalog ver2023 (TH-EN)_Part 18 คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
ลูกล้อรถเข็น เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ชนิดของลูกล้อ : รองรับโหลดหนัก แบบล้อตาย
● ความกว้างลูกล้อ (mm.) : 50
● เส้นผ่านศูนย์กลางลูกล้อ (mm.) : 150 และ 200
● ความสูง (mm.): 190.5 และ 239.5
● วัสดุ :
ตัวเรือน - Q235
ลูกล้อ - ยูรีเทน (สีน้ำตาลแดง)
[การประยุกต์ใช้งาน]
ลูกล้อรถเข็น มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ของ ลูกล้อ
ความคุ้มค่า โหลดหนัก ลูกล้อ ประหยัด เหล็กหล่อ คอร์/แกน แบบอยู่กับที่
วัสดุ ลูกล้อ: ยูรีเทน (น้ำตาลแดง)
ลูกล้อ โหลดหนัก ซีรี ความคุ้มค่า MISUMI ตัวเลือกที่คุ้มค่า!

วัสดุ ลูกล้อ: ยูรีเทน (น้ำตาลแดง)
ลูกล้อ โหลดหนัก ซีรี ความคุ้มค่า MISUMI ตัวเลือกที่คุ้มค่า!

ดรออิ้งบอกขนาด ของ ลูกล้อ
■ ดรออิ้งบอกขนาด ของ ลูกล้อ

■ โต๊ะวางชิ้นงาน วัสดุ ของ ลูกล้อ

■ โต๊ะวางชิ้นงาน วัสดุ ของ ลูกล้อ
| ตัวเครื่อง ลูกล้อ | ส่วนล้อ | คอร์/แกน ล้อ | ตลับลูกปืน/รองลื่น | |||
| วัสดุ ของ ลูกล้อ | กระบวนการชุบผิว | วัสดุ (สี) | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | ส่วนหมุน | ส่วนล้อ |
| Q235 | ชุบซิงค์ | ยูรีเทน (น้ำตาลแดง) | HT150 | ทาสีดำ | ไม่มี | มีให้ |
ภาพ สเปค ข้อมูลจำเพาะของ ลูกล้อ
| รหัสรุ่น/ Part number ของ ลูกล้อ | วัสดุล้อ | ความสูงในการติดตั้ง H | B | t | โหลดที่ยอมรับได้ (ดาN) | |
| ประเภทของ ลูกล้อ | D | |||||
| E-CSTK | 150 | U (ยูรีเทน) | 190.5 | 50 | 5.5 | 500 |
| 200 | 239.5 | 50 | 5.5 | 550 | ||
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สเปค ผลิตภัณฑ์ และ ดรออิ้งบอกขนาด โปรดดูที่แค็ตตาล็อก ผลิตภัณฑ์ บนเว็บไซต์คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ของ ลูกล้อ
■ ลูกล้อ แบบอยู่กับที่ โหลดหนัก คุ้มค่าคุ้ม ความคุ้มค่าต่อต้นทุน!! ประหยัดต้นทุนเมื่อใช้ในปริมาณมาก
■ วัสดุ ตัวเครื่อง คือ Q235 และ กระบวนการเตรียมผิว เป็นการ ชุบสังกะสี มี ตลับลูกปืน อยู่ที่ส่วน ล้อ ของ ลูกล้อ
■ ข้อดีของ ลูกล้อ รุ่น ความคุ้มค่า MISUMI
· ลูกล้อ รุ่น ความคุ้มค่า MISUMI ได้รับการทดสอบอย่างเข้มงวดตาม มาตรฐาน ANSI ICWM-2018 และมีการระบุน้ำหนักไว้อย่างชัดเจนเพื่อการใช้งานที่มั่นใจยิ่งขึ้น
■ ผลการทดสอบภายใต้ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ เท่ากัน

■ วัสดุ ตัวเครื่อง คือ Q235 และ กระบวนการเตรียมผิว เป็นการ ชุบสังกะสี มี ตลับลูกปืน อยู่ที่ส่วน ล้อ ของ ลูกล้อ
■ ข้อดีของ ลูกล้อ รุ่น ความคุ้มค่า MISUMI
· ลูกล้อ รุ่น ความคุ้มค่า MISUMI ได้รับการทดสอบอย่างเข้มงวดตาม มาตรฐาน ANSI ICWM-2018 และมีการระบุน้ำหนักไว้อย่างชัดเจนเพื่อการใช้งานที่มั่นใจยิ่งขึ้น
■ ผลการทดสอบภายใต้ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ เท่ากัน

ตัวอย่างการใช้ ลูกล้อ

ข้อควรระวังของ ลูกล้อ
■ ข้อควรระวังในการใช้ ลูกล้อ
[ข้อควรระวัง 1]
ไม่เกิน น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ เมื่อใช้งาน
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ ใน ผลิตภัณฑ์ ของแค็ตตาล็อก ลูกล้อ คือความเร็วใน โหลดไฟฟ้า เมื่อขนส่งแบบแมนนวลบน สายดิน ราบ
[ข้อควรระวัง 2] ความเร็วในการทำงาน
ใช้เป็นระยะๆ ในความเร็วที่ต่ำกว่าความเร็วที่รถยนต์สามารถเคลื่อนได้เองโดยที่ไม่เหยียบคันเร่ง (Walking Speed) บนพื้นเรียบ กรุณาอย่าใช้อย่างต่อเนื่องด้วยแรงฉุดลากหรือเมื่ออยู่ในสภาพที่ร้อน
[ข้อควรระวัง 3] สต็อปเปอร์
ความเสียหายและการสึกหรอที่เกิดจากการใช้งานในระยะยาวอาจลดประสิทธิภาพการทำงานของสต็อปเปอร์ลงได้โดยไม่รู้ตัว ดังนั้นโปรดให้ความสนใจ
โดยทั่วไปแล้ว แรงเบรกจะแตกต่างกันไปตาม วัสดุ ลูกล้อ
เมื่อคำนึงถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ โปรดใช้มาตรการอื่นๆ ( สต๊อปเปอร์ ลูกล้อ ส่วนเบรก) เมื่อจำเป็นเป็นพิเศษ
[ข้อควรระวัง 4] สภาพแวดล้อมการใช้งาน
โดยทั่วไป มักใช้ลูกล้อในระยะอุณหภูมิห้อง
ห้ามใช้ในสภาพแวดล้อมพิเศษที่ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิสูง อุณหภูมิต่ำ ความชื้น กรด ด่าง เกลือ ตัวทำละลาย น้ำมัน น้ำทะเล ยา ฯลฯ
[ข้อควรระวัง 5] วิธีการติดตั้ง
① โปรดรักษาพื้นผิวติดตั้งให้สมดุลที่สุด
(2) เมื่อติดตั้ง ลูกล้อ แกนหมุน (สากล) แกน แกนหมุน ควรอยู่ใน ตำแหน่ง แนวตั้ง
(3) เมื่อติดตั้ง ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ ให้วาง ลูกล้อ ขนานกัน
④ โปรดตรวจสอบรูติดตั้งและติดตั้งให้มั่นคงด้วยโบลท์และนัทที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการคลายตัว
(5) เมื่อทำการ สกรูติดตั้ง ลูกล้อ โปรดขันส่วนหกเหลี่ยมของเกลียวให้แน่นด้วย แรงบิด ที่เหมาะสม หากมีแรงบิดขันแน่นมากเกินไป จะทำให้เกิดการบีบอัดรวมกันในเพลาและทำให้เกิดการแตกหักได้
(อ้างอิงจากแรงบิดขันแน่นที่เหมาะสม 20 ถึง 50 N⋅m ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว 12 มม.)
[ข้อควรระวัง 1]
ไม่เกิน น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ เมื่อใช้งาน
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ ใน ผลิตภัณฑ์ ของแค็ตตาล็อก ลูกล้อ คือความเร็วใน โหลดไฟฟ้า เมื่อขนส่งแบบแมนนวลบน สายดิน ราบ
[ข้อควรระวัง 2] ความเร็วในการทำงาน
ใช้เป็นระยะๆ ในความเร็วที่ต่ำกว่าความเร็วที่รถยนต์สามารถเคลื่อนได้เองโดยที่ไม่เหยียบคันเร่ง (Walking Speed) บนพื้นเรียบ กรุณาอย่าใช้อย่างต่อเนื่องด้วยแรงฉุดลากหรือเมื่ออยู่ในสภาพที่ร้อน
| เส้นผ่านศูนย์กลาง ลูกล้อ | ความเร็วในการทำงาน |
| 75 มม. หรือน้อยกว่า | 2 กม./ชม. หรือน้อยกว่า |
| 100 มม. หรือน้อยกว่า | 4 กม./ชม. หรือน้อยกว่า |
[ข้อควรระวัง 3] สต็อปเปอร์
ความเสียหายและการสึกหรอที่เกิดจากการใช้งานในระยะยาวอาจลดประสิทธิภาพการทำงานของสต็อปเปอร์ลงได้โดยไม่รู้ตัว ดังนั้นโปรดให้ความสนใจ
โดยทั่วไปแล้ว แรงเบรกจะแตกต่างกันไปตาม วัสดุ ลูกล้อ
เมื่อคำนึงถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ โปรดใช้มาตรการอื่นๆ ( สต๊อปเปอร์ ลูกล้อ ส่วนเบรก) เมื่อจำเป็นเป็นพิเศษ
[ข้อควรระวัง 4] สภาพแวดล้อมการใช้งาน
โดยทั่วไป มักใช้ลูกล้อในระยะอุณหภูมิห้อง
ห้ามใช้ในสภาพแวดล้อมพิเศษที่ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิสูง อุณหภูมิต่ำ ความชื้น กรด ด่าง เกลือ ตัวทำละลาย น้ำมัน น้ำทะเล ยา ฯลฯ
[ข้อควรระวัง 5] วิธีการติดตั้ง
① โปรดรักษาพื้นผิวติดตั้งให้สมดุลที่สุด
(2) เมื่อติดตั้ง ลูกล้อ แกนหมุน (สากล) แกน แกนหมุน ควรอยู่ใน ตำแหน่ง แนวตั้ง
(3) เมื่อติดตั้ง ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ ให้วาง ลูกล้อ ขนานกัน
④ โปรดตรวจสอบรูติดตั้งและติดตั้งให้มั่นคงด้วยโบลท์และนัทที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการคลายตัว
(5) เมื่อทำการ สกรูติดตั้ง ลูกล้อ โปรดขันส่วนหกเหลี่ยมของเกลียวให้แน่นด้วย แรงบิด ที่เหมาะสม หากมีแรงบิดขันแน่นมากเกินไป จะทำให้เกิดการบีบอัดรวมกันในเพลาและทำให้เกิดการแตกหักได้
(อ้างอิงจากแรงบิดขันแน่นที่เหมาะสม 20 ถึง 50 N⋅m ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว 12 มม.)
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ ลูกล้อ
| ผลิตภัณฑ์ แนะนำของ ลูกล้อ 1 | ผลิตภัณฑ์ แนะนำของ ลูกล้อ 2 | ผลิตภัณฑ์ แนะนำของ ลูกล้อ 3 |
| ลูกล้อ รุ่น ความคุ้มค่า แม่กุญแจ แบบปกติ | ความคุ้มค่า ขาตั้งปรับระดับ โลหะ ชนิดยูนิเวอร์ซัล | ลูกล้อชนิดหมุนรอบด้าน พร้อมขาตั้งปรับระดับ |
![]() | ![]() | ![]() |
Drawing ระบุขนาด

ตาราง ข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | วัสดุล้อ | ความสูงในการติดตั้ง H | B | t | โหลดที่รับได้ (ดาN) | |
| รุ่น | D | |||||
| E-CSTK | 150 | U (ยูรีเทน) | 190.5 | 50 | 5.5 | 500 |
| 200 | 239.5 | 50 | 5.5 | 550 | ||
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สเปค ผลิตภัณฑ์ และ ดรออิ้งบอกขนาด โปรดดูที่แค็ตตาล็อก ผลิตภัณฑ์ บนเว็บไซต์สเปคของวัสดุ
| ตัวเครื่อง | ส่วนล้อ | คอร์/แกน ล้อ | ตลับลูกปืน | |||
| วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | วัสดุ (สี) | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | ส่วนหมุน | ส่วนล้อ |
| Q235 | ชุบซิงค์ | ยูรีเทน (น้ำตาลแดง) | HT150 | ทาสีดำ | ไม่มีให้ | มีให้ |