ลูกล้อ ขนาด โหลดหนัก แบบอยู่กับที่

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >> Economy Series Catalog ver2023 (TH-EN)_Part 18 คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
ลูกล้อรถเข็น เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ชนิดของลูกล้อ : รองรับโหลดหนัก แบบโปรไฟล์ต่ำแบบล้อตาย
● ความกว้างลูกล้อ (mm.) : 28 และ 38
● เส้นผ่านศูนย์กลางลูกล้อ (mm.) : 50, 65 และ 75
● ความสูง (mm.): 68, 95.5 และ 105
● วัสดุ :
ตัวเรือน - SPHC
ลูกล้อ - ไนลอน
[การประยุกต์ใช้งาน]
ลูกล้อรถเข็น มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ของ ลูกล้อ
ความคุ้มค่า โหลดหนัก ลูกล้อ ประหยัด แบบอยู่กับที่ ขนาด
วัสดุ ลูกล้อ: ไนล่อน (สีดำ)
ลูกล้อ ขนาด ซีรี ความคุ้มค่า MISUMI ตัวเลือกที่คุ้มค่า!

วัสดุ ลูกล้อ: ไนล่อน (สีดำ)
ลูกล้อ ขนาด ซีรี ความคุ้มค่า MISUMI ตัวเลือกที่คุ้มค่า!

ดรออิ้งบอกขนาด ของ ลูกล้อ
■ ดรออิ้งบอกขนาด ของ ลูกล้อ

■ โต๊ะวางชิ้นงาน วัสดุ ของ ลูกล้อ

■ โต๊ะวางชิ้นงาน วัสดุ ของ ลูกล้อ
| ตัวเครื่อง | ส่วน ลูกล้อ | ตลับลูกปืน/รองลื่น | ||
| วัสดุ ของ ลูกล้อ | กระบวนการชุบผิว | วัสดุ (สี) | ส่วนหมุน | ส่วนล้อ |
| SPHC | อิเล็กโตรโฟรีซิส (สีดำ) | ไนล่อน (สีดำ) | ไม่มี | มีให้ |
ภาพ สเปค ข้อมูลจำเพาะของ ลูกล้อ
| รหัสสินค้า | วัสดุ ลูกล้อ | ความสูงในการติดตั้ง H | B | t | โหลดที่ยอมรับได้ (ดาN) | |
| ประเภทของ ลูกล้อ | D | |||||
| E-CLHK | 50 | N (ไนล่อน) | 68 | 28 | 2.5 | 120 |
| 65 | 95.5 | 38 | 3 | 220 | ||
| 75 | 105 | 38 | 3 | 300 | ||
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ ของ สเปค ลูกล้อ และ ดรออิ้งบอกขนาด โปรดดูที่แค็ตตาล็อก ผลิตภัณฑ์ บนเว็บไซต์คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ของ ลูกล้อ
■ ลูกล้อ แบบอยู่กับที่ โหลดหนัก คุ้มค่าคุ้ม ความคุ้มค่าต่อต้นทุน!! ประหยัดต้นทุนเมื่อใช้ในปริมาณมาก
■ วัสดุ ตัวเครื่อง คือ SPHC และ กระบวนการเตรียมผิว เป็นแบบอิเล็กโทรโฟเรซิสสีดำ มี ตลับลูกปืน อยู่ที่ส่วน ล้อ ของ ลูกล้อ
■ ข้อดีของ ลูกล้อ รุ่น ความคุ้มค่า MISUMI
· ลูกล้อ รุ่น ความคุ้มค่า MISUMI ได้รับการทดสอบอย่างเข้มงวดตาม มาตรฐาน ANSI ICWM-2018 และมีการระบุน้ำหนักไว้อย่างชัดเจนเพื่อการใช้งานที่มั่นใจยิ่งขึ้น
■ ผลการทดสอบ ลูกล้อ ภายใต้ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ เท่ากัน

■ วัสดุ ตัวเครื่อง คือ SPHC และ กระบวนการเตรียมผิว เป็นแบบอิเล็กโทรโฟเรซิสสีดำ มี ตลับลูกปืน อยู่ที่ส่วน ล้อ ของ ลูกล้อ
■ ข้อดีของ ลูกล้อ รุ่น ความคุ้มค่า MISUMI
· ลูกล้อ รุ่น ความคุ้มค่า MISUMI ได้รับการทดสอบอย่างเข้มงวดตาม มาตรฐาน ANSI ICWM-2018 และมีการระบุน้ำหนักไว้อย่างชัดเจนเพื่อการใช้งานที่มั่นใจยิ่งขึ้น
■ ผลการทดสอบ ลูกล้อ ภายใต้ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ เท่ากัน

ตัวอย่างการใช้ ลูกล้อ

ข้อควรระวังของ ลูกล้อ
■ ข้อควรระวังในการใช้ ลูกล้อ
[ข้อควรระวัง 1]
ไม่เกิน น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ เมื่อใช้งาน
โหลดที่รับได้ในแคตตาล็อกสินค้า คือความเร็วในการโหลดเมื่อทำการขนส่งแบบแมนวลบนพื้นเรียบ
[ข้อควรระวัง 2] ความเร็วในการทำงาน
ใช้เป็นระยะๆ ในความเร็วที่ต่ำกว่าความเร็วที่รถยนต์สามารถเคลื่อนได้เองโดยที่ไม่เหยียบคันเร่ง (Walking Speed) บนพื้นเรียบ กรุณาอย่าใช้อย่างต่อเนื่องด้วยแรงฉุดลากหรือเมื่ออยู่ในสภาพที่ร้อน
[ข้อควรระวัง 3] ลูกล้อ
การสึกหรอและความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานเป็นเวลานานอาจทำให้ ฟังก์ชั่น ของ ลูกล้อ ลดลงโดยไม่รู้ตัว ดังนั้นโปรดให้ความสนใจ
โดยทั่วไปแล้ว แรงเบรกจะแตกต่างกันไปตาม วัสดุ ลูกล้อ
เมื่อคำนึงถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ โปรดใช้มาตรการอื่นๆ (ลูกล้อ, ส่วนเบรก) เมื่อจำเป็นเป็นพิเศษ
[ข้อควรระวัง 4] สภาพแวดล้อมการใช้งาน
โดยทั่วไป มักใช้ลูกล้อในระยะอุณหภูมิห้อง
ห้ามใช้ในสภาพแวดล้อมพิเศษที่ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิสูง อุณหภูมิต่ำ ความชื้น กรด ด่าง เกลือ ตัวทำละลาย น้ำมัน น้ำทะเล ยา ฯลฯ
[ข้อควรระวัง 5] วิธีการติดตั้ง ลูกล้อ
① โปรดรักษาพื้นผิวติดตั้งให้สมดุลที่สุด
(2) เมื่อติดตั้ง ลูกล้อ แกนหมุน (สากล) แกน แกนหมุน ควรอยู่ใน ตำแหน่ง แนวตั้ง
③ เมื่อติดตั้งลูกล้อคงที่ เรียงลูกล้อให้ขนานกัน
④ โปรดตรวจสอบรูติดตั้งและติดตั้งให้มั่นคงด้วยโบลท์และนัทที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการคลายตัว
(5) เมื่อทำการ สกรูติดตั้ง ลูกล้อ โปรดขันส่วนหกเหลี่ยมของเกลียวให้แน่นด้วย แรงบิด ที่เหมาะสม หากมีแรงบิดขันแน่นมากเกินไป จะทำให้เกิดการบีบอัดรวมกันในเพลาและทำให้เกิดการแตกหักได้
(อ้างอิงจากแรงบิดขันแน่นที่เหมาะสม 20 ถึง 50 N⋅m ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว 12 มม.)
[ข้อควรระวัง 1]
ไม่เกิน น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ เมื่อใช้งาน
โหลดที่รับได้ในแคตตาล็อกสินค้า คือความเร็วในการโหลดเมื่อทำการขนส่งแบบแมนวลบนพื้นเรียบ
[ข้อควรระวัง 2] ความเร็วในการทำงาน
ใช้เป็นระยะๆ ในความเร็วที่ต่ำกว่าความเร็วที่รถยนต์สามารถเคลื่อนได้เองโดยที่ไม่เหยียบคันเร่ง (Walking Speed) บนพื้นเรียบ กรุณาอย่าใช้อย่างต่อเนื่องด้วยแรงฉุดลากหรือเมื่ออยู่ในสภาพที่ร้อน
| เส้นผ่านศูนย์กลาง ลูกล้อ | ความเร็วในการทำงาน |
| 75 มม. หรือน้อยกว่า | 2 กม./ชม. หรือน้อยกว่า |
| 100 มม. หรือน้อยกว่า | 4 กม./ชม. หรือน้อยกว่า |
[ข้อควรระวัง 3] ลูกล้อ
การสึกหรอและความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานเป็นเวลานานอาจทำให้ ฟังก์ชั่น ของ ลูกล้อ ลดลงโดยไม่รู้ตัว ดังนั้นโปรดให้ความสนใจ
โดยทั่วไปแล้ว แรงเบรกจะแตกต่างกันไปตาม วัสดุ ลูกล้อ
เมื่อคำนึงถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ โปรดใช้มาตรการอื่นๆ (ลูกล้อ, ส่วนเบรก) เมื่อจำเป็นเป็นพิเศษ
[ข้อควรระวัง 4] สภาพแวดล้อมการใช้งาน
โดยทั่วไป มักใช้ลูกล้อในระยะอุณหภูมิห้อง
ห้ามใช้ในสภาพแวดล้อมพิเศษที่ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิสูง อุณหภูมิต่ำ ความชื้น กรด ด่าง เกลือ ตัวทำละลาย น้ำมัน น้ำทะเล ยา ฯลฯ
[ข้อควรระวัง 5] วิธีการติดตั้ง ลูกล้อ
① โปรดรักษาพื้นผิวติดตั้งให้สมดุลที่สุด
(2) เมื่อติดตั้ง ลูกล้อ แกนหมุน (สากล) แกน แกนหมุน ควรอยู่ใน ตำแหน่ง แนวตั้ง
③ เมื่อติดตั้งลูกล้อคงที่ เรียงลูกล้อให้ขนานกัน
④ โปรดตรวจสอบรูติดตั้งและติดตั้งให้มั่นคงด้วยโบลท์และนัทที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการคลายตัว
(5) เมื่อทำการ สกรูติดตั้ง ลูกล้อ โปรดขันส่วนหกเหลี่ยมของเกลียวให้แน่นด้วย แรงบิด ที่เหมาะสม หากมีแรงบิดขันแน่นมากเกินไป จะทำให้เกิดการบีบอัดรวมกันในเพลาและทำให้เกิดการแตกหักได้
(อ้างอิงจากแรงบิดขันแน่นที่เหมาะสม 20 ถึง 50 N⋅m ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว 12 มม.)
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ ลูกล้อ
| ผลิตภัณฑ์ แนะนำของ ลูกล้อ 1 | ผลิตภัณฑ์ แนะนำของ ลูกล้อ 2 | ผลิตภัณฑ์ แนะนำของ ลูกล้อ 3 |
| แม่กุญแจ ทรงกระบอก รุ่น ความคุ้มค่า รุ่นปกติ | ความคุ้มค่า ขาตั้งปรับระดับ โลหะ ชนิดยูนิเวอร์ซัล | ลูกล้อ พร้อม ขาตั้งปรับระดับ แบบหมุนได้ |
![]() | ![]() | ![]() |
Drawing ระบุขนาด

ตาราง ข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | วัสดุล้อ | ความสูงในการติดตั้ง H | B | t | โหลดที่รับได้ (ดาN) | |
| ชนิด | D | |||||
| E-CLHK | 50 | N (ไนล่อน) | 68 | 28 | 2.5 | 120 |
| 65 | 95.5 | 38 | 3 | 220 | ||
| 75 | 105 | 38 | 3 | 300 | ||
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สเปค ผลิตภัณฑ์ และ ดรออิ้งบอกขนาด โปรดดูที่แค็ตตาล็อก ผลิตภัณฑ์ บนเว็บไซต์