หัวฉีด ต่อเกลียว ชนิดเกลียวใน ทองเหลือง เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • ดาวน์โหลดฟรี! >> แคตตาล็อกซีรี่ส์ ความคุ้มค่า ver2023 (TH-EN)_ตอนที่ 16 คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อทองเหลือง เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ชนิดและรูปร่าง : ข้อต่อเกลียวนอก แบบข้อต่อตรง
● ของไหลที่สามารถใช้งานได้ : น้ำ, ลม และ น้ำมัน
● ขนาดเกลียว : R1/8, R1/4, R3/8 และ R1/2
● อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (℃) : -50 ถึง 150
● วัสดุ : ทองเหลือง HPB58-3
[การประยุกต์ใช้งาน]
ข้อต่อทองเหลือง มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ



ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ข้อต่อเกลียวและหน้าแปลนแบบมีเกลียว

ภาพรวม
ข้อต่อเกลียวและหน้าแปลนแบบมีเกลียว ทองเหลือง เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน เกลียว หัวฉีด โดยทั่วไปจะใช้สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ระหว่างท่อ
ของไหล ที่ใช้: น้ำ อากาศ น้ำมัน

คุณลักษณะของ ผลิตภัณฑ์ ข้อต่อเกลียวและหน้าแปลนแบบมีเกลียว

ข้อต่อเกลียวและหน้าแปลนแบบมีเกลียว ความดัน ใช้งานของผลิตภัณฑ์ และประสิทธิภาพการป้องกันสนิมอยู่ภายใต้ อุปกรณ์ควบคุม อย่างเข้มงวด !
1) การตรวจจับ ความดัน น้ำรับประกัน ความดัน การทำงานของผลิตภัณฑ์อย่างเต็มที่!
  วิธิการตรวจจับ: โหลดไฟฟ้า ความดัน น้ำเป็นเวลา 30 นาที
  แรงดันใช้งานสูงสุด จะถูกเผยแพร่เป็น 1/3 ของ ความดัน การตรวจจับจริง
วัตถุ การตรวจจับ
การทดสอบ ความดัน น้ำหน่วย: Mpa
สินค้าทั่วไปในท้องตลาดซีรี่ส์ ความคุ้มค่า
ความดัน น้ำ: 4OKOK
ความดัน น้ำ: 8การรั่วไหลOK
ความดัน น้ำ: 12OK
ความดัน น้ำ: 16OK
ผลลัพธ์NGOK
รุ่น ความคุ้มค่า ไม่มีการรั่วไหลแม้อยู่ภายใต้ ความดัน 4 เท่าของ แรงดันใช้งานสูงสุด!
* ผลิตภัณฑ์ทั่วไปในตลาดเป็นผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันที่บริษัทของเราสุ่มซื้อจากตลาดออนไลน์หรือออฟไลน์
* ข้อมูลการทดสอบได้มาจากการทดสอบโดยบริษัทของเรา ซึ่งใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น

2) การทดสอบสเปรย์เกลือเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพการป้องกันสนิมของผลิตภัณฑ์อย่างเต็มที่!

 
วัตถุ ทดสอบสินค้าทั่วไปในท้องตลาดซีรี่ส์ ความคุ้มค่า
การทดสอบสเปรย์เกลือ (48H)ส่วนใหญ่เป็นสนิมแทบไม่มี สนิม
เทียบเท่าสภาพแวดล้อมรายวันประมาณ 6 เดือน3 ปีขึ้นไป
ดรออิ้งคุณสมบัติผลิตภัณฑ์คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
รับประกันอายุการใช้งานอย่างน้อย 3 ปี!
 

สเปค รวมข้อมูลจำเพาะของ ข้อต่อเกลียวและหน้าแปลนแบบมีเกลียว

· โต๊ะวางชิ้นงาน วัสดุ ของ ข้อต่อเกลียวและหน้าแปลนแบบมีเกลียว
วัสดุ
ตัวเครื่อง: HPB58-3

ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน-50 to 150°C
ความดันขณะใช้งานสูงสุด5 MPa

ตัวอย่างการใช้ ข้อต่อเกลียวและหน้าแปลนแบบมีเกลียว

ข้อต่อเกลียวและหน้าแปลนแบบมีเกลียว ตัวอย่างบางส่วนของ กลไก การใช้งาน ฮีตเตอร์แท่ง
ตัวอย่างการใช้งาน 1ตัวอย่างการใช้งาน 2ตัวอย่างการใช้งาน 3
เคลื่อนย้ายชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับ กลไก อุปกรณ์รองรับท่อ เลื่อน การปรับอุณหภูมิ และการ การทำความร้อน ด้วย ชั้นวางของ เฟือง/เกียร์ และชิ้นงานอื่นๆตรวจสอบชิ้นส่วน 3 ประเภทที่เกี่ยวข้องกับตัว อุปกรณ์รองรับท่อ เลื่อน การปรับอุณหภูมิ และ การทำความร้อน ใน ตำแหน่ง เดียวกันอุปกรณ์ ความตึง สายพาน (ด้วย สปริง)
ตัวอย่างการใช้งาน 4ตัวอย่างการใช้งาน 5ตัวอย่างการใช้งาน 6
ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัว อุปกรณ์รองรับท่อ เลื่อน น๊อตตัวเมีย โปรไฟล์ การปรับอุณหภูมิและการ การทำความร้อนเลื่อนขึ้นและลงผ่านส่วนหนีบและเชื่อมของ กลไก หัวล็อค ตลับลูกปืน/รองลื่นไม่ต้องกังวลกับการจัดการ อุปกรณ์สายไฟ ของ ตัวเหนี่ยวนำ แม้แต่กับวัตถุที่หมุนกลับด้าน

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ ข้อต่อเกลียวและหน้าแปลนแบบมีเกลียว

Drawing ระบุขนาด
Drawing ระบุขนาด
ตาราง ข้อมูลจำเพาะ
รหัสสินค้าD
(R)
L1
mm
L2
mm
L3
mm
CH
mm
รุ่นลำดับที่
E-SJSRN6 A1/87.57.52012
8 A1/411112714
10 A3/811.511.52817
15 A1/214143422