ลิเนียร์บุชชิ่ง ลิเนียร์หน้าแปลน แบบเหลี่ยม ขนาดกลาง

ข้อควรระวัง
- - ผลิตภัณฑ์ นี้เน้นการแข่งขันด้านราคาและราคาต่อหน่วยต่ำ แต่อาจมี สนิม รอยขีดข่วนหรือรอยขีดข่วนที่ อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก สำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญกับรูปลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ เราขอแนะนำให้ การจัดซื้อ ผลิตภัณฑ์ MISUMI ที่มีอยู่มากกว่าผลิตภัณฑ์ ความคุ้มค่า - หาก สต๊อก ในประเทศไม่เพียงพอ ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำอาจเพิ่มขึ้นชั่วคราว เราขอความเข้าใจของคุณ - เนื่องจากรีเทนเนอร์เปลี่ยนสี (ที่มีอยู่: ดำ, เปลี่ยน: สีเหลือง),สีอาจแตกต่างจากภาพตัวแทน,และสีอาจ แบบผสม และจัดส่งได้
- ผลิตภัณฑ์ นี้จะถูกยกเลิกเมื่อสินค้าหมด สต๊อก รุ่น ทดแทน คลิกที่นี่
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog ver2023 (TH-EN)_Part02 คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
ลิเนียร์บุชชิ่ง หน้าแปลนสี่เหลี่ยม เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.) : 6 และ 30
● ความยาวรวม สั้นสุด/ยาวสุด (mm.): 29 และ 90
● อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (℃) : -20 ถึง 80
● วัสดุ
ตัวเรือนและเม็ดลูกปืน - วัสดุเทียบเท่า SUJ2
รีเทนเนอร์ - เรซิน
[การประยุกต์ใช้งาน]
ลิเนียร์บุชชิ่ง หน้าแปลนสี่เหลี่ยม มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ
สินค้า Economy ลิเนียร์บุชชิ่ง ลิเนียร์หน้าแปลน
- การออกแบบปีกสี่เหลี่ยมทำให้กระจายน้ำหนักได้อย่างน่าเชื่อถือและสมดุล
- มีให้เลือกหลายขนาดเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย
- วัสดุเทียบเท่า SUJ2 เพื่อความทนทานที่ยาวนานขึ้น
- การเคลื่อนที่เชิงเส้นแบบราบรื่นพร้อมความต้านทานน้อยที่สุด
- เหมาะสำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่มีความแม่นยำสูง

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
สินค้าหลากหลาย
![]()
ฟรี 3D CAD
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ของ ลิเนียร์บุชชิ่ง
ด้วย ความยาวรวม ประมาณ 1.5 เท่า และช่วงเวลาที่อนุญาตได้ประมาณ 4.3 เท่าของชนิดซับในชั้นเดียว จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดเมื่อไม่มีพื้นที่เพียงพอสำหรับชนิดซับสองชั้น
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ของ ลิเนียร์บุชชิ่ง
เมื่อลูกเหล็กกล้ากลิ้ง จะบรรลุการเคลื่อนไหวที่มีประสิทธิภาพสูงพร้อมความต้านทานแรงเสียดทานต่ำ
คุณสมบัติ ลิเนียร์บุชชิ่ง 1: การใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ การผสมผสานระหว่าง เพลา ไกด์ และ ลิเนียร์แบริ่ง ช่วยให้ใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับการออกแบบ กลไก ขนาดเล็ก
คุณสมบัติ ลิเนียร์บุชชิ่ง 2: ด้วย ความยาวรวม ประมาณ 1.5 เท่า และช่วงเวลาที่อนุญาตได้ประมาณ 4.3 เท่าของชนิดซับในชั้นเดียว จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดเมื่อไม่มีพื้นที่เพียงพอสำหรับชนิดซับสองชั้น
คุณสมบัติ ลิเนียร์บุชชิ่ง 3: การแลกเปลี่ยนที่ดี ตลับลูกปืน เชิงเส้น มีความสามารถในการสับเปลี่ยนกันได้ดีเพราะสามารถใช้กับเพลาได้แบบสุ่ม
คุณสมบัติ ลิเนียร์บุชชิ่ง 4: สามารถเลือกส สเปค คที่เหมาะสมได้ตามเงื่อนไขการใช้งาน
คุณสมบัติ ลิเนียร์บุชชิ่ง 5: คุ้มค่ากว่า ลิเนียร์ไกด์
ดรออิ้งบอกขนาด ของ ลิเนียร์บุชชิ่ง

ภาพรวม สเปค ของ ลิเนียร์บุชชิ่ง
| ตัวเรือน | ลูกบอล | ตัวยึด | อุณหภูมิ สภาพแวดล้อมการใช้งาน ทำงาน | อุปกรณ์เสริม | ||
วัสดุ | ความแข็ง | กระบวนการเตรียมผิว | วัสดุ | วัสดุ | ||
| เทียบเท่ากับ SUJ2 | 58HRC or more | — | เทียบเท่ากับ SUJ2 | เรซิ่น | -20 ถึง 80 ° c | ปะเก็นซีล วัสดุยางไนไตร |
| ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ||||||
หากมีข้อกำหนดในการป้องกัน สนิม ให้ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่มี กระบวนการเตรียมผิว ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า เป็นอันดับแรกวิธีการใช้งานของ ลิเนียร์บุชชิ่ง
| ภาพวาด ผลิตภัณฑ์ ของ ลิเนียร์บุชชิ่ง | คำแนะนำในการใช้ ลิเนียร์บุชชิ่ง | ||||||||
![]() | เมื่อลิเนียร์บุชชิ่งอยู่ภายใต้โหลดการทำงานหนัก (โหลดไม่สมดุล) จะไม่สามารถใช้แบบซิงเกิ้ลในจำนวนหนึ่งชิ้นได้ ขอแนะนำให้ใช้แบบดับเบิ้ลหนึ่งชิ้นหรือแบบซิงเกิ้ลหลายชิ้น | ||||||||
![]() | ลิเนียร์บุชชิ่งไม่เหมาะสำหรับการเคลื่อนที่แบบหมุนในโครงสร้าง หากคุณหมุนอย่างแรง อาจทำให้สินค้าเสียหายได้ โปรดให้ความสนใจขณะใช้งาน | ||||||||
![]() | ลิเนียร์บุชชิ่ง ไม่เหมาะสำหรับการเสียบและถอดปลั๊กซ้ำๆ | ||||||||
![]() | เมื่อใส่เพลาไกด์เข้าไปในลิเนียร์บุชชิ่ง โปรดจัดตำแหน่งให้อยู่กึ่งกลางและสอดเข้าไปช้าๆ มิฉะนั้นลูกเหล็กกล้าจะหลุดออกมาหรือตัวยึดจะเสียรูป | ||||||||
ข้อควรระวังของ ลิเนียร์บุชชิ่ง
① ก่อนใช้งาน โปรดทาจาระบีที่แถวลูกเหล็กกล้าในลิเนียร์บุชชิ่งและเติมให้เต็มตามเวลาที่กำหนด จาระบี สร้าง ฟิล์ม น้ำมัน บนพื้นผิวของลูก เหล็กกล้า และ พื้นผิว การรีด (บุชชิ่ง เพลา ไกด์) ของ ลิเนียร์แบริ่ง ซึ่ง
ลดแรงเสียดทานได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันการเผาผนึก การลดจาระบีและอายุที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลอย่างมากต่ออายุการใช้งานของลิเนียร์บุชชิ่ง
② จาระบีที่แนะนำ: จาระบีสบู่ลิเธียม
สำหรับรายละเอียด ③ ช่วงการเติมจาระบีที่แนะนำ: โดยปกติคือทุกๆ 6 เดือน
④ เมื่อทางเคลื่อนที่มีระยะยาว ขอแนะนำให้ย้ายทุกๆ สามเดือน หรือเมื่อระยะทางเคลื่อนที่เกิน 1,000 กม. ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ยึดถือ 1,000 กม. เป็นสำคัญ
■ มาตรการป้องกันฝุ่น ลิเนียร์บุชชิ่ง:
หากฝุ่นหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในด้านในของลิเนียร์บุชชิ่ง อาจทำให้การไหลเวียนของลูกเหล็กกล้าเสียหาย ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดโดยไม่คาดคิด เมื่อใช้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง โปรดติดตั้งฝาครอบกันฝุ่นและฝาครอบป้องกัน ฯลฯ
■ ขอแนะนำให้ใช้ลิเนียร์บุชชิ่งของมิซูมิร่วมกับเพลาไกด์ที่มีค่าพิกัดความเผื่อ g6 ในการชุบแข็ง
■ ขอแนะนำให้ติดตั้งลิเนียร์บุชชิ่งของมิซูมิบนตัวยึดที่มีค่าพิกัดความเผื่อ H7 ลิเนียร์บุชชิ่งอยู่ในระยะที่พอดีกับตัวยึด
เอกสารที่เกี่ยวข้องของ ลิเนียร์บุชชิ่ง
| สำหรับวิธีการใช้งาน โปรดดูที่ | คลิก ที่นี่ |
| สำหรับประสิทธิภาพการป้องกันสนิมของ วัสดุโลหะ และ กระบวนการเตรียมผิว โปรดดูที่ | คลิก ที่นี่ |
อุตสาหกรรม การใช้งาน ใช้ ลิเนียร์บุชชิ่ง
| เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | อุตสาหกรรมยานยนต์ | แบตเตอรี่ลิเธียม | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| LCD | สมาร์ทโฟน | เซมิคอนดักเตอร์ | ||
![]() | ![]() | ![]() |
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ ลิเนียร์บุชชิ่ง

| ตัวเรือน | ลูกบอล | ตัวยึด | อุณหภูมิ สภาพแวดล้อมการใช้งาน ทำงาน | อุปกรณ์เสริม | ||
วัสดุ | ความแข็ง | กระบวนการเตรียมผิว | วัสดุ | วัสดุ | ||
| เทียบเท่ากับ SUJ2 | 58HRC or more | — | เทียบเท่ากับ SUJ2 | เรซิ่น | -20 ถึง 80 ° c | ปะเก็นซีล วัสดุยางไนไตรล์ |
| ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ||||||
■ ตารางรายละเอียดจำเพาะขนาด
| รหัสสินค้า | ค่าพิกัดความเผื่อ D | L | H | T | d | d1 | t | P.C.D. | W | แกนเยื้องศูนย์ด้านข้าง (สูงสุด) | จำนวน แถวลูกเหล็กกล้า | * เส้นตั้งฉาก | โหลดพิกัดพื้นฐาน | ยอมรับได้ ช่วงเวลาคงที่ (N·m) | น้ำหนัก (กรัม) | |||||
| dr | ค่าพิกัดความเผื่อ | ไม่มี พื้นผิว กการเคลือบผิว | มี พื้นผิว กการเคลือบผิว | ค่าพิกัดความเผื่อ | C (ไดนามิก) N | Co (ไฟฟ้าสถิต) N | ■ หน้าแปลนแบบเหลี่ยม | |||||||||||||
| 6 | 0 -0.012 | 12 | 0 -0.013 | 0 -0.018 | 29 | ±0.4 | 28 | 5 | 3.5 | 6 | 3.1 | 20 | 22 | 0.018 | 4 | 0.018 | 226 | 310 | 1.42 | 21 |
| 8 | 15 | 37 | 32 | 24 | 25 | 310 | 452 | 2.12 | 39 | |||||||||||
| 10 | 19 | 0 -0.016 | 0 -0.023 | 47 | 40 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 29 | 30 | 508 | 718 | 4.37 | 65 | |||||
| 12 | 21 | 42 | 32 | 32 | 634 | 814 | 6.2 | 69 | ||||||||||||
| 16 | 28 | 0 -0.018 | 0 -0.025 | 56 | 48 | 38 | 37 | 5 | 0.02 | 1164 | 1448 | 13.1 | 132 | |||||||
| 20 | 0 -0.015 | 32 | 0 -0.021 | 0 -0.028 | 65 | 54 | 8 | 5.5 | 9 | 5.1 | 43 | 42 | 0.025 | 0.025 | 1554 | 2068 | 18.3 | 197 | ||
| 25 | 40 | 83 | 62 | 51 | 50 | 6 | 1725 | 3068 | 25.3 | 440 | ||||||||||
| 30 | 0 -0.018 | 45 | 90 | 74 | 10 | 6.6 | 11 | 6.1 | 60 | 58 | 2440 | 3974 | 42.7 | 481 | ||||||
อุปกรณ์เสริม
วัสดุ
ความแข็ง
กระบวนการเตรียมผิว
วัสดุ












วัสดุ
ความแข็ง
กระบวนการเตรียมผิว