ลิเนียร์บุชชิ่ง แบบตรง สั้น

ข้อควรระวัง
- ผลิตภัณฑ์ นี้จะถูกยกเลิกเมื่อสินค้าหมด สต๊อก รุ่น ทดแทน คลิกที่นี่
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog ver2023 (TH-EN)_Part02 คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
ลิเนียร์บุชชิ่ง แบบตรง สั้น
ลิเนียร์บุชชิ่งเป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ใช้งานร่วมกับเพลาขนาด (mm.): 6, 8, 10, 12, 13, 16, และ 20
● ความยาวรวม (mm.): 16, 20, 25, 30, และ 35
● รูปร่าง : ตรง
● วัสดุ:
- ชุดเสื้อ - วัสดุเทียบเท่า SUJ2
- เม็ดลูกปืน - วัสดุเทียบเท่า SUJ2
[การประยุกต์ใช้งาน]
อุปกรณ์ชิ้นนี้ใช้ในครื่องจักรอุตสาหกรรม เช่น ระบบสายพานลำเลียง, เครื่องบรรจุภัณฑ์ และในระบบหุ่นยนต์
สินค้า Economy ลิเนียร์บุชชิ่ง แบบตรง สั้น
- การใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพในการออกแบบกลไกขนาดเล็ก
- เลือกใช้ตามสภาพแวดล้อมการใช้งาน เหมาะกับสภาพต่างๆ
- สามารถเปลี่ยนทดแทนได้ดีเนื่องจากมีขนาดมาตรฐาน
- ความยาวที่สั้นช่วยประหยัดพื้นที่
- มั่นใจคุณภาพในราคาที่ถูกกว่า

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
สินค้าหลากหลาย
![]()
ฟรี 3D CAD
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ของ ลิเนียร์บุชชิ่ง
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ของ ลิเนียร์บุชชิ่ง
คุณสมบัติ ลิเนียร์บุชชิ่ง 2: สามารถเลือกได้ตาม สภาพแวดล้อมการใช้งาน ทำงาน กระบอกสูบ ด้านนอกของ ลิเนียร์แบริ่ง ทำจาก เหล็กกล้า หรือ สเตนเลส
คุณสมบัติ ลิเนียร์บุชชิ่ง 3: การแลกเปลี่ยนที่ดี ตลับลูกปืน เชิงเส้น มีความสามารถในการสับเปลี่ยนกันได้ดีเพราะสามารถใช้กับเพลาได้แบบสุ่ม
คุณสมบัติ ลิเนียร์บุชชิ่ง 4: ความยาวรวม (มิติ L) สั้นกว่าประเภทซับเดี่ยว ซึ่งช่วยให้ การออกแบบ ประหยัดพื้นที่ในทิศทางของ มิติ L
คุณสมบัติ ลิเนียร์บุชชิ่ง 5: สามารถเลือกส สเปค คที่เหมาะสมได้ตามเงื่อนไขการใช้งาน
คุณสมบัติ ลิเนียร์บุชชิ่ง 6: ขนาดของตัว โฮลเดอร์ สามารถลดลงได้ด้วย ลิเนียร์แบริ่ง สั้น
คุณสมบัติ ลิเนียร์บุชชิ่ง 7: คุ้มค่ากว่า ลิเนียร์ไกด์
คุณสมบัติ ลิเนียร์บุชชิ่ง 8: ลิเนียร์แบริ่ง แบบ ความคุ้มค่า ได้รับประกันคุณภาพในราคาที่ต่ำกว่า
ดรออิ้งบอกขนาด ของ ลิเนียร์บุชชิ่ง

ภาพรวม สเปค ของ ลิเนียร์บุชชิ่ง
| ตัวเรือน | ลูกบอล | ตัวยึด | อุณหภูมิ สภาพแวดล้อมการใช้งาน ทำงาน | อุปกรณ์เสริม | ||
วัสดุ | ความแข็ง | กระบวนการเตรียมผิว | วัสดุ | วัสดุ | ||
| เทียบเท่ากับ SUJ2 | 58HRC or more | — | เทียบเท่ากับ SUJ2 | เรซิ่น (เทียบเท่า Duracon M90) | -20 ถึง 80 ° c | ปะเก็นซีล วัสดุยางไนไตร |
เนื่องจากส่วนนำสั้น จึงไม่เหมาะกับการใช้งานที่ใช้โมเมนต์วิธีการใช้งานของ ลิเนียร์บุชชิ่ง
| ภาพวาด ผลิตภัณฑ์ ของ ลิเนียร์บุชชิ่ง | คำแนะนำในการใช้ ลิเนียร์บุชชิ่ง | ||||||||
![]() | เมื่อลิเนียร์บุชชิ่งอยู่ภายใต้โหลดการทำงานหนัก (โหลดไม่สมดุล) จะไม่สามารถใช้แบบซิงเกิ้ลในจำนวนหนึ่งชิ้นได้ ขอแนะนำให้ใช้แบบดับเบิ้ลหนึ่งชิ้นหรือแบบซิงเกิ้ลหลายชิ้น | ||||||||
![]() | ลิเนียร์บุชชิ่งไม่เหมาะสำหรับการเคลื่อนที่แบบหมุนในโครงสร้าง หากคุณหมุนอย่างแรง อาจทำให้สินค้าเสียหายได้ โปรดให้ความสนใจขณะใช้งาน | ||||||||
![]() | ลิเนียร์บุชชิ่งไม่เหมาะสำหรับการเสียบและถอดซ้ำไปซ้ำมา | ||||||||
![]() | เมื่อใส่เพลาไกด์เข้าไปในลิเนียร์บุชชิ่ง โปรดจัดตำแหน่งให้อยู่กึ่งกลางและสอดเข้าไปช้าๆ มิฉะนั้นลูกเหล็กกล้าจะหลุดออกมาหรือตัวยึดจะเสียรูป | ||||||||
ข้อควรระวังของ ลิเนียร์บุชชิ่ง
① ก่อนใช้งาน โปรดทาจาระบีที่แถวลูกเหล็กกล้าในลิเนียร์บุชชิ่งและเติมให้เต็มตามเวลาที่กำหนด จาระบีจะสร้างฟิล์มน้ำมันบนพื้นผิวของลูกเหล็กกล้าและพื้นผิวกลิ้ง (บุชชิ่งเพลาไกด์) ของลิเนียร์บุชชิ่ง ซึ่งช่วยลดแรงเสียดทานและป้องกันไม่ให้เกิดการเผาผนึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ การลดจาระบีและอายุที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลอย่างมากต่ออายุการใช้งานของลิเนียร์บุชชิ่ง
② จาระบีที่แนะนำ: จาระบีสบู่ลิเธียม
สำหรับรายละเอียด ③ ช่วงการเติมจาระบีที่แนะนำ: โดยปกติคือทุกๆ 6 เดือน
④ เมื่อทางเคลื่อนที่มีระยะยาว ขอแนะนำให้ย้ายทุกๆ สามเดือน หรือเมื่อระยะทางเคลื่อนที่เกิน 1,000 กม. ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ยึดถือ 1,000 กม. เป็นสำคัญ
⑤ เมื่อลิเนียร์บุชชิ่งต้องรับโหลดโมเมนต์จำนวนมาก (โหลดเยื้องศูนย์) ไม่สามารถใช้แบบซิงเกิ้ลจำนวนหนึ่งชิ้นได้ ดังนั้นขอแนะนำให้ใช้แบบดับเบิ้ลหนึ่งชิ้นหรือแบบซิงเกิ้ลหลายชิ้น
■ มาตรการป้องกันฝุ่น ลิเนียร์บุชชิ่ง:
หากฝุ่นหรือ สสาร แปลกปลอมเข้าไปในด้านในของ ลิเนียร์บุชชิ่ง อาจสร้างความเสียหายให้กับการไหลเวียนของลูก เหล็กกล้า ส่งผลให้เกิดความล้มเหลวที่ไม่คาดคิด เมื่อใช้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง โปรดติดตั้งฝาครอบกันฝุ่นและฝาครอบป้องกัน ฯลฯ
■ ขอแนะนำให้ติดตั้งลิเนียร์บุชชิ่งของมิซูมิบนตัวยึดที่มีค่าพิกัดความเผื่อ H7 ลิเนียร์บุชชิ่งอยู่ในระยะที่พอดีกับตัวยึด
■ ขอแนะนำให้ใช้ลิเนียร์บุชชิ่งของมิซูมิร่วมกับเพลาไกด์ที่มีค่าพิกัดความเผื่อ g6 ในการชุบแข็ง
■ เนื่องจากส่วนนำที่สั้น ลิเนียร์แบริ่ง สั้นจึงไม่เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีโมเมนต์
เอกสารที่เกี่ยวข้องของ ลิเนียร์บุชชิ่ง
วิธีการใช้งาน ลิเนียร์บุชชิ่งสำหรับประสิทธิภาพการป้องกันสนิมและ งานซ่อมบำรุง วัสดุโลหะ และ กระบวนการเตรียมผิว โปรดดูที่
ประสิทธิภาพการป้องกันสนิมอุตสาหกรรม การใช้งาน ใช้ ลิเนียร์บุชชิ่ง
| เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | อุตสาหกรรมยานยนต์ | แบตเตอรี่ลิเธียม | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| LCD | สมาร์ทโฟน | เซมิคอนดักเตอร์ | ||
![]() | ![]() | ![]() |
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ ลิเนียร์บุชชิ่ง

| ตัวเรือน | ลูกบอล | ตัวยึด | อุณหภูมิ สภาพแวดล้อมการใช้งาน ทำงาน | อุปกรณ์เสริม | ||
วัสดุ | ความแข็ง | กระบวนการเตรียมผิว | วัสดุ | วัสดุ | ||
| เทียบเท่ากับ SUJ2 | 58HRC or more | — | เทียบเท่ากับ SUJ2 | เรซิ่น (เทียบเท่า Duracon M90) | -20 ถึง 80 ° c | ปะเก็นซีล วัสดุยางไนไตรล์ |
■ ตารางรายละเอียดจำเพาะขนาด
| รหัสสินค้า | D | L | แกนเยื้องศูนย์ด้านข้าง (สูงสุด) | จำนวนแถวลูกเหล็กกล้า | โหลดพิกัดพื้นฐาน | น้ำหนัก (กรัม) | ||||
| dr | ค่าพิกัดความเผื่อ | ค่าพิกัดความเผื่อ | ค่าพิกัดความเผื่อ | C (ไดนามิก) N | Co (ไฟฟ้าสถิต) N | |||||
| 6 | 0 -0.01 | 12 | 0 -0.011 | 16 | 0 -0.3 | 0.015 | 4 | 113 | 155 | 6.6 |
| 8 | 15 | 20 | 155 | 226 | 14.7 | |||||
| 10 | 0 -0.012 | 19 | 0 -0.016 | 25 | 0 -0.3 | 254 | 359 | 26.1 | ||
| 12 | 21 | 317 | 407 | 28.6 | ||||||
| 13 | 0 -0.015 | 23 | 0 -0.018 | 0 -0.3 | 320 | 413 | 36.3 | |||
| 16 | 28 | 30 | 5 | 582 | 724 | 60 | ||||
| 20 | 0 0.018 | 32 | 0 -0.02 | 35 | 0 -0.35 | 0.02 | 777 | 1034 | 81.6 | |
เนื่องจากส่วนนำสั้นจึงไม่เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีช่วงเวลา
อุปกรณ์เสริม
วัสดุ
ความแข็ง
กระบวนการเตรียมผิว












วัสดุ
ความแข็ง
กระบวนการเตรียมผิว